GN 124.1 Perni autobloccanti Acciaio INOX, con bloccaggio assiale (magnetico)

Perni autobloccanti GN 124.1: Acciaio INOX, con bloccaggio assiale (magnetico)
Acciaio-inox-in-classe-di-qualita-1

Famiglia di prodotti Acciaio inox in classe di qualità 1

La gamma di prodotti Ganter comprende numerosi componenti standard realizzati in acciai inossidabili di alta qualità. Grazie alle loro proprietà straordinarie, questi materiali sono utilizzati in un'ampia gamma di settori. La loro resistenza alla corrosione e alla ruggine, in particolare, assicura lunga durata a macchine e attrezzature e ne mantiene inalterato il valore.

Per differenziarli facilmente, gli acciai inox utilizzati da Ganter sono suddivisi in classi di qualità:

Edelstahl Güteklasse 1 Acciaio inox in classe di qualità 1

Edelstahl Güteklasse 2 Acciaio inox in classe di qualità 2

Edelstahl Güteklasse 4 Acciaio inox in classe di qualità 4

Mostra informazioni dettagliate sulle classi di qualità dell'acciaio inossidabile

Mostra tutti i prodotti in acciaio inox

Descrizione del prodotto

I perni autobloccanti GN 124.1 sono utilizzati per il fissaggio rapido fra componenti o parti in materiale magnetico.

Un magnete in neodimio è incassato nella parte inferiore del perno e lo mantiene nella posizione assiale di ritegno. Le superfici di alta qualità con fori di posizionamento perpendicolari favoriscono il flusso magnetico per garantire ottime caratteristiche di ritegno in posizione assiale.

L'appendice tecnica riporta le capacità di carico per resistenza al taglio su due lati (resistenza a rottura).

Specifiche

Perno
Acciaio INOX AISI 303


Manopola
Plastica, poliammide PA)

  • Grigio-nero
  • Temperatura di esercizio fino a 80 °C

Magnete di ritegno
Neodimio, ferro, boro


RoHS

Accessorio

GN 111 Catenelle a sfere (Acciaio)
GN 111.5 Catenelle a sfere (Acciaio INOX)
GN 111.2 Cavetti di ritegno
GN 111.4 Cavetti di ritegno a spirale

Nascondi disegno tecnico
GN 124.1 Perni autobloccanti, acciaio INOX, con bloccaggio assiale (magnetico) disegno

Opzioni articolo / Tabella

Mostra / Nascondi colonne
d1 -0,03 / -0,08l1d2d3l2l3Foro
di centraggio
Forza di
attrazione assiale
in N ≈
6121722273242522617,5221,3665
8172227324252622617,5221,3845
1018232833435363342328,52,21095
12233343536383-342328,52,21275

Selezione e configurazione articolo

Diametro vite d1
Lunghezza l1
Diametro vite d1
Lunghezza l1

Capacità di carico dei perni autobloccanti a sfere

245018b2-7899-4989-8994-2006fe7947d7

Avvertenza
Le capacità di carico indicate nella tabella per la resistenza al taglio su due lati (resistenza a rottura) sono state calcolate o definite in via teorica in conformità alla norma DIN 50141.

Allo stesso tempo, la sezione trasversale S del perno a rischio, come mostrato nello schizzo a fianco, è stata considerata in due piani di taglio prima della rottura.

I valori sono stati ottenuti per mezzo di una serie di test in cui un numero limitato di piedini di livellamento è stato sottoposto a un carico statico verticale per un tempo limitato. In generale non rappresentano una garanzia per le condizioni d’uso.

L'utilizzatore è tenuto a stabilire se il prodotto è idoneo allo scopo previsto. I fattori ambientali possono influenzare i valori specificati.

Nella progettazione è necessario considerare un fattore di sicurezza adeguato.

Capacità di carico F in kN ≈ resistenza al taglio su due lati secondo DIN 50141 (resistenza a rottura)

Mostra / Nascondi colonne
d1GN 124.1
622
840
1062
1290

Parte selezionata (Come ordinare)

Totale (netto)
6,08 €
più IVA 1,16 €
lordo 7,24 €
Peso: 0,013 kg
Se l'articolo è nuovo nella nostra gamma di prodotti è possibile che manchino ancora alcuni dettagli relativi al peso.
Per informazioni sul peso contatta il nostro Ufficio Vendite.
Telefono +49 7723 6507 - 0
RoHS: Sì
Questo articolo è conforme alle linee guida RoHS in applicazione dell'Allegato III; questo significa che è conforme alla direttiva 2011/65/UE, compresa l'estensione (2015/863/UE), per limitare l'uso di determinate sostanze pericolose nei dispositivi elettrici ed elettronici. La direttiva regolamenta l'impiego di sostanze pericolose in dispositivi e componenti. L'implementazione nella legislazione nazionale viene comunemente chiamata con la sigla RoHS(in inglese: Restriction of (the use of certain) hazardous substances; in italiano: "Limitazione all'uso di determinate sostanze pericolose").
Numero di tariffa doganale
73182900
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
  • 144 pezzi consegnabili in 1-2 giorni
  • Per ordini di 145 pezzi o più, vi preghiamo di contattarci brevemente per conoscere i tempi di consegna.
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
GN 124.1-6-12GN 124.1-6-17GN 124.1-6-22GN 124.1-6-27GN 124.1-6-32GN 124.1-6-42GN 124.1-6-52GN 124.1-8-17GN 124.1-8-22GN 124.1-8-27GN 124.1-8-32GN 124.1-8-42GN 124.1-8-52GN 124.1-8-62GN 124.1-10-18GN 124.1-10-23GN 124.1-10-28GN 124.1-10-33GN 124.1-10-43GN 124.1-10-53GN 124.1-10-63GN 124.1-12-23GN 124.1-12-33GN 124.1-12-43GN 124.1-12-53GN 124.1-12-63GN 124.1-12-83

Il tuo referente

Cerchi un rappresentante Ganter vicino a te? Seleziona il paese desiderato.

Telefono del centro di assistenza

Il nostro team di assistenza è disponibile dal lunedì al venerdì dalle 07:30 alle 17:00 al numero:

Richiedi contatto telefonico