GN 115.8 Chiusure a uncino Acciaio INOX, con manopole

Chiusure a uncino GN 115.8: Acciaio INOX, con manopole
Tipo: SG - Con volantino di serraggio a lobi
Materiale: N - Acciaio INOX
N° identificativo: 1 - Senza staffa
Acciaio-inox-in-classe-di-qualita-1

Famiglia di prodotti Acciaio inox in classe di qualità 1

La gamma di prodotti Ganter comprende numerosi componenti standard realizzati in acciai inossidabili di alta qualità. Grazie alle loro proprietà straordinarie, questi materiali sono utilizzati in un'ampia gamma di settori. La loro resistenza alla corrosione e alla ruggine, in particolare, assicura lunga durata a macchine e attrezzature e ne mantiene inalterato il valore.

Per differenziarli facilmente, gli acciai inox utilizzati da Ganter sono suddivisi in classi di qualità:

Edelstahl Güteklasse 1 Acciaio inox in classe di qualità 1

Edelstahl Güteklasse 2 Acciaio inox in classe di qualità 2

Edelstahl Güteklasse 4 Acciaio inox in classe di qualità 4

Mostra informazioni dettagliate sulle classi di qualità dell'acciaio inossidabile

Mostra tutti i prodotti in acciaio inox
Acciaio-inox-in-classe-di-qualita-2

Famiglia di prodotti Acciaio inox in classe di qualità 2

La gamma di prodotti Ganter comprende numerosi componenti standard realizzati in acciai inossidabili di alta qualità. Grazie alle loro proprietà straordinarie, questi materiali sono utilizzati in un'ampia gamma di settori. La loro resistenza alla corrosione e alla ruggine, in particolare, assicura lunga durata a macchine e attrezzature e ne mantiene inalterato il valore.

Per differenziarli facilmente, gli acciai inox utilizzati da Ganter sono suddivisi in classi di qualità:

Edelstahl Güteklasse 1 Acciaio inox in classe di qualità 1

Edelstahl Güteklasse 2 Acciaio inox in classe di qualità 2

Edelstahl Güteklasse 4 Acciaio inox in classe di qualità 4

Mostra informazioni dettagliate sulle classi di qualità dell'acciaio inossidabile

Mostra tutti i prodotti in acciaio inox

Descrizione del prodotto

Le chiusure a uncino GN 115.8 con gancio e fermo vengono utilizzate principalmente per sportelli e porte scorrevoli. L'azione di bloccaggio avviene in direzione radiale rispetto all'asse di rotazione, consentendo una vasta gamma di applicazioni.

Le chiusure a uncino GN 115.8 sono fornite con l’uncino sciolto.

Specifiche

Corpo di contenimento serratura
Acciaio INOXN

  • AISI 303 per tipo SG / KGN / HGN
  • AISI 316 per tipo SKN / STN

Manopola

  • Acciaio INOX AISI 304 per tipo SG
    Lamiera trafilata / mozzo saldato
  • Acciaio INOX per tipo KGN / HGN
  • Acciaio INOX AISI 316 per tipo SKN / STN

Altre parti
Stainless steel AISI 304


RoHS

Su richiesta

  • Chiusure a uncino con distanza uncino A diversa
  • Uncino con un raggio di rotazione R diverso
Nascondi disegno tecnico
GN 115.8 Chiusure a uncino, acciaio INOX, con manopole disegno

Opzioni articolo / Tabella

Tipo

SGCon volantino di serraggio a lobi
KGNCon chiavetta di serraggio
HGNCon leva
SKNCon chiavetta di serraggio
STNCon impugnatura a T

Versione uncino

H1Raggio di rotazione R=28

N° identificativo

1Senza staffa
2Con staffa
Mostra / Nascondi colonne
Distanza uncino Ad
Tipo SG / KGN / HGN

Tipo SKN / STN
h
Tipo SG / KGN / HGN

Tipo SKN / STN
18283246

Selezione e configurazione articolo

Tipo





Distanza uncino A
Versione uncino

Materiale

N° identificativo


Specifiche







Tipo





Distanza uncino A
Versione uncino

Materiale

N° identificativo


Parte selezionata (Come ordinare)

Totale (netto)
37,01
più IVA 7,03 €
lordo 44,04 €
Peso: 0,090 kg
Se l'articolo è nuovo nella nostra gamma di prodotti è possibile che manchino ancora alcuni dettagli relativi al peso.
Per informazioni sul peso contatta il nostro Ufficio Vendite.
Telefono +49 7723 6507 - 0
RoHS: Sì
Questo articolo è conforme alle linee guida RoHS in applicazione dell'Allegato III; questo significa che è conforme alla direttiva 2011/65/UE, compresa l'estensione (2015/863/UE), per limitare l'uso di determinate sostanze pericolose nei dispositivi elettrici ed elettronici. La direttiva regolamenta l'impiego di sostanze pericolose in dispositivi e componenti. L'implementazione nella legislazione nazionale viene comunemente chiamata con la sigla RoHS(in inglese: Restriction of (the use of certain) hazardous substances; in italiano: "Limitazione all'uso di determinate sostanze pericolose").
Numero di tariffa doganale
83016000
Notare gli sconti sugli ordini.
Con un valore totale (netto) per ordine:
da 200,00 € -> 10 % di sconto
da 300,00 € -> 20 % di sconto
da 400,00 € -> 30 % di sconto

Supplemento per acquisti di piccoli quantitativi:
-> 15,00 euro
per valore della merce inferiore a 25,00 €
-> 10,00 euro
per valore della merce da 25,00 a 49,99 €
Salva tra i preferiti
Raccomanda un prodotto

Disponibilità delle scorte

  • 58 pezzi consegnabili in 1-2 giorni
  • Per ordini di 59 pezzi o più, vi preghiamo di contattarci brevemente per conoscere i tempi di consegna.

Dati CAD

Altri formati di dati

Accesso rapido

Per ottenere i dati CAD, inserisci il tuo indirizzo e-mail. Preferiremmo comunque la registrazione completa.

Tutorial per il download CAD Informazioni sui download CAD

Hai trovato il prodotto?

Il nostro team di assistenza è disponibile dal lunedì al venerdì dalle 7.30 alle 17.00: +49 7723 6507 - 0

Vai agli elementi personalizzati | Vai ai referenti

GN 115.8-SG-18-H1-N-1GN 115.8-KGN-18-H1-N-1GN 115.8-HGN-18-H1-N-1GN 115.8-SKN-18-H1-N-1GN 115.8-STN-18-H1-N-1GN 115.8-SG-18-H1-N-2GN 115.8-KGN-18-H1-N-2GN 115.8-HGN-18-H1-N-2GN 115.8-SKN-18-H1-N-2GN 115.8-STN-18-H1-N-2

Il tuo referente

Cerchi un rappresentante Ganter vicino a te? Seleziona il paese desiderato.

Telefono del centro di assistenza

Il nostro team di assistenza è disponibile dal lunedì al venerdì dalle 07:30 alle 17:00 al numero:

Richiedi contatto telefonico