GN 1133 Perni di sollevamento autobloccanti Acciaio, autobloccanti

Perni di sollevamento autobloccanti GN 1133: Acciaio, autobloccanti

Descrizione del prodotto

I perni di sollevamento autobloccanti GN 1133 sono elementi di supporto progettati per un impiego semplice e rapido. Premendo il pulsante di azionamento si liberano i segmenti filettati, consentendo di inserire o estrarre il perno dalla filettatura di montaggio. In questo modo si elimina il lungo processo di avvitamento e svitamento necessario con dispositivi di sollevamento tipici come i golfari di sollevamento.

Supponendo una resistenza sufficiente del materiale, per utilizzare i perni di sollevamento autobloccanti sono sufficienti fori filettati a misura.

Il grillo gira di 180°, con una barra di sicurezza che protegge il pulsante dall'azionamento accidentale.

Specifiche

Perno / grillo
AcciaioST
Trattato termicamente, fosfatato al manganese


Segmenti filettati
Acciaio INOX AISI 630
Temprato per precipitazione


Pulsante
Alluminio, anodizzato, colore arancione


Molla
Acciaio INOX


RoHS

Nascondi disegno tecnico
GN 1133 Perni di sollevamento filettati, acciaio, autobloccanti disegno

Opzioni articolo / Tabella

Mostra / Nascondi colonne
d1l1d2 -0,07d3h1h2h3h4k1k2k3l2l3Carico nominale in kN *
F1

F2

F3
M 8126,6221,587,53625,7279,5493017,882,10,90,8
M 10148,3521,587,53625,7279,5493020103,91,51,5
M 121710,0721,587,53625,7279,5493024126,22,52,3
M 161713,821,587,53625,7279,5493024128,44,54,2
M 202217,25301145236,532,6155636301716,67,75
* Test secondo DIN EN 13155

Selezione e configurazione articolo

Filettatura d1
Lunghezza l1
Materiale

Specifiche

Filettatura d1
Lunghezza l1
Materiale

Parte selezionata (Come ordinare)

Totale (netto)
195,36 €
più IVA 37,12 €
lordo 232,48 €
Peso: 0,283 kg
Se l'articolo è nuovo nella nostra gamma di prodotti è possibile che manchino ancora alcuni dettagli relativi al peso.
Per informazioni sul peso contatta il nostro Ufficio Vendite.
Telefono +49 7723 6507 - 0
RoHS: Sì
Questo articolo è conforme alle linee guida RoHS in applicazione dell'Allegato III; questo significa che è conforme alla direttiva 2011/65/UE, compresa l'estensione (2015/863/UE), per limitare l'uso di determinate sostanze pericolose nei dispositivi elettrici ed elettronici. La direttiva regolamenta l'impiego di sostanze pericolose in dispositivi e componenti. L'implementazione nella legislazione nazionale viene comunemente chiamata con la sigla RoHS(in inglese: Restriction of (the use of certain) hazardous substances; in italiano: "Limitazione all'uso di determinate sostanze pericolose").
Numero di tariffa doganale
73181300
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
  • 12 pezzi consegnabili in 1-2 giorni
  • 26 pezzi consegnabili in 3-7 giorni
  • Per ordini di 27 pezzi o più, vi preghiamo di contattarci brevemente per conoscere i tempi di consegna.

Dati CAD

Altri formati di dati

Accesso rapido

Per ottenere i dati CAD, inserisci il tuo indirizzo e-mail. Preferiremmo comunque la registrazione completa.

Tutorial per il download CAD Informazioni sui download CAD

Hai trovato il prodotto?

Il nostro team di assistenza è disponibile dal lunedì al venerdì dalle 7.30 alle 17.00: +49 7723 6507 - 0

Vai agli elementi personalizzati | Vai ai referenti

GN 1133-M8-12-STGN 1133-M10-14-STGN 1133-M12-17-STGN 1133-M16-17-STGN 1133-M20-22-ST

Il tuo referente

Cerchi un rappresentante Ganter vicino a te? Seleziona il paese desiderato.

Telefono del centro di assistenza

Il nostro team di assistenza è disponibile dal lunedì al venerdì dalle 07:30 alle 17:00 al numero:

Richiedi contatto telefonico