GN 111.3 Anelli Acciaio INOX

Anelli GN 111.3: Acciaio INOX
Finitura: BL - Finitura liscia
Acciaio-inox-in-classe-di-qualita-2

Famiglia di prodotti Acciaio inox in classe di qualità 2

La gamma di prodotti Ganter comprende numerosi componenti standard realizzati in acciai inossidabili di alta qualità. Grazie alle loro proprietà straordinarie, questi materiali sono utilizzati in un'ampia gamma di settori. La loro resistenza alla corrosione e alla ruggine, in particolare, assicura lunga durata a macchine e attrezzature e ne mantiene inalterato il valore.

Per differenziarli facilmente, gli acciai inox utilizzati da Ganter sono suddivisi in classi di qualità:

Edelstahl Güteklasse 1 Acciaio inox in classe di qualità 1

Edelstahl Güteklasse 2 Acciaio inox in classe di qualità 2

Edelstahl Güteklasse 4 Acciaio inox in classe di qualità 4

Mostra informazioni dettagliate sulle classi di qualità dell'acciaio inossidabile

Mostra tutti i prodotti in acciaio inox
Acciaio-inox-in-classe-di-qualita-4

Famiglia di prodotti Acciaio inox in classe di qualità 4

La gamma di prodotti Ganter comprende numerosi componenti standard realizzati in acciai inossidabili di alta qualità. Grazie alle loro proprietà straordinarie, questi materiali sono utilizzati in un'ampia gamma di settori. La loro resistenza alla corrosione e alla ruggine, in particolare, assicura lunga durata a macchine e attrezzature e ne mantiene inalterato il valore.

Per differenziarli facilmente, gli acciai inox utilizzati da Ganter sono suddivisi in classi di qualità:

Edelstahl Güteklasse 1 Acciaio inox in classe di qualità 1

Edelstahl Güteklasse 2 Acciaio inox in classe di qualità 2

Edelstahl Güteklasse 4 Acciaio inox in classe di qualità 4

Mostra informazioni dettagliate sulle classi di qualità dell'acciaio inossidabile

Mostra tutti i prodotti in acciaio inox

Descrizione del prodotto

Gli anelli GN 111.3 sono adatti come elementi di collegamento universali per funi di traino, catenelle a sfere, cinghie di ritegno ecc. quando sono possibili carichi leggeri. La versione in colore nero è poco vistosa e consente l'impiego anche in situazioni in cui i riflessi sulla superficie devono essere ridotti al minimo.

I perni autobloccanti e i perni autobloccanti a sfere elencati nella tabella sono dotati di fori di posizionamento in cui vengono infilati gli anelli. Gli anelli possono inoltre essere utilizzati per integrare i cavetti di ritegno e le catenelle a sfere. Questo consente di proteggere contemporaneamente diversi elementi da qualsiasi perdita.

I dati sulla capacità di carico sono valori indicativi con esclusione di qualsiasi responsabilità.

Specifiche

Acciaio INOX AISI 301NI

  • lisciaBL
    Barilato
  • Zincato
    Passivato neroSWSW

Acciaio INOX AISI 316TiA4
lisciaBL
levigato


RoHS

Nascondi disegno tecnico
GN 111.3 Anelli, acciaio INOX disegno

Opzioni articolo / Tabella

Mostra / Nascondi colonne
d1d2Carico statico in N
NI

A4
1415040
181,39090
241,510090
301,8120110
382120130

Selezione e configurazione articolo

Diametro anello d1
Materiale


Finitura
Finitura liscia
Passivato nero
Diametro anello d1
Materiale


Finitura
Finitura liscia
Passivato nero

Compatibili perni autobloccanti a sfere / perni autobloccanti

Mostra / Nascondi colonne
d1Puntale Ø
GN 113.1
GN 113.3
GN 113.4
GN 113.7
GN 113.8
GN 113.9
GN 113.10

GN 113.5
GN 113.6

GN 113.11
GN 113.12

GN 113.20
Tipo P

GN 113.20
Tipo L
Tipo T

GN 114.2
GN 114.3
GN 114.6

GN 114.7
GN 114.8

GN 114.11
GN 114.12

GN 124.1
GN 124.2

GN 124.3

GN 214.2
GN 214.3
GN 214.6

GN 314
145...85...165...1055...66...206...86...126...128...106...8-
1810...25-12...166...12--10...2016...20-1210...168...12
24--20...25-8...10------16...20
30----12-------

Parte selezionata (Come ordinare)

Totale (netto)
0,23
più IVA 0,04 €
lordo 0,27 €
Peso: 0,001 kg
Se l'articolo è nuovo nella nostra gamma di prodotti è possibile che manchino ancora alcuni dettagli relativi al peso.
Per informazioni sul peso contatta il nostro Ufficio Vendite.
Telefono +49 7723 6507 - 0
RoHS: Sì
Questo articolo è conforme alle linee guida RoHS in applicazione dell'Allegato III; questo significa che è conforme alla direttiva 2011/65/UE, compresa l'estensione (2015/863/UE), per limitare l'uso di determinate sostanze pericolose nei dispositivi elettrici ed elettronici. La direttiva regolamenta l'impiego di sostanze pericolose in dispositivi e componenti. L'implementazione nella legislazione nazionale viene comunemente chiamata con la sigla RoHS(in inglese: Restriction of (the use of certain) hazardous substances; in italiano: "Limitazione all'uso di determinate sostanze pericolose").
Numero di tariffa doganale
73262000
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
  • 2232 pezzi consegnabili in 1-2 giorni
  • Per ordini di 2233 pezzi o più, vi preghiamo di contattarci brevemente per conoscere i tempi di consegna.
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
GN 111.3-14-NI-BLGN 111.3-14-NI-SWGN 111.3-14-A4-BLGN 111.3-18-NI-BLGN 111.3-18-NI-SWGN 111.3-18-A4-BLGN 111.3-24-NI-BLGN 111.3-24-NI-SWGN 111.3-24-A4-BLGN 111.3-30-NI-BLGN 111.3-30-NI-SWGN 111.3-30-A4-BLGN 111.3-38-NI-BLGN 111.3-38-NI-SWGN 111.3-38-A4-BL

Il tuo referente

Cerchi un rappresentante Ganter vicino a te? Seleziona il paese desiderato.

Telefono del centro di assistenza

Il nostro team di assistenza è disponibile dal lunedì al venerdì dalle 07:30 alle 17:00 al numero:

Richiedi contatto telefonico