GN 1050.1 Prigionieri per raccordi a sgancio rapido GN 1050, acciaio

Prigionieri GN 1050.1: per raccordi a sgancio rapido GN 1050, acciaio
Tipo: A - Con perno filettato
Utilizzabile-con-profilati

Famiglia di prodotti Utilizzabile con profilati

Normelemente dieser Produktfamilie sind kompatibel mit Aluprofilen des i- und b-Baukastens, sowie mit den gängigsten Aluminium-Profilsystemen anderer Hersteller. Über Nutensteine bzw. Hammerkopfschrauben oder -muttern lassen sich die Ganter-Normelemente einfach in der Nut der Profile montieren.

Alle kompatiblen Produkte anzeigen

Descrizione del prodotto

I prigionieri GN 1050.1 posizionano e fissano i componenti senza l'ausilio di attrezzi, utilizzando i raccordi a sgancio rapido GN 1050 per un accoppiamento geometrico con precisione ripetibile. Le dimensioni e le proprietà dei materiali dei prigionieri sono state adattate con precisione ai raccordi per garantirne il corretto funzionamento.

I prigionieri possono essere acquistati singolarmente, in modo da accoppiare più prigionieri alternativamente a un raccordo, ad esempio per posizionare in modo razionale le attrezzature a seconda del pezzo da lavorare. I prigionieri sono fissati con perno filettato o filettatura interna, a seconda del tipo.

Per raggiungere le capacità di carico indicate, i fori filettati sul lato di applicazione o i dadi e le viti utilizzati devono essere conformi almeno alla classe 8.

Le flange GN 1050.2 sono disponibili come accessori per il montaggio dei prigionieri e forniscono ulteriori opzioni di fissaggio.

Specifiche

AcciaioST

  • temprato
  • zincato, passivato blu

RoHS

Accessorio

Flange GN 1050.2

Nascondi disegno tecnico
GN 1050.1 Prigionieri, per raccordi a sgancio rapido GN 1050, acciaio disegno

Opzioni articolo / Tabella

Tipo

ACon perno filettato
Icon filettatura interna
Mostra / Nascondi colonne
Misura nominale
Raccordo a sgancio rapido
GN 1050
d2d1d3 ±0,03l1l2A/Ft
Min.
±0,1
Offset assiale
2M 105318,2537,1156180,4
2M 125318,2537,1186180,4

Selezione e configurazione articolo

Misura nominale
d2
Tipo


Materiale

Misura nominale
d2
Tipo


Materiale

Informazioni per il montaggio e il carico

f7bebca9-1b59-4d54-806b-18a51f169bd2
Mostra / Nascondi colonne
Misura nominaled2
Filettatura di montaggio
raccordi a sgancio rapido
d5
Filettatura di montaggio
prigionieri GN 1050.1
FZ
Carico massimo di trazione
in kN
FD
Carico massimo di compressione
in kN
FR
Carico massimo di taglio
in kN
2NM 10M 10252519
2NM 10M 12252519
2NM 12M 10252519
2NM 12M 12353528

Avvertenze di sicurezza: le capacità di carico possono essere raggiunte solo se la struttura circostante è in grado di sostenere tali carichi. Eventuali fori filettati sul lato di applicazione o i dadi e le viti utilizzati richiedono almeno la classe 8. A seconda dell'applicazione, è necessario prevedere ulteriori fattori di sicurezza.

Esempio di applicazione per sistemi di profilati

41656487-b9fb-4ae4-b532-702d5a36d347

Esempi di applicazione

06dde490-98a8-436f-bdbe-4ead69cf42c4
37758472-a909-43ce-b9f9-ba39f8367965
69687282-5084-41c1-a23a-a97cb547d735
6a716d5b-5f39-449e-baf7-c738561e6363

Parte selezionata (Come ordinare)

Totale (netto)
21,87
più IVA 4,16 €
lordo 26,03 €
Peso: 0,080 kg
Se l'articolo è nuovo nella nostra gamma di prodotti è possibile che manchino ancora alcuni dettagli relativi al peso.
Per informazioni sul peso contatta il nostro Ufficio Vendite.
Telefono +49 7723 6507 - 0
RoHS: Sì
Questo articolo è conforme alle linee guida RoHS in applicazione dell'Allegato III; questo significa che è conforme alla direttiva 2011/65/UE, compresa l'estensione (2015/863/UE), per limitare l'uso di determinate sostanze pericolose nei dispositivi elettrici ed elettronici. La direttiva regolamenta l'impiego di sostanze pericolose in dispositivi e componenti. L'implementazione nella legislazione nazionale viene comunemente chiamata con la sigla RoHS(in inglese: Restriction of (the use of certain) hazardous substances; in italiano: "Limitazione all'uso di determinate sostanze pericolose").
Numero di tariffa doganale
73181558
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
  • Richiedi i tempi di consegna
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
GN 1050.1-2-M10-A-STGN 1050.1-2-M10-I-STGN 1050.1-2-M12-A-STGN 1050.1-2-M12-I-ST

Il tuo referente

Cerchi un rappresentante Ganter vicino a te? Seleziona il paese desiderato.

Telefono del centro di assistenza

Il nostro team di assistenza è disponibile dal lunedì al venerdì dalle 07:30 alle 17:00 al numero:

Richiedi contatto telefonico