GN 103.3 Viti senza fine trapezoidali Acciaio/acciaio INOX/bonzo duro/plastica, a uno o più principi, forma cilindrica

Viti senza fine trapezoidali GN 103.3: Acciaio/acciaio INOX/bonzo duro/plastica, a uno o più principi, forma cilindrica
N° identificativo: 1 - Versione corta (materiale ST / NI)
Materiale: ST - Acciaio
Acciaio-inox-in-classe-di-qualita-1

Famiglia di prodotti Acciaio inox in classe di qualità 1

La gamma di prodotti Ganter comprende numerosi componenti standard realizzati in acciai inossidabili di alta qualità. Grazie alle loro proprietà straordinarie, questi materiali sono utilizzati in un'ampia gamma di settori. La loro resistenza alla corrosione e alla ruggine, in particolare, assicura lunga durata a macchine e attrezzature e ne mantiene inalterato il valore.

Per differenziarli facilmente, gli acciai inox utilizzati da Ganter sono suddivisi in classi di qualità:

Edelstahl Güteklasse 1 Acciaio inox in classe di qualità 1

Edelstahl Güteklasse 2 Acciaio inox in classe di qualità 2

Edelstahl Güteklasse 4 Acciaio inox in classe di qualità 4

Mostra informazioni dettagliate sulle classi di qualità dell'acciaio inossidabile

Mostra tutti i prodotti in acciaio inox

Descrizione del prodotto

Le madreviti trapezoidali GN 103.3 vengono utilizzate assieme alle viti senza fine trapezoidali GN 103. Le madreviti sono disponibili in varie lunghezze a seconda del materiale e della relativa resistenza. Le madreviti si possono fissare tramite superfici, scanalature o filettature lavorate singolarmente sulle superfici piane o sulla circonferenza.

Per ridurre al minimo l'usura, le madreviti trapezoidali devono essere lubrificate. Tuttavia, in caso di lubrificazione insufficiente, la lega di bronzo (bronzo duro) può sopperire temporaneamente grazie alle sue proprietà di scorrimento. Le madreviti in acciaio e acciaio INOX vengono utilizzate principalmente per regolazioni sporadiche.

Specifiche

AcciaioST 1.0718


Acciaio INOXNI AISI 303


Bronzo duroRG (Rg7)


PlasticaPOM, poliacetale

  • Bianco
  • Temperatura di esercizio fino a 90 °C

RoHS

Accessorio

GN 103 Viti senza fine trapezoidali

Nascondi disegno tecnico
GN 103.3 Viti senza fine trapezoidali, acciaio/acciaio INOX/bronzo duro/plastica, a uno o più principi, cilindriche disegno

Opzioni articolo / Tabella

Direzione del passo

RHFilettatura destra
LHFilettatura sinistra

N° identificativo

1Versione corta (materiale ST / NI)
2Versione lunga (materiale ST/RG/POM)
Mostra / Nascondi colonne
d1 x P
A un principio
d1 x Ph
A più principi
PT
Passo
Numero
di filetti

Ph / PT
d2Lunghezza l
N° identificativo l1

N° identificativo x11
8 x 1,5---181216
10 x 2---221520
10 x 3---221520
12 x 3---261824
14 x 4---302128
16 x 4---362432
18 x 4---402736
20 x 4---453040
24 x 5---503648
30 x 6---604560
36 x 6---755472
40 x 7---806080
50 x 8---9075100
-12 x 6*P32261824
-16 x 8*P42362432
-20 x 8*P42453040
-24 x 10*P52503648
-30 x 12*P62604560
-40 x 14*P72806080
* Solo per direzione di avanzamento destra

Selezione e configurazione articolo

d1 x P
d1 x Ph
Direzione della filettatura


N° identificativo


Materiale




d1 x P
d1 x Ph
Direzione della filettatura


N° identificativo


Materiale




Parte selezionata (Come ordinare)

Totale (netto)
9,65
più IVA 1,83 €
lordo 11,48 €
Peso: 0,040 kg
Se l'articolo è nuovo nella nostra gamma di prodotti è possibile che manchino ancora alcuni dettagli relativi al peso.
Per informazioni sul peso contatta il nostro Ufficio Vendite.
Telefono +49 7723 6507 - 0
RoHS: Sì
Questo articolo è conforme alle linee guida RoHS in applicazione dell'Allegato III; questo significa che è conforme alla direttiva 2011/65/UE, compresa l'estensione (2015/863/UE), per limitare l'uso di determinate sostanze pericolose nei dispositivi elettrici ed elettronici. La direttiva regolamenta l'impiego di sostanze pericolose in dispositivi e componenti. L'implementazione nella legislazione nazionale viene comunemente chiamata con la sigla RoHS(in inglese: Restriction of (the use of certain) hazardous substances; in italiano: "Limitazione all'uso di determinate sostanze pericolose").
Numero di tariffa doganale
84834090
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
  • 28 pezzi consegnabili in 1-2 giorni
  • Per ordini di 29 pezzi o più, vi preghiamo di contattarci brevemente per conoscere i tempi di consegna.

Dati CAD

Altri formati di dati

Accesso rapido

Per ottenere i dati CAD, inserisci il tuo indirizzo e-mail. Preferiremmo comunque la registrazione completa.

Tutorial per il download CAD Informazioni sui download CAD

Hai trovato il prodotto?

Il nostro team di assistenza è disponibile dal lunedì al venerdì dalle 7.30 alle 17.00: +49 7723 6507 - 0

Vai agli elementi personalizzati | Vai ai referenti

GN 103.3-8x1,5-RH-1-STGN 103.3-8x1,5-LH-1-STGN 103.3-8x1,5-RH-1-NIGN 103.3-8x1,5-LH-1-NIGN 103.3-8x1,5-RH-2-STGN 103.3-8x1,5-LH-2-STGN 103.3-8x1,5-RH-2-RGGN 103.3-8x1,5-LH-2-RGGN 103.3-8x1,5-RH-2-POMGN 103.3-8x1,5-LH-2-POMGN 103.3-10x2-RH-1-STGN 103.3-10x2-LH-1-STGN 103.3-10x2-RH-1-NIGN 103.3-10x2-LH-1-NIGN 103.3-10x2-RH-2-STGN 103.3-10x2-LH-2-STGN 103.3-10x2-RH-2-RGGN 103.3-10x2-LH-2-RGGN 103.3-10x2-RH-2-POMGN 103.3-10x2-LH-2-POMGN 103.3-10x3-RH-1-STGN 103.3-10x3-LH-1-STGN 103.3-10x3-RH-1-NIGN 103.3-10x3-LH-1-NIGN 103.3-10x3-RH-2-STGN 103.3-10x3-LH-2-STGN 103.3-10x3-RH-2-RGGN 103.3-10x3-LH-2-RGGN 103.3-10x3-RH-2-POMGN 103.3-10x3-LH-2-POMGN 103.3-12x3-RH-1-STGN 103.3-12x3-LH-1-STGN 103.3-12x3-RH-1-NIGN 103.3-12x3-LH-1-NIGN 103.3-12x3-RH-2-STGN 103.3-12x3-LH-2-STGN 103.3-12x3-RH-2-RGGN 103.3-12x3-LH-2-RGGN 103.3-12x3-RH-2-POMGN 103.3-12x3-LH-2-POMGN 103.3-14x4-RH-1-STGN 103.3-14x4-LH-1-STGN 103.3-14x4-RH-1-NIGN 103.3-14x4-LH-1-NIGN 103.3-14x4-RH-2-STGN 103.3-14x4-LH-2-STGN 103.3-14x4-RH-2-RGGN 103.3-14x4-LH-2-RGGN 103.3-14x4-RH-2-POMGN 103.3-14x4-LH-2-POMGN 103.3-16x4-RH-1-STGN 103.3-16x4-LH-1-STGN 103.3-16x4-RH-1-NIGN 103.3-16x4-LH-1-NIGN 103.3-16x4-RH-2-STGN 103.3-16x4-LH-2-STGN 103.3-16x4-RH-2-RGGN 103.3-16x4-LH-2-RGGN 103.3-16x4-RH-2-POMGN 103.3-16x4-LH-2-POMGN 103.3-18x4-RH-1-STGN 103.3-18x4-LH-1-STGN 103.3-18x4-RH-1-NIGN 103.3-18x4-LH-1-NIGN 103.3-18x4-RH-2-STGN 103.3-18x4-LH-2-STGN 103.3-18x4-RH-2-RGGN 103.3-18x4-LH-2-RGGN 103.3-18x4-RH-2-POMGN 103.3-18x4-LH-2-POMGN 103.3-20x4-RH-1-STGN 103.3-20x4-LH-1-STGN 103.3-20x4-RH-1-NIGN 103.3-20x4-LH-1-NIGN 103.3-20x4-RH-2-STGN 103.3-20x4-LH-2-STGN 103.3-20x4-RH-2-RGGN 103.3-20x4-LH-2-RGGN 103.3-20x4-RH-2-POMGN 103.3-20x4-LH-2-POMGN 103.3-24x5-RH-1-STGN 103.3-24x5-LH-1-STGN 103.3-24x5-RH-1-NIGN 103.3-24x5-LH-1-NIGN 103.3-24x5-RH-2-STGN 103.3-24x5-LH-2-STGN 103.3-24x5-RH-2-RGGN 103.3-24x5-LH-2-RGGN 103.3-24x5-RH-2-POMGN 103.3-24x5-LH-2-POMGN 103.3-30x6-RH-1-STGN 103.3-30x6-LH-1-STGN 103.3-30x6-RH-1-NIGN 103.3-30x6-LH-1-NIGN 103.3-30x6-RH-2-STGN 103.3-30x6-LH-2-STGN 103.3-30x6-RH-2-RGGN 103.3-30x6-LH-2-RGGN 103.3-30x6-RH-2-POMGN 103.3-30x6-LH-2-POMGN 103.3-36x6-RH-1-STGN 103.3-36x6-LH-1-STGN 103.3-36x6-RH-1-NIGN 103.3-36x6-LH-1-NIGN 103.3-36x6-RH-2-STGN 103.3-36x6-LH-2-STGN 103.3-36x6-RH-2-RGGN 103.3-36x6-LH-2-RGGN 103.3-36x6-RH-2-POMGN 103.3-36x6-LH-2-POMGN 103.3-40x7-RH-1-STGN 103.3-40x7-LH-1-STGN 103.3-40x7-RH-1-NIGN 103.3-40x7-LH-1-NIGN 103.3-40x7-RH-2-STGN 103.3-40x7-LH-2-STGN 103.3-40x7-RH-2-RGGN 103.3-40x7-LH-2-RGGN 103.3-40x7-RH-2-POMGN 103.3-40x7-LH-2-POMGN 103.3-50x8-RH-1-STGN 103.3-50x8-LH-1-STGN 103.3-50x8-RH-1-NIGN 103.3-50x8-LH-1-NIGN 103.3-50x8-RH-2-STGN 103.3-50x8-LH-2-STGN 103.3-50x8-RH-2-RGGN 103.3-50x8-LH-2-RGGN 103.3-50x8-RH-2-POMGN 103.3-50x8-LH-2-POMGN 103.3-12x6-RH-1-STGN 103.3-12x6-RH-1-NIGN 103.3-12x6-RH-2-STGN 103.3-12x6-RH-2-RGGN 103.3-12x6-RH-2-POMGN 103.3-16x8-RH-1-STGN 103.3-16x8-RH-1-NIGN 103.3-16x8-RH-2-STGN 103.3-16x8-RH-2-RGGN 103.3-16x8-RH-2-POMGN 103.3-20x8-RH-1-STGN 103.3-20x8-RH-1-NIGN 103.3-20x8-RH-2-STGN 103.3-20x8-RH-2-RGGN 103.3-20x8-RH-2-POMGN 103.3-24x10-RH-1-STGN 103.3-24x10-RH-1-NIGN 103.3-24x10-RH-2-STGN 103.3-24x10-RH-2-RGGN 103.3-24x10-RH-2-POMGN 103.3-30x12-RH-1-STGN 103.3-30x12-RH-1-NIGN 103.3-30x12-RH-2-STGN 103.3-30x12-RH-2-RGGN 103.3-30x12-RH-2-POMGN 103.3-40x14-RH-1-STGN 103.3-40x14-RH-1-NIGN 103.3-40x14-RH-2-STGN 103.3-40x14-RH-2-RGGN 103.3-40x14-RH-2-POM

Il tuo referente

Cerchi un rappresentante Ganter vicino a te? Seleziona il paese desiderato.

Telefono del centro di assistenza

Il nostro team di assistenza è disponibile dal lunedì al venerdì dalle 07:30 alle 17:00 al numero:

Richiedi contatto telefonico