GN 000.3 Indicatori di posizione Plastica, movimento gravitazionale, indicazione digitale / analogica

Indicatori di posizione GN 000.3: Plastica, movimento gravitazionale, indicazione digitale / analogica
Original design
code: GW12

Descrizione del prodotto

Gli indicatori di posizione GN 000.3 sono progettati per essere installati in diversi elementi di comando.

Principali caratteristiche dei contatori:

Il corpo di contenimento, l'albero e il vetro di sicurezza sono realizzati in un unico pezzo e saldati a ultrasuoni per conferire resistenza agli spruzzi e alla corrosione (classe di protezione IP 67).

Il sistema a pendolo è dotato di cuscinetti a sfere per garantire la massima precisione di lettura ed è utilizzabile per alberi con inclinazione angolare fino a 60°.

I numeri del contatore sono molto chiari e i decimali sono indicati in rosso.

Un giro completo della lancetta rossa corrisponde a un giro dell'albero. In combinazione con l'indicazione digitale del contatore, questo garantisce una lettura estremamente accurata e semplice.

Specifiche

Corpo di contenimento
Plastica, poliammide (PA)

  • Rinforzata con fibra di vetro
  • Nero, finitura matt

Visiera
Plastica, poliammide (PA-T)

  • Vetro trasparente, resistente all'invecchiamento
  • Resistente agli urti

Corpo di contenimento / visiera

  • Temperatura di esercizio 0 °C a +100 °C
  • Resistente agli oli e ai solventi
    (non adatto all'alcool)

Lancetta
Plastica
rosso


Scala graduata
Alluminio

  • Anodizzato, finitura matt
  • Linee di graduazione nere

Contatore

  • Numeri di colore bianco
  • Posizioni prima dei decimali in colore nero brillante
  • Posizioni decimali in colore rosso brillante

Sistema a pendolo su cuscinetti a sfere


Classe di protezione IP 67


RoHS

Accessorio

GN 534.8 Manopole
GN 526.8 Volantini di serraggio a croce
GN 577.8 Volantini
GN 522.8 Volantini a razze
GN 521.8 Volantini a disco
GN 323.8 Volantini a disco

Su richiesta

  • Scale speciali
Nascondi disegno tecnico
GN 000.3 Indicatori di posizione, plastica, movimento gravitazionale, digitale / analogico disegno

Opzioni articolo / Tabella

Tipo

RNumeri crescenti in senso orario
LNumeri crescenti in senso antiorario
Mostra / Nascondi colonne
d1ContatoreNumero di
graduazioni
sulla scala

Precisione
della lancetta
d2d3l1l2
600000.2200,0168,5673326
600000.5500,0168,5673326
600001.01000,0168,5673326
600002.0400,0568,5673326
600002.5500,0568,5673326
600003.0600,0568,5673326
600004.0800,0568,5673326
600005.01000,0568,5673326

Selezione e configurazione articolo

Diametro esterno d1
Contatore
Tipo


Diametro esterno d1
Contatore
Tipo


Descrizione del funzionamento

Fissato saldamente al corpo di contenimento o all’elemento di comando, l'alberino con la lancetta rossa è montato al centro dell'indicatore di posizione. La lancetta rossa indica quindi i giri dell'albero con un rapporto di 1 a 1, ruotando nel contempo nella stessa direzione dell'albero. Il pendolo è libero sullo stesso alberino della lancetta e non gira in sincronia, ma rimane sempre nella stessa posizione grazie alla forza di gravità.
La scala graduata, le ruote dentate del contatore e il contatore stesso sono montati su questo pendolo. Il movimento di rotazione dell'elemento di comando viene trasmesso al contatore tramite una ruota dentata fissata all'alberino della lancetta e tramite il riduttore sul pendolo fisso. In questo modo è possibile leggere con precisione qualsiasi posizione (posizione di rotazione) dell'albero.

Impiego

La caratteristica principale degli indicatori di posizione a movimento gravitazionale consiste nella completa integrazione del sistema di misura nell'elemento di comando. Durante l'installazione non richiedono ulteriori interventi sul lato macchina.
In linea di principio, questi indicatori di posizione sono stati progettati esclusivamente per il montaggio su alberi orizzontali, ma l'elevata precisione del meccanismo di misura (il sistema a pendolo è montato su cuscinetti a sfere) e il baricentro estremamente basso ne consentono l'impiego anche per alberi inclinati fino a 60°.

Zeichnung GN 000.8

Selezione della riduzione

Mentre la lancetta rossa indica il movimento di rotazione dell'albero con un rapporto di 1 a 1, il contatore indica un valore numerico che corrisponde allo spostamento assiale dell'albero in funzione del passo della filettatura.
Il parametro del contatore è il valore visualizzato dopo un giro a partire dalla posizione zero.
Il contatore è disponibile con valori numerici crescenti per rotazione a destra (in senso orario) o rotazione a sinistra (in senso antiorario).

Scala graduata

La scala standard dispone di 50 segni di graduazione senza numeri.
Scale speciali su richiesta.

Drawig Scale GN 000.3

Parte selezionata (Come ordinare)

Totale (netto)
112,93
più IVA 21,46 €
lordo 134,39 €
ELESA Code: CE.72242
Descrizione: GW12-0000.2-S
Peso: 0,119 kg
Se l'articolo è nuovo nella nostra gamma di prodotti è possibile che manchino ancora alcuni dettagli relativi al peso.
Per informazioni sul peso contatta il nostro Ufficio Vendite.
Telefono +49 7723 6507 - 0
RoHS: Sì
Questo articolo è conforme alle linee guida RoHS in applicazione dell'Allegato III; questo significa che è conforme alla direttiva 2011/65/UE, compresa l'estensione (2015/863/UE), per limitare l'uso di determinate sostanze pericolose nei dispositivi elettrici ed elettronici. La direttiva regolamenta l'impiego di sostanze pericolose in dispositivi e componenti. L'implementazione nella legislazione nazionale viene comunemente chiamata con la sigla RoHS(in inglese: Restriction of (the use of certain) hazardous substances; in italiano: "Limitazione all'uso di determinate sostanze pericolose").
Numero di tariffa doganale
90318080
Notare gli sconti sugli ordini.
Con un valore totale (netto) per ordine:
da 200,00 € -> 10 % di sconto
da 300,00 € -> 20 % di sconto
da 400,00 € -> 30 % di sconto

Supplemento per acquisti di piccoli quantitativi:
-> 15,00 euro
per valore della merce inferiore a 25,00 €
-> 10,00 euro
per valore della merce da 25,00 a 49,99 €
Salva tra i preferiti
Raccomanda un prodotto

Disponibilità delle scorte

  • 1 pezzi consegnabili in 1-2 giorni
  • 97 pezzi consegnabili in 3-7 giorni
  • 193 pezzi consegnabili in 5-9 giorni
  • Per ordini di 194 pezzi o più, vi preghiamo di contattarci brevemente per conoscere i tempi di consegna.

Dati CAD

Altri formati di dati

Accesso rapido

Per ottenere i dati CAD, inserisci il tuo indirizzo e-mail. Preferiremmo comunque la registrazione completa.

Tutorial per il download CAD Informazioni sui download CAD

Hai trovato il prodotto?

Il nostro team di assistenza è disponibile dal lunedì al venerdì dalle 7.30 alle 17.00: +49 7723 6507 - 0

Vai agli elementi personalizzati | Vai ai referenti

GN 000.3-60-0000.2-RGN 000.3-60-0000.2-LGN 000.3-60-0000.5-RGN 000.3-60-0000.5-LGN 000.3-60-0001.0-RGN 000.3-60-0001.0-LGN 000.3-60-0002.0-RGN 000.3-60-0002.0-LGN 000.3-60-0002.5-RGN 000.3-60-0002.5-LGN 000.3-60-0003.0-RGN 000.3-60-0003.0-LGN 000.3-60-0004.0-RGN 000.3-60-0004.0-LGN 000.3-60-0005.0-RGN 000.3-60-0005.0-L

Il tuo referente

Cerchi un rappresentante Ganter vicino a te? Seleziona il paese desiderato.

Telefono del centro di assistenza

Il nostro team di assistenza è disponibile dal lunedì al venerdì dalle 07:30 alle 17:00 al numero:

Richiedi contatto telefonico