DIN 6371 Rondelle a C imperdibili Acciaio

Rondelle a C imperdibili DIN 6371: Acciaio

Descrizione del prodotto

Le rondelle a C imperdibili DIN 6371 trasferiscono la forza di serraggio di una vite o di un dado al pezzo in lavorazione. Dopo lo sblocco della filettatura possono essere allontanate dal punto di serraggio. Sono incernierate e quindi imperdibili.

La fornitura comprende le viti a testa piana con spallamento DIN 923.

Specifiche

Rondella
Acciaio

  • Temprato
  • Brunito

Vite a testa piana con spallamento DIN 923
brunita


RoHS

Nascondi disegno tecnico
DIN 6371 Rondelle a C imperdibili, acciaio disegno

Opzioni articolo / Tabella

Mostra / Nascondi colonne
d1bd2d3l1l2l3l4s -0,5Vite DIN 923
387,59619,61129199,8M 6 x 10
439,59821,61432,5219,8M 6 x 10
4811,591023,61736,5239,8M 6 x 10
6113,5111229,622452911,8M 8 x 12
6817,5111633,625503311,8M 8 x 12
7421,5112036,628553611,8M 8 x 12
8225,5112440,632624015,8M 8 x 16
973211304939734815,8M 8 x 16

Selezione e configurazione articolo

Diametro esterno d1
Diametro interno b
Diametro esterno d1
Diametro interno b

Parte selezionata (Come ordinare)

Totale (netto)
24,51 €
più IVA 4,66 €
lordo 29,17 €
Peso: 0,064 kg
Se l'articolo è nuovo nella nostra gamma di prodotti è possibile che manchino ancora alcuni dettagli relativi al peso.
Per informazioni sul peso contatta il nostro Ufficio Vendite.
Telefono +49 7723 6507 - 0
RoHS: Sì
Questo articolo è conforme alle linee guida RoHS in applicazione dell'Allegato III; questo significa che è conforme alla direttiva 2011/65/UE, compresa l'estensione (2015/863/UE), per limitare l'uso di determinate sostanze pericolose nei dispositivi elettrici ed elettronici. La direttiva regolamenta l'impiego di sostanze pericolose in dispositivi e componenti. L'implementazione nella legislazione nazionale viene comunemente chiamata con la sigla RoHS(in inglese: Restriction of (the use of certain) hazardous substances; in italiano: "Limitazione all'uso di determinate sostanze pericolose").
Numero di tariffa doganale
84879059
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
  • 112 pezzi consegnabili in 1-2 giorni
  • Per ordini di 113 pezzi o più, vi preghiamo di contattarci brevemente per conoscere i tempi di consegna.
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
DIN 6371-38-7,5DIN 6371-43-9,5DIN 6371-48-11,5DIN 6371-61-13,5DIN 6371-68-17,5DIN 6371-74-21,5DIN 6371-82-25,5DIN 6371-97-32

Il tuo referente

Cerchi un rappresentante Ganter vicino a te? Seleziona il paese desiderato.

Telefono del centro di assistenza

Il nostro team di assistenza è disponibile dal lunedì al venerdì dalle 07:30 alle 17:00 al numero:

Richiedi contatto telefonico