DIN 6332 Viti di regolazione o bloccaggio con spintore

Viti di regolazione o bloccaggio DIN 6332: con spintore

Descrizione del prodotto

Lo spintore delle viti DIN 6332 è progettato per essere utilizzato con o senza il perno di spinta per il bloccaggio.

Il diametro del perno delle viti di regolazione o bloccaggio è inferiore al diametro del nucleo della filettatura; questo consente di avvitarle sul lato del perno.

L'anello elastico o la molla a scatto dello spintore costituiscono un metodo semplice e rapido per collegare lo spintore alla vite di regolazione o bloccaggio.

Specifiche

Acciaio
Classe 5.8


Tipo SK

  • Spintore temprato
  • Brunito

Tipo SKN

  • Spintore non temprato
  • Brunito

RoHS

Nascondi disegno tecnico
DIN 6332 Viti di regolazione o bloccaggio con spintore, acciaio, brunito disegno

Opzioni articolo / Tabella

Tipo

SKCon spintore, temprato
SKNCon spintore, non temprato
Mostra / Nascondi colonne
d1Lunghezza ld2 h11d3e1 ≈e2 ≈
Tipo A

Tipo P
e3 ≈A/Fz1 ≈z2 ≈
M 63035404550-4,542,11,54,5-362,5
M 835404550607065,432,35,3-47,53
M 1045505560658087,23,62,65,6-594,5
M 12506065708010087,24,62,96,93,76104,5
M 166570758010012512115,44,59,548125
M 208090100125150-15,514,45,54,510,54,310145,5

Selezione e configurazione articolo

Filettatura d1
Lunghezza l
Tipo


Specifiche


Filettatura d1
Lunghezza l
Tipo


Parte selezionata (Come ordinare)

Totale (netto)
0,96
più IVA 0,18 €
lordo 1,14 €
Peso: 0,004 kg
Se l'articolo è nuovo nella nostra gamma di prodotti è possibile che manchino ancora alcuni dettagli relativi al peso.
Per informazioni sul peso contatta il nostro Ufficio Vendite.
Telefono +49 7723 6507 - 0
RoHS: Sì
Questo articolo è conforme alle linee guida RoHS in applicazione dell'Allegato III; questo significa che è conforme alla direttiva 2011/65/UE, compresa l'estensione (2015/863/UE), per limitare l'uso di determinate sostanze pericolose nei dispositivi elettrici ed elettronici. La direttiva regolamenta l'impiego di sostanze pericolose in dispositivi e componenti. L'implementazione nella legislazione nazionale viene comunemente chiamata con la sigla RoHS(in inglese: Restriction of (the use of certain) hazardous substances; in italiano: "Limitazione all'uso di determinate sostanze pericolose").
Numero di tariffa doganale
73181542
Notare gli sconti sugli ordini.
Con un valore totale (netto) per ordine:
da 200,00 € -> 10 % di sconto
da 300,00 € -> 20 % di sconto
da 400,00 € -> 30 % di sconto

Supplemento per acquisti di piccoli quantitativi:
-> 15,00 euro
per valore della merce inferiore a 25,00 €
-> 10,00 euro
per valore della merce da 25,00 a 49,99 €
Salva tra i preferiti
Raccomanda un prodotto

Disponibilità delle scorte

  • 1197 pezzi consegnabili in 1-2 giorni
  • Per ordini di 1198 pezzi o più, vi preghiamo di contattarci brevemente per conoscere i tempi di consegna.

Dati CAD

Altri formati di dati

Accesso rapido

Per ottenere i dati CAD, inserisci il tuo indirizzo e-mail. Preferiremmo comunque la registrazione completa.

Tutorial per il download CAD Informazioni sui download CAD

Hai trovato il prodotto?

Il nostro team di assistenza è disponibile dal lunedì al venerdì dalle 7.30 alle 17.00: +49 7723 6507 - 0

Vai agli elementi personalizzati | Vai ai referenti

Il tuo referente

Cerchi un rappresentante Ganter vicino a te? Seleziona il paese desiderato.

Telefono del centro di assistenza

Il nostro team di assistenza è disponibile dal lunedì al venerdì dalle 07:30 alle 17:00 al numero:

Richiedi contatto telefonico