DIN 6330 Dadi esagonali con sede sferica

Dadi esagonali DIN 6330: con sede sferica

Descrizione del prodotto

I dadi esagonali DIN 6330 vengono utilizzati per applicazioni di serraggio che richiedono bloccaggi e sbloccaggi frequenti (m = 1,5 x d1).

La sede sferica e le rondelle interne DIN 6319 consentono di compensare le imprecisioni di posizione quando sono eccessive.

Il foglio di normalizzazione ufficiale indica ancora le misure aggiuntive M 6, M 42 e M 48, ma non prevede la misura M 14.

Specifiche

Acciaio

  • Classe 10
  • Brunito

RoHS

Nascondi disegno tecnico
DIN 6330 Dadi esagonali, con sede sferica disegno

Opzioni articolo / Tabella

Tipo

Bcon sede sferica su un lato
Mostra / Nascondi colonne
d1d2 H14e
min.
mA/Fr
M 8914,4121311
M 1011,517,8151615
M 121420181817
M 141624,6212220
M 161826,8242422
M 202233,5303027
M 242640363632
M 303251,3454641
M 363861,3545550

Selezione e configurazione articolo

Filettatura d1
Tipo

Specifiche

Filettatura d1
Tipo

Parte selezionata (Come ordinare)

Totale (netto)
0,33
più IVA 0,06 €
lordo 0,39 €
Peso: 0,009 kg
Se l'articolo è nuovo nella nostra gamma di prodotti è possibile che manchino ancora alcuni dettagli relativi al peso.
Per informazioni sul peso contatta il nostro Ufficio Vendite.
Telefono +49 7723 6507 - 0
RoHS: Sì
Questo articolo è conforme alle linee guida RoHS in applicazione dell'Allegato III; questo significa che è conforme alla direttiva 2011/65/UE, compresa l'estensione (2015/863/UE), per limitare l'uso di determinate sostanze pericolose nei dispositivi elettrici ed elettronici. La direttiva regolamenta l'impiego di sostanze pericolose in dispositivi e componenti. L'implementazione nella legislazione nazionale viene comunemente chiamata con la sigla RoHS(in inglese: Restriction of (the use of certain) hazardous substances; in italiano: "Limitazione all'uso di determinate sostanze pericolose").
Numero di tariffa doganale
73181692
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
  • 333 pezzi consegnabili in 1-2 giorni
  • Per ordini di 334 pezzi o più, vi preghiamo di contattarci brevemente per conoscere i tempi di consegna.