GN 32i Connettori angolari Alluminio, per profilati di alluminio (sistema modulare i), installazione ad angolo

Connettori angolari GN 32i: Alluminio, per profilati di alluminio (sistema modulare i), installazione ad angolo
s: 30/40
sistema-modulare-i

sistema modulare i (compatibile con Item)

Descrizione del prodotto

I connettori angolari GN 32i permettono di fissare tra loro i profilati di alluminio ad angolo retto e vengono utilizzati principalmente per creare rinforzi angolari a 45°.

I rinforzi sono fissati con connettori universali GN 22i che richiedono la rimozione della protezione antitorsione. Il profilato deve quindi essere lavorato.

Specifiche

  • Alluminio
    Anodizzato, colore naturaleN

RoHS

Accessorio

GN 22i Connettori universali (With Single T-Nut)
GN 50i Tasselli per cave a T

Nascondi disegno tecnico
GN 32i Connettori angolari, alluminio, per profilati di alluminio (sistema modulare i), installazione ad angolo disegno

Opzioni articolo / Tabella

Tipo di profilato

SPesante

N° identificativo

1Installazione ad angolo

Tipo

ASenza kit di fissaggio
Mostra / Nascondi colonne
sl1nd1d2d3d4hl2m1m2m3 +0,5t1t2 +0,5
30306M 65,516M 627,41217,4-156,512,7
40408M 86,520M 836,61624-201416
60306M 65,516M 627,41247,430156,512,7
80408M 86,520M 836,6166440201416

Selezione e configurazione articolo

Larghezza profilatos
Lunghezza l1
Larghezza scanalatura n
Tipo di profilato

N° identificativo

Tipo

Finitura
Specifiche

Larghezza profilatos
Lunghezza l1
Larghezza scanalatura n
Tipo di profilato

N° identificativo

Tipo

Finitura

Istruzioni per il montaggio / lavorazione dei profilati

MD32i_MT-50335-0

Parte selezionata (Come ordinare)

Totale (netto)
18,26
più IVA 3,47 €
lordo 21,73 €
Peso: 0,023 kg
Se l'articolo è nuovo nella nostra gamma di prodotti è possibile che manchino ancora alcuni dettagli relativi al peso.
Per informazioni sul peso contatta il nostro Ufficio Vendite.
Telefono +49 7723 6507 - 0
RoHS: Sì
Questo articolo è conforme alle linee guida RoHS in applicazione dell'Allegato III; questo significa che è conforme alla direttiva 2011/65/UE, compresa l'estensione (2015/863/UE), per limitare l'uso di determinate sostanze pericolose nei dispositivi elettrici ed elettronici. La direttiva regolamenta l'impiego di sostanze pericolose in dispositivi e componenti. L'implementazione nella legislazione nazionale viene comunemente chiamata con la sigla RoHS(in inglese: Restriction of (the use of certain) hazardous substances; in italiano: "Limitazione all'uso di determinate sostanze pericolose").
Numero di tariffa doganale
76169990
Notare gli sconti sugli ordini.
Con un valore totale (netto) per ordine:
da 200,00 € -> 10 % di sconto
da 300,00 € -> 20 % di sconto
da 400,00 € -> 30 % di sconto

Supplemento per acquisti di piccoli quantitativi:
-> 15,00 euro
per valore della merce inferiore a 25,00 €
-> 10,00 euro
per valore della merce da 25,00 a 49,99 €
Salva tra i preferiti
Raccomanda un prodotto

Disponibilità delle scorte

  • 2 pezzi consegnabili in 1-2 giorni
  • Per ordini di 3 pezzi o più, vi preghiamo di contattarci brevemente per conoscere i tempi di consegna.

Dati CAD

Altri formati di dati

Accesso rapido

Per ottenere i dati CAD, inserisci il tuo indirizzo e-mail. Preferiremmo comunque la registrazione completa.

Tutorial per il download CAD Informazioni sui download CAD

Hai trovato il prodotto?

Il nostro team di assistenza è disponibile dal lunedì al venerdì dalle 7.30 alle 17.00: +49 7723 6507 - 0

Vai agli elementi personalizzati | Vai ai referenti

GN 32i-30306S-1-A-NGN 32i-40408S-1-A-NGN 32i-60306S-1-A-NGN 32i-80408S-1-A-N

Il tuo referente

Cerchi un rappresentante Ganter vicino a te? Seleziona il paese desiderato.

Telefono del centro di assistenza

Il nostro team di assistenza è disponibile dal lunedì al venerdì dalle 07:30 alle 17:00 al numero:

Richiedi contatto telefonico