GN 11b Profilati di alluminio sistema modulare b, con scanalature in parte chiuse, profilato di tipo leggero

Profilati di alluminio GN 11b: sistema modulare b, con scanalature in parte chiuse, profilato di tipo leggero
sistema-modulare-b

sistema modulare b (compatibile con Bosch)

Descrizione del prodotto

I profili di alluminio GN 11b con scanalature in parte chiuse sono prodotti mediante stampaggio per estrusione. Possono servire, ad esempio, per realizzare custodie protettive, attrezzature di lavoro o pareti divisorie quando occorre garantire un buon risultato estetico.

I profilati in alluminio, in combinazione con gli accessori rimovibili e riutilizzabili, formano un sistema modulare flessibile. Gli accessori possono essere fissati alle scanalature o alle estremità attraverso i fori.

I lati chiusi facilitano la pulizia. Il tipo leggero si utilizza in genere per carichi ridotti o strutture di peso ottimizzato.

I profilati in alluminio sono forniti in fasci. La tabella indica le quantità di ciascun fascio.

Specifiche

Alluminio
Anodizzato, colore naturaleN


RoHS

Accessorio

GN 50b Tasselli per cave a T
GN 60b Calotte di protezione
GN 70b Profilati di copertura e di protezione degli spigoli
GN 71b Profilati di copertura
GN 80b Piastre di trasporto e di base

Nascondi disegno tecnico
GN 11b Profilati di alluminio, sistema modulare b, con scanalature in parte chiuse, profilato di tipo leggero disegno

Opzioni articolo / Tabella

Tipo di profilato

NLeggero, chiuso su due lati, disassamento di 90°
Mostra / Nascondi colonne
s1s2nLunghezza+1,5 mm
in metri
Fascio
Unità
ds3tMisura della griglia
45451023410614,545

Selezione e configurazione articolo

Larghezza profilatos1
Altezza profilato s2
Larghezza scanalatura n
Tipo di profilato

Finitura
Lunghezza l
Fascio (Unità)
Larghezza profilatos1
Altezza profilato s2
Larghezza scanalatura n
Tipo di profilato

Finitura
Lunghezza l
Fascio (Unità)

Parte selezionata (Come ordinare)

Totale (netto)
241,07
più IVA 45,80 €
lordo 286,87 €
Peso: 13,500 kg
Se l'articolo è nuovo nella nostra gamma di prodotti è possibile che manchino ancora alcuni dettagli relativi al peso.
Per informazioni sul peso contatta il nostro Ufficio Vendite.
Telefono +49 7723 6507 - 0
RoHS: Sì
Questo articolo è conforme alle linee guida RoHS in applicazione dell'Allegato III; questo significa che è conforme alla direttiva 2011/65/UE, compresa l'estensione (2015/863/UE), per limitare l'uso di determinate sostanze pericolose nei dispositivi elettrici ed elettronici. La direttiva regolamenta l'impiego di sostanze pericolose in dispositivi e componenti. L'implementazione nella legislazione nazionale viene comunemente chiamata con la sigla RoHS(in inglese: Restriction of (the use of certain) hazardous substances; in italiano: "Limitazione all'uso di determinate sostanze pericolose").
Numero di tariffa doganale
76042100
Notare gli sconti sugli ordini.
Con un valore totale (netto) per ordine:
da 200,00 € -> 10 % di sconto
da 300,00 € -> 20 % di sconto
da 400,00 € -> 30 % di sconto

Supplemento per acquisti di piccoli quantitativi:
-> 15,00 euro
per valore della merce inferiore a 25,00 €
-> 10,00 euro
per valore della merce da 25,00 a 49,99 €
Salva tra i preferiti
Raccomanda un prodotto

Disponibilità delle scorte

  • 2 pezzi consegnabili in 1-2 giorni
  • Per ordini di 3 pezzi o più, vi preghiamo di contattarci brevemente per conoscere i tempi di consegna.

Dati CAD

Altri formati di dati

Accesso rapido

Per ottenere i dati CAD, inserisci il tuo indirizzo e-mail. Preferiremmo comunque la registrazione completa.

Tutorial per il download CAD Informazioni sui download CAD

Hai trovato il prodotto?

Il nostro team di assistenza è disponibile dal lunedì al venerdì dalle 7.30 alle 17.00: +49 7723 6507 - 0

Vai agli elementi personalizzati | Vai ai referenti

GN 11b-454510N-N-2-4GN 11b-454510N-N-3-4

Il tuo referente

Cerchi un rappresentante Ganter vicino a te? Seleziona il paese desiderato.

Telefono del centro di assistenza

Il nostro team di assistenza è disponibile dal lunedì al venerdì dalle 07:30 alle 17:00 al numero:

Richiedi contatto telefonico