GN 9154 Indicatori di posizione Plastica, 5 cifre, elettronici, display LCD, con trasmissione dati tramite radiofrequenza

Indicatori di posizione GN 9154: Plastica, 5 cifre, elettronici, display LCD, con trasmissione dati tramite radiofrequenza
Original design
code: DD51-E-RF
Colore: OR - arancione, RAL 2004, lucida
Acciaio-inox-in-classe-di-qualita-2

Famiglia di prodotti Acciaio inox in classe di qualità 2

La gamma di prodotti Ganter comprende numerosi componenti standard realizzati in acciai inossidabili di alta qualità. Grazie alle loro proprietà straordinarie, questi materiali sono utilizzati in un'ampia gamma di settori. La loro resistenza alla corrosione e alla ruggine, in particolare, assicura lunga durata a macchine e attrezzature e ne mantiene inalterato il valore.

Per differenziarli facilmente, gli acciai inox utilizzati da Ganter sono suddivisi in classi di qualità:

Edelstahl Güteklasse 1 Acciaio inox in classe di qualità 1

Edelstahl Güteklasse 2 Acciaio inox in classe di qualità 2

Edelstahl Güteklasse 4 Acciaio inox in classe di qualità 4

Mostra informazioni dettagliate sulle classi di qualità dell'acciaio inossidabile

Mostra tutti i prodotti in acciaio inox
Red-Dot

Descrizione del prodotto

Gli indicatori di posizione elettronici GN 9154 con trasmissione dati tramite radiofrequenza sono particolarmente adatti per regolazioni frequenti del formato e si montano in modo rapido e semplice. Sono collegati wireless via radio all'unità di controllo GN 9150 per un rapido posizionamento.

Per il funzionamento del sistema sono necessarie le unità di controllo GN 9150 che costituiscono l'interfaccia tra l'indicatore di posizione e il controllo della macchina. Quest'ultimo invia la posizione target all'unità di controllo che, tramite radiofrequenza, la trasmette all'indicatore di posizione. L'indicatore di posizione segnala all'unità di controllo la sua posizione attuale.

In combinazione con il controllo della macchina, questo impedisce di avviare il ciclo di produzione quando la posizione impostata sull'indicatore di posizione è errata, evitando così errori nel processo di produzione.

Specifiche

Corpo di contenimento
Plastica, Poliammide (PA)

  • {Far
  • Temperatura di esercizio 0 °C a +50 °C
  • Resistente a oli e solventi

Display LCD
5 cifre e caratteri speciali


Albero cavo
Acciaio INOX AISI 304


O-ring per n° identificativo 2
Gomma butadiene acrilonitrile (NBR)


RoHS

Accessorio

GN 9150 Unità di controllo
GN 952.1 Boccole di adattamento (per indicatori di posizione)
GN 9054.6 Piastre di fissaggio (for Position Indicators)
GN 957 Manopole di regolazione (per indicatori di posizione)
GN 957.1 Manopole di regolazione

Nascondi disegno tecnico
GN 9154 Indicatori di posizione, 5 cifre, elettronici, display LCD, con trasmissione dati tramite radiofrequenza disegno

Opzioni articolo / Tabella

N° identificativo

1Grado di protezione IP 65
2Grado di protezione IP 67

Generation

V2Versione 2

Selezione e configurazione articolo

N° identificativo


Colore
blu
grigio
arancione
grigio-nero
Generazione

N° identificativo


Colore
blu
grigio
arancione
grigio-nero
Generazione

Caratteristiche meccaniche ed elettriche

Alimentazione

Batteria al litio CR2450, 3 V

Autonomia

1,5 anni

Display

Display LCD a 5 cifre, altezza 8 mm con supporto caratteri speciali

Scala di lettura

-19999; 99999

Numero cifre decimali

programmabile (vedere istruzioni per l'uso)

Unità di misura

mm, pollici o gradi (programmabile)

Velocità massima di rotazione

300 / 600 / 1000 giri/min (programmabile, standard 600 giri/min)

Precisione

10.000 impulsi / giro

Temperatura di esercizio

0 °C ... 50 °C

Umidità

max. 95% a 25 °C (senza condensa)

Protezione dalle interferenze

secondo le linee guida 2014/53/UE (RED)

Compatibilità

Position indicators and control units
can only be combined with each other in the same version.

Opzioni di visualizzazione configurabili

Il particolare vantaggio dell'indicatore di posizione elettronico con trasmissione dati wireless risiede nella sua programmabilità e nella capacità di trasmettere dati in modalità wireless bidirezionale tra l'indicatore di posizione e il sistema di controllo della macchina.

Tre tasti funzione consentono di configurare le impostazioni seguenti:

  • Selezione della modalità di misurazione incrementale o assoluta
  • Modifica dell'unità di misura (mm, pollici o gradi)
  • Reset del contatore o impostazione di un valore di offset
  • Modifica del valore visualizzato dopo un giro
  • Modifica della risoluzione, ovvero del numero di cifre decimali visualizzate
  • Modifica del senso di rotazione o di conteggio
  • Modifica dell'orientamento del display (in base all'orientamento di installazione)
  • Impostazione della velocità massima di rotazione

La batteria al litio è inclusa e dura fino a 1,5 anni. Il momento di sostituire la batteria è indicato da un simbolo sul display. Per sostituire la batteria è sufficiente rimuovere il coperchio anteriore.
Gli indicatori di posizione sono disponibili con grado di protezione IP 65 o IP 67 e sono idonei per le condizioni ambientali corrispondenti.

Istruzioni per l'installazione e accessori

Per quanto riguarda le opzioni di montaggio e l'architettura esterna, gli indicatori di posizione elettronici GN 9154 con trasmissione dei dati tramite radiofrequenza sono molto simili agli indicatori di posizione meccanici GN 954 / GN 954.2 e normalmente sono intercambiabili. Vedere anche "Spiegazioni sugli indicatori di posizione".

Prima di installare l'indicatore di posizione è necessario praticare un foro per il punto di contatto del limitatore di coppia.

Se l’indicatore di posizione viene utilizzato con alberi di diametro inferiore, l’albero cavo con foro 14 H7 si può ridurre con una boccola di adattamento GN 952.1.

63856f4f-fbc8-4f37-bad9-18f2fab605fb 0d51df95-e626-459d-830a-56999d84f899

Con le piastre di fissaggio GN 9054.6 è possibile bloccare gli alberi dopo la regolazione per impedire la rotazione accidentale.

Per ridurre il diametro dell’albero cavo e contemporaneamente installare una manopola di regolazione è possibile usare la manopola GN 957, che combina entrambe le funzioni in un unico componente.

d777bc3f-de81-47ce-8676-4562bae69782 c3b2a1dd-3e6e-4163-b0f4-1e5c36824fff

Informazioni sulla sicurezza

Gli indicatori di posizione e l'unità di controllo comunicano tramite un protocollo di proprietà di ELESA. L'unità di controllo può solo elaborare i valori della posizione target e reale degli indicatori di posizione e trasmetterli al controllo della macchina. Non è possibile accedere al controllo della macchina direttamente tramite la rete wireless dell’unità di controllo. La comunicazione radio è quindi protetta da modifiche al sistema o dall'accesso di estranei.
Le interruzioni o i disturbi provenienti da altre reti wireless comuni, come Wi Fi, Bluetooth, ecc. non compromettono il funzionamento del sistema, ma potrebbero allungare il tempo di risposta degli indicatori di posizione all'unità di controllo.
È opportuno evitare di posizionare l'unità di controllo nelle immediate vicinanze di componenti a potenza elevata, come motori, inverter ecc. Se questo non è possibile, è necessario garantire una distanza di sicurezza di almeno 200 mm.

Attenersi alle istruzioni operative durante l'installazione, la messa in funzione iniziale e l'utilizzo. Le istruzioni sono accluse al prodotto e si trovano in formato digitale nella ganternorm.com.

Parte selezionata (Come ordinare)

Totale (netto)
413,40 €
più IVA 78,55 €
lordo 491,95 €
ELESA Code: CE.99312-W2
Descrizione: DD51-E-RF-W2-SST-F.14-IP67-C2
Peso: 0,172 kg
Se l'articolo è nuovo nella nostra gamma di prodotti è possibile che manchino ancora alcuni dettagli relativi al peso.
Per informazioni sul peso contatta il nostro Ufficio Vendite.
Telefono +49 7723 6507 - 0
RoHS: Sì
Questo articolo è conforme alle linee guida RoHS in applicazione dell'Allegato III; questo significa che è conforme alla direttiva 2011/65/UE, compresa l'estensione (2015/863/UE), per limitare l'uso di determinate sostanze pericolose nei dispositivi elettrici ed elettronici. La direttiva regolamenta l'impiego di sostanze pericolose in dispositivi e componenti. L'implementazione nella legislazione nazionale viene comunemente chiamata con la sigla RoHS(in inglese: Restriction of (the use of certain) hazardous substances; in italiano: "Limitazione all'uso di determinate sostanze pericolose").
Numero di tariffa doganale
90318080
Notare gli sconti sugli ordini.
Con un valore totale (netto) per ordine:
da 200,00 € -> 10 % di sconto
da 300,00 € -> 20 % di sconto
da 400,00 € -> 30 % di sconto

Supplemento per acquisti di piccoli quantitativi:
-> 15,00 euro
per valore della merce inferiore a 25,00 €
-> 10,00 euro
per valore della merce da 25,00 a 49,99 €
Salva tra i preferiti
Raccomanda un prodotto

Disponibilità delle scorte

  • Richiedi i tempi di consegna

Dati CAD

Altri formati di dati

Accesso rapido

Per ottenere i dati CAD, inserisci il tuo indirizzo e-mail. Preferiremmo comunque la registrazione completa.

Tutorial per il download CAD Informazioni sui download CAD

Hai trovato il prodotto?

Il nostro team di assistenza è disponibile dal lunedì al venerdì dalle 7.30 alle 17.00: +49 7723 6507 - 0

Vai agli elementi personalizzati | Vai ai referenti

GN 9154-1-OR-V2GN 9154-2-OR-V2GN 9154-1-GR-V2GN 9154-2-GR-V2GN 9154-1-SG-V2GN 9154-2-SG-V2GN 9154-1-BL-V2GN 9154-2-BL-V2

Il tuo referente

Cerchi un rappresentante Ganter vicino a te? Seleziona il paese desiderato.

Telefono del centro di assistenza

Il nostro team di assistenza è disponibile dal lunedì al venerdì dalle 07:30 alle 17:00 al numero:

Richiedi contatto telefonico