JW Winco

Our customers in the USA are managed by JW Winco. Please, use the website of JW Winco: jwwinco.com

GN 1581 Viti Acciaio INOX, Hygienic Design

Foto

GN 1581 Viti, acciaio INOX, Hygienic Design Finitura: MT - finitura matte (Ra < 0,8 µm)
Materiale (anello di tenuta): E - EPDM
Finitura: MT - finitura matte (Ra < 0,8 µm)
Materiale (anello di tenuta): E - EPDM
GN 1581 Viti, acciaio INOX, Hygienic Design Finitura: MT - finitura matte (Ra < 0,8 µm)
Materiale (anello di tenuta): E - EPDM GN 1581 Viti, acciaio INOX, Hygienic Design Finitura: MT - finitura matte (Ra < 0,8 µm)
Materiale (anello di tenuta): H - H-NBR GN 1581 Viti, acciaio INOX, Hygienic Design Finitura: PL - Finitura lucida (Ra < 0,8 µm)
Materiale (anello di tenuta): E - EPDM GN 1581 Viti, acciaio INOX, Hygienic Design Finitura: PL - Finitura lucida (Ra < 0,8 µm)
Materiale (anello di tenuta): H - H-NBR
Acciaio-INOX

Famiglia di prodotti in acciaio INOX

Le parti standard in acciaio INOX antiruggine sono state progettate per essere utilizzate nel settore alimentare, nell'industria chimica, in ambienti aggressivi o all'aperto.

  • resistenti alla corrosione
  • adattamento preciso
  • rispettose dell'ambiente
Mostra tutti i prodotti in acciaio INOX
Hygienic-Design

Famiglia di prodotti Hygienic Design

Le parti standard della famiglia "Hygienic Design" sono contrassegnate dall'icona HD. Combinano un'elevata qualità superficiale, l'assenza di spazi morti, superfici esterne senza cavità e aree di avvitamento sigillate. Un concetto di tenuta basato su calcoli FEM garantisce una pressione di contatto affidabile dopo l'installazione.

  • adatte all'uso in aree sensibili dal punto di vista igienico
  • pulizia rapida e semplice
  • senza spazi morti grazie alle guarnizioni funzionali
  • certificate secondo le linee guida EHEDG
Mostra tutti i prodotti Hygienic Design
FDA

A norma FDA

Descrizione del prodotto

Informazioni

Le viti GN 1581 con testa a basso profilo sono certificate secondo le linee guida EHEDG e quindi ideali per l'uso in aree dove è richiesto un alto grado di igiene. La superficie di montaggio sigillata consente di montare i componenti senza spazi morti. L'alta qualità delle finiture, i grandi raggi d'angolo e le superfici chiuse impediscono allo sporco di aderire e facilitano la pulizia.

Specifiche

Acciaio INOX AISI 316L

  • finitura matte (Ra < 0,8 µm)MT
  • Finitura lucida (Ra < 0,8 µm)PL

Anello di tenuta

  • H-NBRH
    Resistente a temperature da -25 °C a +150 °C
  • EPDME
    Resistente a temperature da -40 °C a +120 °C
  • Colore blu
  • Durezza 85±5 Shore A
  • Conforme FDA

RoHS

Accessorio

Anelli di tenuta GN 7600

Su richiesta

con FKM anello di tenuta (gomma al fluoro) F

Disegno tecnico

3D
Nascondi disegno tecnico
GN 1581 Viti, acciaio INOX, Hygienic Design disegno

Opzioni articolo / Tabella

Mostra / Nascondi colonne
d1l1
senza gambo

con gambo
d2d3kl2A/F
M 481012-16202530-1010,86,5147
M 51016--20253035401111,87168
M 61216202530354050-1313,87,51810
M 816202530405060--1616,88,52213
M 10202530-405060--1919,89,52616
M 122530--405060--2222,8113018
M 163040--506070--2828,8133822
M 2040---60----3434,8154627

Selezione e configurazione articolo

Apri configuratore 3D
d1
Lunghezza l1 (senza gambo)
Lunghezza l1 (con gambo)
Finitura
Materiale (anello di tenuta)


Parte selezionata (Come ordinare)

Totale (netto)
4,94
più IVA 0,94 €
lordo 5,88 €
In magazzino
Peso: 0,006 kg
Se l'articolo è nuovo nella nostra gamma di prodotti è possibile che manchino ancora alcuni dettagli relativi al peso.
Per informazioni sul peso contatta il nostro Ufficio Vendite.
Telefono +49 7723 6507 - 0
RoHS: Sì
Questo articolo è conforme alle linee guida RoHS in applicazione dell'Allegato III; questo significa che è conforme alla direttiva 2011/65/UE, compresa l'estensione (2015/863/UE), per limitare l'uso di determinate sostanze pericolose nei dispositivi elettrici ed elettronici. La direttiva regolamenta l'impiego di sostanze pericolose in dispositivi e componenti. L'implementazione nella legislazione nazionale viene comunemente chiamata con la sigla RoHS(in inglese: Restriction of (the use of certain) hazardous substances; in italiano: "Limitazione all'uso di determinate sostanze pericolose").
Notare gli sconti sugli ordini.
Con un valore totale (netto) per ordine:
da 175,00 € -> 10 % di sconto
da 275,00 € -> 20 % di sconto
da 375,00 € -> 30 % di sconto

Supplemento per acquisti di piccoli quantitativi:
-> 15,00 euro
per valore della merce inferiore a 25,00 €
-> 10,00 euro
per valore della merce da 25,00 a 50,00 €
Tutti i prezzi sono conformi al nostro listino prezzi n. 55, in vigore dal 1° settembre 2022, più IVA valida solo per la Germania.

Dati CAD

Altri formati di dati

Accesso rapido

Per ottenere i dati CAD, inserisci il tuo indirizzo e-mail. Preferiremmo comunque la registrazione completa.

Inserisci il codice presente nella figura.

Tutorial per il download CAD Informazioni sui download CAD
Salva tra i preferiti

Inserisci il codice presente nella figura.

Hai trovato il prodotto?

Il nostro team di assistenza è disponibile dal lunedì al venerdì dalle 7.00 alle 17.30: +49 7723 6507 - 0

Vai agli elementi personalizzati | Vai ai referenti

Anche questo potrebbe interessarti...