GN 5064 Maniglie a T Acciaio INOX, Hygienic Design

Maniglie a T GN 5064: Acciaio INOX, Hygienic Design
Finitura: PL - Finitura lucida (Ra < 0,8 µm)
Materiale (anello di tenuta): H - HNBR
Acciaio-inox-in-classe-di-qualita-4

Famiglia di prodotti Acciaio inox in classe di qualità 4

La gamma di prodotti Ganter comprende numerosi componenti standard realizzati in acciai inossidabili di alta qualità. Grazie alle loro proprietà straordinarie, questi materiali sono utilizzati in un'ampia gamma di settori. La loro resistenza alla corrosione e alla ruggine, in particolare, assicura lunga durata a macchine e attrezzature e ne mantiene inalterato il valore.

Per differenziarli facilmente, gli acciai inox utilizzati da Ganter sono suddivisi in classi di qualità:

Edelstahl Güteklasse 1 Acciaio inox in classe di qualità 1

Edelstahl Güteklasse 2 Acciaio inox in classe di qualità 2

Edelstahl Güteklasse 4 Acciaio inox in classe di qualità 4

Mostra informazioni dettagliate sulle classi di qualità dell'acciaio inossidabile

Mostra tutti i prodotti in acciaio inox
Hygienic-Design

Famiglia di prodotti Hygienic Design

Le parti standard della famiglia "Hygienic Design" sono contrassegnate dall'icona HD. Combinano un'elevata qualità superficiale, l'assenza di spazi morti, superfici esterne senza cavità e aree di avvitamento sigillate. Un concetto di tenuta basato su calcoli FEM garantisce una pressione di contatto affidabile dopo l'installazione.

  • adatte all'uso in aree sensibili dal punto di vista igienico
  • pulizia rapida e semplice
  • senza spazi morti grazie alle guarnizioni funzionali
  • certificate secondo le linee guida EHEDG
Mostra tutti i prodotti Hygienic Design
FDA

A norma FDA

con-icona-IF-Award
GDA

Descrizione del prodotto

Le maniglie a T GN 5064 sono conformi ai principi del test DGUV e sono destinate all'uso in aree igieniche. Le versioni con superfici PL e con anello di tenuta H ed E sono inoltre certificate secondo le linee guida dell’EHEDG. La superficie di montaggio sigillata consente il montaggio senza spazi morti; la geometria ermetica, in combinazione con la finitura di alta qualità, impedisce l'accumulo di sporco e facilita la pulizia.

Le maniglie a T sono ideali per sollevare, spostare e azionare parti o per bloccare parti mediante filettatura. La forma ergonomica consente elevate forze di azionamento.

Grazie ai materiali utilizzati, le maniglie a T possono anche essere utilizzate in ambienti particolarmente aggressivi.

Specifiche

Maniglia
Fusione di precisione in acciaio INOX AISI 316

  • finitura matte (Ra < 0,8 µm)MT
  • Finitura lucida (Ra < 0,8 µm)PL

Anello di tenuta

  • HNBRH
    Temperatura di esercizio -25 °C a +150 °C
  • EPDME
    Temperatura di esercizio -40 °C a +120 °C
  • FKMF
    Temperatura di esercizio -5 °C a +200 °C
  • Materiale conforme alla FDA
  • Blu
  • Durezza 85±5 Shore A

RoHS

Accessorio

GN 7600 Anelli di tenuta

Nascondi disegno tecnico
GN 5064 Maniglie a T, acciaio INOX, Hygienic Design disegno

Opzioni articolo / Tabella

Mostra / Nascondi colonne
d1d2bd3d4d5h1h2t min.
63M 671616,812411212
80M 892121,817521516
100M 10112525,821651920

Selezione e configurazione articolo

Diametro impugnatura d1
Filettatura d2
Finitura
Materiale (anello di tenuta)



Diametro impugnatura d1
Filettatura d2
Finitura
Materiale (anello di tenuta)



Parte selezionata (Come ordinare)

Totale (netto)
12,53
più IVA 2,38 €
lordo 14,91 €
Peso: 0,110 kg
Se l'articolo è nuovo nella nostra gamma di prodotti è possibile che manchino ancora alcuni dettagli relativi al peso.
Per informazioni sul peso contatta il nostro Ufficio Vendite.
Telefono +49 7723 6507 - 0
RoHS: Sì
Questo articolo è conforme alle linee guida RoHS in applicazione dell'Allegato III; questo significa che è conforme alla direttiva 2011/65/UE, compresa l'estensione (2015/863/UE), per limitare l'uso di determinate sostanze pericolose nei dispositivi elettrici ed elettronici. La direttiva regolamenta l'impiego di sostanze pericolose in dispositivi e componenti. L'implementazione nella legislazione nazionale viene comunemente chiamata con la sigla RoHS(in inglese: Restriction of (the use of certain) hazardous substances; in italiano: "Limitazione all'uso di determinate sostanze pericolose").
Numero di tariffa doganale
73181639
Notare gli sconti sugli ordini.
Con un valore totale (netto) per ordine:
da 200,00 € -> 10 % di sconto
da 300,00 € -> 20 % di sconto
da 400,00 € -> 30 % di sconto

Supplemento per acquisti di piccoli quantitativi:
-> 15,00 euro
per valore della merce inferiore a 25,00 €
-> 10,00 euro
per valore della merce da 25,00 a 49,99 €
Salva tra i preferiti
Raccomanda un prodotto

Disponibilità delle scorte

  • 4 pezzi consegnabili in 1-2 giorni
  • Per ordini di 5 pezzi o più, vi preghiamo di contattarci brevemente per conoscere i tempi di consegna.

Dati CAD

Altri formati di dati

Accesso rapido

Per ottenere i dati CAD, inserisci il tuo indirizzo e-mail. Preferiremmo comunque la registrazione completa.

Tutorial per il download CAD Informazioni sui download CAD

Hai trovato il prodotto?

Il nostro team di assistenza è disponibile dal lunedì al venerdì dalle 7.30 alle 17.00: +49 7723 6507 - 0

Vai agli elementi personalizzati | Vai ai referenti

GN 5064-63-M6-MT-HGN 5064-63-M6-PL-HGN 5064-63-M6-MT-EGN 5064-63-M6-PL-EGN 5064-63-M6-MT-FGN 5064-63-M6-PL-FGN 5064-80-M8-MT-HGN 5064-80-M8-PL-HGN 5064-80-M8-MT-EGN 5064-80-M8-PL-EGN 5064-80-M8-MT-FGN 5064-80-M8-PL-FGN 5064-100-M10-MT-HGN 5064-100-M10-PL-HGN 5064-100-M10-MT-EGN 5064-100-M10-PL-EGN 5064-100-M10-MT-FGN 5064-100-M10-PL-F

Il tuo referente

Cerchi un rappresentante Ganter vicino a te? Seleziona il paese desiderato.

Telefono del centro di assistenza

Il nostro team di assistenza è disponibile dal lunedì al venerdì dalle 07:30 alle 17:00 al numero:

Richiedi contatto telefonico