GN 926.1 Leve a camma eccentrica Plastica, boccola in acciaio INOX

Leve a camma eccentrica GN 926.1: Plastica, boccola in acciaio INOX
Original design
code: LAC.SST / LAC-R.SST
Tipo: A - Con piastra di contatto regolabile
Acciaio-inox-in-classe-di-qualita-1

Famiglia di prodotti Acciaio inox in classe di qualità 1

La gamma di prodotti Ganter comprende numerosi componenti standard realizzati in acciai inossidabili di alta qualità. Grazie alle loro proprietà straordinarie, questi materiali sono utilizzati in un'ampia gamma di settori. La loro resistenza alla corrosione e alla ruggine, in particolare, assicura lunga durata a macchine e attrezzature e ne mantiene inalterato il valore.

Per differenziarli facilmente, gli acciai inox utilizzati da Ganter sono suddivisi in classi di qualità:

Edelstahl Güteklasse 1 Acciaio inox in classe di qualità 1

Edelstahl Güteklasse 2 Acciaio inox in classe di qualità 2

Edelstahl Güteklasse 4 Acciaio inox in classe di qualità 4

Mostra informazioni dettagliate sulle classi di qualità dell'acciaio inossidabile

Mostra tutti i prodotti in acciaio inox
con-icona-IF-Award

Descrizione del prodotto

Le leve a camma eccentrica GN 926.1 sono particolarmente indicate quando viene richiesto un bloccaggio rapido. Contrariamente al serraggio su filettatura, queste leve consentono un serraggio senza coppia.

La leva è stata progettata in modo da impedire di superare la forza di serraggio massima con il movimento. Tutti i componenti sono già assemblati e montati nell’ordine corretto. Con le leve a camma eccentrica GN 926.1, le forze di bloccaggio possono raggiungere 4 kN (l1 = 63) o 7 kN (l1 = 79).

Il tipo A offre questi vantaggi:
La distanza tra le camme della leva e la superficie di bloccaggio può essere regolata per mezzo di una camma frontale, facilitando l’impostazione della posizione di bloccaggio con la massima forza di serraggio. Inoltre è possibile determinare la posizione della leva rispetto all'asse di bloccaggio.

Specifiche

Leva
Plastica (Poliammide PA)

  • Rinforzo in fibra di vetro
  • Temperatura di esercizio -20 °C a +80 °C
  • Nero, finitura matt

Connettore
Plastica, Poliacetale (POM)
Con boccola filettata


Piastra di contatto / Anello di bloccaggio
Plastica, poliammide (PA-HP)
Nero, finitura matt


Asse con boccola
Acciaio INOX AISI 303


RoHS

Nascondi disegno tecnico
GN 926.1 Leve a camma eccentrica, plastica, boccola in acciaio INOX disegno

Opzioni articolo / Tabella

Tipo

ACon piastra di contatto regolabile
BCon piastra di contatto fissa
Mostra / Nascondi colonne
l1d1bd3d4h
corsa con rotazione
della leva di 90°
l3
in posizione
di bloccaggio
l4
Inter-
vallo
regolabile
l5
in posizione
di bloccaggio
t
lunghezza
della filettatura
utilizzabile
63M 61821180,7522,51,5184
79M 8202520126,51,5217

Selezione e configurazione articolo

Lunghezza leval1
Filettatura d1
Tipo


Specifiche

Lunghezza leval1
Filettatura d1
Tipo


Informazioni di montaggio (tipo A) / Esempio di applicazione

32ecb642-b348-4bc2-801b-6c1fb7d7e77e

Parte selezionata (Come ordinare)

Totale (netto)
6,90
più IVA 1,31 €
lordo 8,21 €
ELESA Code: 33467
Descrizione: LAC-R-63 p-M6x50
Peso: 0,027 kg
Se l'articolo è nuovo nella nostra gamma di prodotti è possibile che manchino ancora alcuni dettagli relativi al peso.
Per informazioni sul peso contatta il nostro Ufficio Vendite.
Telefono +49 7723 6507 - 0
RoHS: Sì
Questo articolo è conforme alle linee guida RoHS in applicazione dell'Allegato III; questo significa che è conforme alla direttiva 2011/65/UE, compresa l'estensione (2015/863/UE), per limitare l'uso di determinate sostanze pericolose nei dispositivi elettrici ed elettronici. La direttiva regolamenta l'impiego di sostanze pericolose in dispositivi e componenti. L'implementazione nella legislazione nazionale viene comunemente chiamata con la sigla RoHS(in inglese: Restriction of (the use of certain) hazardous substances; in italiano: "Limitazione all'uso di determinate sostanze pericolose").
Numero di tariffa doganale
84879090
Notare gli sconti sugli ordini.
Con un valore totale (netto) per ordine:
da 200,00 € -> 10 % di sconto
da 300,00 € -> 20 % di sconto
da 400,00 € -> 30 % di sconto

Supplemento per acquisti di piccoli quantitativi:
-> 15,00 euro
per valore della merce inferiore a 25,00 €
-> 10,00 euro
per valore della merce da 25,00 a 49,99 €
Salva tra i preferiti
Raccomanda un prodotto

Disponibilità delle scorte

  • 50 pezzi consegnabili in 3-7 giorni
  • 100 pezzi consegnabili in 5-9 giorni
  • Per ordini di 101 pezzi o più, vi preghiamo di contattarci brevemente per conoscere i tempi di consegna.

Dati CAD

Altri formati di dati

Accesso rapido

Per ottenere i dati CAD, inserisci il tuo indirizzo e-mail. Preferiremmo comunque la registrazione completa.

Tutorial per il download CAD Informazioni sui download CAD

Hai trovato il prodotto?

Il nostro team di assistenza è disponibile dal lunedì al venerdì dalle 7.30 alle 17.00: +49 7723 6507 - 0

Vai agli elementi personalizzati | Vai ai referenti

GN 926.1-63-M6-AGN 926.1-63-M6-BGN 926.1-79-M8-AGN 926.1-79-M8-B

Il tuo referente

Cerchi un rappresentante Ganter vicino a te? Seleziona il paese desiderato.

Telefono del centro di assistenza

Il nostro team di assistenza è disponibile dal lunedì al venerdì dalle 07:30 alle 17:00 al numero:

Richiedi contatto telefonico