Descrizione del prodotto
I pistoncini di posizionamento a molla GN 617.2 con corpo in plastica sono una variante più economica dei pistoncini di posizionamento a molla. Le dimensioni corrispondono a quelle dei pistoncini GN 617 o GN 617.1.
I pistoncini di posizionamento a molla tipo C / CK con posizione di arresto vengono usati nelle applicazioni in cui il puntale deve rimanere in posizione retratta. A tal fine, dopo la retrazione la manopola viene ruotata di 90°. Una scanalatura trattiene il puntale in questa posizione.
Specifiche
- Corpo filettato
Plastica (poliammide PA-HP)- Rinforzo in fibra di vetro
- Resistente a temperature fino a 130 °C
- Nero, finitura matt
- Puntale
Acciaio INOXNI AISI 303
- Molla di compressione
Acciaio INOX AISI 302
- Manopola
Plastica (poliammide PA)- Nero, finitura matt
- Non rimovibile
- Controdado
Plastica (poliammide PA-HP)
Nero, finitura matt
RoHS