Descrizione del prodotto
Le rondelle di livellamento sferiche GN 350.3 sono concepite per combinarsi con le bussole di livellamento GN 350, GN 350.1, GN 350.2 e GN 350.5.
Le due rondelle sferiche sono collegate tra loro in modo da non potersi separare.
La loro capacità di carico è relativamente elevata. Questo dipende non solo dalla qualità dei materiali utilizzati, ma anche dalla sfera combinata alla "coppa" concava.
Si raccomanda inoltre di utilizzare rondelle ad alta resistenza per collegare d2.
Specifiche
Acciaio INOX AISI 303NI
RoHS