GN 2372 Piastrine Acciaio INOX, con fori filettati, per cerniere

Piastrine GN 2372: Acciaio INOX, con fori filettati, per cerniere
Acciaio-inox-in-classe-di-qualita-2

Famiglia di prodotti Acciaio inox in classe di qualità 2

La gamma di prodotti Ganter comprende numerosi componenti standard realizzati in acciai inossidabili di alta qualità. Grazie alle loro proprietà straordinarie, questi materiali sono utilizzati in un'ampia gamma di settori. La loro resistenza alla corrosione e alla ruggine, in particolare, assicura lunga durata a macchine e attrezzature e ne mantiene inalterato il valore.

Per differenziarli facilmente, gli acciai inox utilizzati da Ganter sono suddivisi in classi di qualità:

Edelstahl Güteklasse 1 Acciaio inox in classe di qualità 1

Edelstahl Güteklasse 2 Acciaio inox in classe di qualità 2

Edelstahl Güteklasse 4 Acciaio inox in classe di qualità 4

Mostra informazioni dettagliate sulle classi di qualità dell'acciaio inossidabile

Mostra tutti i prodotti in acciaio inox

Descrizione del prodotto

Le piastrine GN 2372 sono accessori per numerose famiglie di cerniere che rendono superfluo il ricorso a fori filettati, dadi e rondelle durante il montaggio.

Consentono di evitare lunghe e complesse operazioni preparatorie al montaggio e le manovre per tenere le minuterie posizione durante il serraggio. Montata sul lato superiore della cerniera, la piastrina offre opzioni di assemblaggio completamente nuove.

Specifiche

Acciaio INOX AISI 304NI
Rettificato, burattato mattMT


RoHS

Nascondi disegno tecnico
GN 2372 Piastrine, acciaio INOX, con fori filettati, per cerniere disegno

Opzioni articolo / Tabella

Mostra / Nascondi colonne
l2bdl1m1m2sAdatte per cerniere
con distanza tra i fori m2
GN 235 | GN 337
GN 337.1 | GN 437


GN 237
GN 237.1
GN 7231
GN 7233
GN 7237


GN 237.3


GN 437.1
GN 437.2
GN 437.3
GN 437.4
309M 43018183-x--
4012M 54025253xx--
5015M 65030304xxx-
6018M 86036364xxxx

Selezione e configurazione articolo

Materiale

l2
Finitura
Materiale

l2
Finitura

Parte selezionata (Come ordinare)

Totale (netto)
1,58
più IVA 0,30 €
lordo 1,88 €
Peso: 0,005 kg
Se l'articolo è nuovo nella nostra gamma di prodotti è possibile che manchino ancora alcuni dettagli relativi al peso.
Per informazioni sul peso contatta il nostro Ufficio Vendite.
Telefono +49 7723 6507 - 0
RoHS: Sì
Questo articolo è conforme alle linee guida RoHS in applicazione dell'Allegato III; questo significa che è conforme alla direttiva 2011/65/UE, compresa l'estensione (2015/863/UE), per limitare l'uso di determinate sostanze pericolose nei dispositivi elettrici ed elettronici. La direttiva regolamenta l'impiego di sostanze pericolose in dispositivi e componenti. L'implementazione nella legislazione nazionale viene comunemente chiamata con la sigla RoHS(in inglese: Restriction of (the use of certain) hazardous substances; in italiano: "Limitazione all'uso di determinate sostanze pericolose").
Numero di tariffa doganale
73181900
Notare gli sconti sugli ordini.
Con un valore totale (netto) per ordine:
da 200,00 € -> 10 % di sconto
da 300,00 € -> 20 % di sconto
da 400,00 € -> 30 % di sconto

Supplemento per acquisti di piccoli quantitativi:
-> 15,00 euro
per valore della merce inferiore a 25,00 €
-> 10,00 euro
per valore della merce da 25,00 a 49,99 €
Salva tra i preferiti
Raccomanda un prodotto

Disponibilità delle scorte

  • 780 pezzi consegnabili in 1-2 giorni
  • Per ordini di 781 pezzi o più, vi preghiamo di contattarci brevemente per conoscere i tempi di consegna.

Dati CAD

Altri formati di dati

Accesso rapido

Per ottenere i dati CAD, inserisci il tuo indirizzo e-mail. Preferiremmo comunque la registrazione completa.

Tutorial per il download CAD Informazioni sui download CAD

Hai trovato il prodotto?

Il nostro team di assistenza è disponibile dal lunedì al venerdì dalle 7.30 alle 17.00: +49 7723 6507 - 0

Vai agli elementi personalizzati | Vai ai referenti

GN 2372-NI-30-MTGN 2372-NI-40-MTGN 2372-NI-50-MTGN 2372-NI-60-MT

Il tuo referente

Cerchi un rappresentante Ganter vicino a te? Seleziona il paese desiderato.

Telefono del centro di assistenza

Il nostro team di assistenza è disponibile dal lunedì al venerdì dalle 07:30 alle 17:00 al numero:

Richiedi contatto telefonico