GN 206.1 Maniglie a doppia leva Acciaio inox

Maniglie a doppia leva GN 206.1: Acciaio inox
Acciaio-inox-in-classe-di-qualita-2

Famiglia di prodotti Acciaio inox in classe di qualità 2

La gamma di prodotti Ganter comprende numerosi componenti standard realizzati in acciai inossidabili di alta qualità. Grazie alle loro proprietà straordinarie, questi materiali sono utilizzati in un'ampia gamma di settori. La loro resistenza alla corrosione e alla ruggine, in particolare, assicura lunga durata a macchine e attrezzature e ne mantiene inalterato il valore.

Per differenziarli facilmente, gli acciai inox utilizzati da Ganter sono suddivisi in classi di qualità:

Edelstahl Güteklasse 1 Acciaio inox in classe di qualità 1

Edelstahl Güteklasse 2 Acciaio inox in classe di qualità 2

Edelstahl Güteklasse 4 Acciaio inox in classe di qualità 4

Mostra informazioni dettagliate sulle classi di qualità dell'acciaio inossidabile

Mostra tutti i prodotti in acciaio inox

Descrizione del prodotto

Specifiche

Fusione di precisione in acciaio INOX AISI CF-8NI

  • Sbavato
  • Superfici di contatto lavorate

RoHS

Su richiesta

  • Maniglie a doppia leva in acciaio INOX GN 206.1, rivestimento con polveri
Nascondi disegno tecnico
GN 206.1 Maniglie a doppia leva, acciaio inox disegno

Opzioni articolo / Tabella

Mostra / Nascondi colonne
d1d2abh1h2l ≈
16M 8712123656
20M 109141444,570
25M 121118185587
32M 1615222268,5109
40M 2018282887140

Selezione e configurazione articolo

Diametro d1
Filettatura di collegamento d2
Materiale

Specifiche

Diametro d1
Filettatura di collegamento d2
Materiale

Parte selezionata (Come ordinare)

Totale (netto)
5,50
più IVA 1,05 €
lordo 6,55 €
incluso supplemento per materiale: 0,30 €
Il supplemento per il materiale è già incluso nel prezzo.
Peso: 0,054 kg
Se l'articolo è nuovo nella nostra gamma di prodotti è possibile che manchino ancora alcuni dettagli relativi al peso.
Per informazioni sul peso contatta il nostro Ufficio Vendite.
Telefono +49 7723 6507 - 0
RoHS: Sì
Questo articolo è conforme alle linee guida RoHS in applicazione dell'Allegato III; questo significa che è conforme alla direttiva 2011/65/UE, compresa l'estensione (2015/863/UE), per limitare l'uso di determinate sostanze pericolose nei dispositivi elettrici ed elettronici. La direttiva regolamenta l'impiego di sostanze pericolose in dispositivi e componenti. L'implementazione nella legislazione nazionale viene comunemente chiamata con la sigla RoHS(in inglese: Restriction of (the use of certain) hazardous substances; in italiano: "Limitazione all'uso di determinate sostanze pericolose").
Numero di tariffa doganale
73181639
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
  • 76 pezzi consegnabili in 1-2 giorni
  • Per ordini di 77 pezzi o più, vi preghiamo di contattarci brevemente per conoscere i tempi di consegna.

Dati CAD

Altri formati di dati

Accesso rapido

Per ottenere i dati CAD, inserisci il tuo indirizzo e-mail. Preferiremmo comunque la registrazione completa.

Tutorial per il download CAD Informazioni sui download CAD

Hai trovato il prodotto?

Il nostro team di assistenza è disponibile dal lunedì al venerdì dalle 7.30 alle 17.00: +49 7723 6507 - 0

Vai agli elementi personalizzati | Vai ai referenti

GN 206.1-16-M8-NIGN 206.1-20-M10-NIGN 206.1-25-M12-NIGN 206.1-32-M16-NIGN 206.1-40-M20-NI

Il tuo referente

Cerchi un rappresentante Ganter vicino a te? Seleziona il paese desiderato.

Telefono del centro di assistenza

Il nostro team di assistenza è disponibile dal lunedì al venerdì dalle 07:30 alle 17:00 al numero:

Richiedi contatto telefonico