GN 111.5 Catenelle a sfere Acciaio INOX, con due anelli

Catenelle a sfere GN 111.5: Acciaio INOX, con due anelli
Acciaio-inox-in-classe-di-qualita-2

Famiglia di prodotti Acciaio inox in classe di qualità 2

La gamma di prodotti Ganter comprende numerosi componenti standard realizzati in acciai inossidabili di alta qualità. Grazie alle loro proprietà straordinarie, questi materiali sono utilizzati in un'ampia gamma di settori. La loro resistenza alla corrosione e alla ruggine, in particolare, assicura lunga durata a macchine e attrezzature e ne mantiene inalterato il valore.

Per differenziarli facilmente, gli acciai inox utilizzati da Ganter sono suddivisi in classi di qualità:

Edelstahl Güteklasse 1 Acciaio inox in classe di qualità 1

Edelstahl Güteklasse 2 Acciaio inox in classe di qualità 2

Edelstahl Güteklasse 4 Acciaio inox in classe di qualità 4

Mostra informazioni dettagliate sulle classi di qualità dell'acciaio inossidabile

Mostra tutti i prodotti in acciaio inox

Descrizione del prodotto

Le catenelle a sfere GN 111.5 vengono utilizzate principalmente assieme ai perni autobloccanti a sfere e ai perni autobloccanti con bloccaggio assiale.

Le catenelle a sfere sono caratterizzate dall'assenza di rigidità.

Gli anelli vengono forniti non montati. Entrambi gli anelli hanno lo stesso Ø d1.

I dettagli sui carichi statici sono valori indicativi con esclusione di qualsiasi responsabilità.

Specifiche

Catenella a sfere
Acciaio INOX AISI 304


Anello
acciaio INOX AISI 301


RoHS

Accessorio

GN 111.3 Anelli

Nascondi disegno tecnico
GN 111.5 Catenelle a sfere, acciaio INOX, con due anelli disegno

Opzioni articolo / Tabella

Mostra / Nascondi colonne
Lunghezza l ±3d1d2Carico statico in N ≈
con anello

senza anello
20014150180
200181,390180
200241,5100180
200301,8120180
32014150180
320181,390180
320241,5100180
320301,8120180
50014150180
500181,390180
500241,5100180
500301,8120180
100014150180
1000181,390180
1000241,5100180
1000301,8120180

Selezione e configurazione articolo

Lunghezza catenella l
Diametro anello d1
Lunghezza catenella l
Diametro anello d1

Compatibili perni autobloccanti a sfere / perni autobloccanti

Mostra / Nascondi colonne
d1Puntale Ø
GN 113.1
GN 113.3
GN 113.4
GN 113.7
GN 113.8
GN 113.9
GN 113.10

GN 113.5
GN 113.6

GN 113.11
GN 113.12

GN 113.20
Tipo P

GN 113.20
Tipo L
Tipo T

GN 114.2
GN 114.3
GN 114.6

GN 114.7
GN 114.8

GN 114.11
GN 114.12

GN 124.1
GN 124.2

GN 124.3

GN 214.2
GN 214.3
GN 214.6

GN 314
145...85...165...1055...66...206...86...126...128...106...8-
1810...25-12...166...12--10...2016...20-1210...168...12
24--20...25-8...10------16...20
30----12-------

Parte selezionata (Come ordinare)

Totale (netto)
2,05 €
più IVA 0,39 €
lordo 2,44 €
Peso: 0,008 kg
Se l'articolo è nuovo nella nostra gamma di prodotti è possibile che manchino ancora alcuni dettagli relativi al peso.
Per informazioni sul peso contatta il nostro Ufficio Vendite.
Telefono +49 7723 6507 - 0
RoHS: Sì
Questo articolo è conforme alle linee guida RoHS in applicazione dell'Allegato III; questo significa che è conforme alla direttiva 2011/65/UE, compresa l'estensione (2015/863/UE), per limitare l'uso di determinate sostanze pericolose nei dispositivi elettrici ed elettronici. La direttiva regolamenta l'impiego di sostanze pericolose in dispositivi e componenti. L'implementazione nella legislazione nazionale viene comunemente chiamata con la sigla RoHS(in inglese: Restriction of (the use of certain) hazardous substances; in italiano: "Limitazione all'uso di determinate sostanze pericolose").
Numero di tariffa doganale
73158900
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
  • 4843 pezzi consegnabili in 1-2 giorni
  • Per ordini di 4844 pezzi o più, vi preghiamo di contattarci brevemente per conoscere i tempi di consegna.
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
GN 111.5-200-14GN 111.5-200-18GN 111.5-200-24GN 111.5-200-30GN 111.5-320-14GN 111.5-320-18GN 111.5-320-24GN 111.5-320-30GN 111.5-500-14GN 111.5-500-18GN 111.5-500-24GN 111.5-500-30GN 111.5-1000-14GN 111.5-1000-18GN 111.5-1000-24GN 111.5-1000-30

Il tuo referente

Cerchi un rappresentante Ganter vicino a te? Seleziona il paese desiderato.

Telefono del centro di assistenza

Il nostro team di assistenza è disponibile dal lunedì al venerdì dalle 07:30 alle 17:00 al numero:

Richiedi contatto telefonico