JW Winco

Our customers in the USA are managed by JW Winco. Please, use the website of JW Winco: jwwinco.com

GN 918 Leve di bloccaggio a camma Acciaio, bloccaggio radiale, vite sul retro

Foto

GN 918 Acciaio, acciaio, bloccaggio radiale, vite sul retro Tipo: KVB - Con maniglia a leva, angolare (dentatura)
Direzione di bloccaggio: R - Con rotazione oraria (versione a tirare)
Tipo: KVB - Con maniglia a leva, angolare (dentatura)
Direzione di bloccaggio: R - Con rotazione oraria (versione a tirare)
GN 918 Acciaio, acciaio, bloccaggio radiale, vite sul retro Tipo: KVB - Con maniglia a leva, angolare (dentatura)
Direzione di bloccaggio: R - Con rotazione oraria (versione a tirare) GN 918 Acciaio, acciaio, bloccaggio radiale, vite sul retro Tipo: GVB - Con maniglia a leva, diritta (dentatura)
Direzione di bloccaggio: L - Con rotazione antioraria GN 918 Acciaio, acciaio, bloccaggio radiale, vite sul retro Tipo: GVB - Con maniglia a leva, diritta (dentatura)
Direzione di bloccaggio: R - Con rotazione oraria (versione a tirare) GN 918 Acciaio, acciaio, bloccaggio radiale, vite sul retro Tipo: KVB - Con maniglia a leva, angolare (dentatura)
Direzione di bloccaggio: L - Con rotazione antioraria GN 918 Acciaio, acciaio, bloccaggio radiale, vite sul retro Tipo: SKB - Con esagono
Direzione di bloccaggio: L - Con rotazione antioraria GN 918 Acciaio, acciaio, bloccaggio radiale, vite sul retro Tipo: SKB - Con esagono
Direzione di bloccaggio: R - Con rotazione oraria (versione a tirare)

Descrizione del prodotto

Informazioni

Le leve di bloccaggio a camma GN 918 consentono manovre di blocco e sblocco rapide e sicure con un intervallo di bloccaggio relativamente ampio e una forza di bloccaggio elevata. La camma consente di mantenere la forza di bloccaggio su un valore costante in qualsiasi posizione angolare ed è autobloccante.

La vite di fissaggio sul retro consente l'uso in assenza di filettatura nella struttura circostante. La rondella per impieghi pesanti assorbe e trasferisce le forze di avvitatura risultanti. Il gradino di centraggio della rondella di spinta protegge dalle forze laterali non ammesse sulla vite a testa cilindrica.

Le maniglie a leva dei tipi KVB e GVB hanno una dentatura per il collegamento positivo con la camma eccentrica. Durante il montaggio, la leva si può fissare in una posizione favorevole al bloccaggio.

Specifiche

Acciaio

  • Camma eccentrica, boccola filettata
    e rondella di spinta
    temprate
  • Vite a testa cilindrica DIN 912-12.9
  • Rondella temprata
  • Maniglia brunita

Impugnatura a sfera DIN 319
Plastica, duroplasto
Nero, finitura lucida


RoHS

Disegno tecnico

3D
Nascondi disegno tecnico
GN 918 Acciaio, acciaio, bloccaggio radiale, vite sul retro disegno

Opzioni articolo / Tabella

Tipo

KVBCon maniglia a leva, angolare (dentatura)
GVBCon maniglia a leva, diritta (dentatura)
SKBCon esagono

Direzione di bloccaggio

RCon rotazione oraria (versione a tirare)
LCon rotazione antioraria
Mostra / Nascondi colonne
d1 -0,5l1 max.d2d3d4 h9d5d6h1h2h3h4h5h6 -0,1h7l2l3A/Fmax.
40122227323742M 625912201030,52155312,50,21008,5155
40475762677782M 625912201030,52155312,50,21008,5155
50102030405060M 8301116241234,52462362,50,211610,5195
50708090100--M 8301116241234,52462362,50,211610,5195

Selezione e configurazione articolo

Apri configuratore 3D
Specifiche


Diametro d1
Tipo



Direzione di bloccaggio


l1

Regolazione

MD918_KI-48400-0

Esempi di applicazione

MD918_AN-46795-0

Indicazioni per il montaggio

MD918_MT-46764-0

Parte selezionata (Come ordinare)

Totale (netto)
63,78
più IVA 12,12 €
lordo 75,90 €
In magazzino
Peso: 0,180 kg
Se l'articolo è nuovo nella nostra gamma di prodotti è possibile che manchino ancora alcuni dettagli relativi al peso.
Per informazioni sul peso contatta il nostro Ufficio Vendite.
Telefono +49 7723 6507 - 0
RoHS: Sì
Questo articolo è conforme alle linee guida RoHS in applicazione dell'Allegato III; questo significa che è conforme alla direttiva 2011/65/UE, compresa l'estensione (2015/863/UE), per limitare l'uso di determinate sostanze pericolose nei dispositivi elettrici ed elettronici. La direttiva regolamenta l'impiego di sostanze pericolose in dispositivi e componenti. L'implementazione nella legislazione nazionale viene comunemente chiamata con la sigla RoHS(in inglese: Restriction of (the use of certain) hazardous substances; in italiano: "Limitazione all'uso di determinate sostanze pericolose").
Notare gli sconti sugli ordini.
Con un valore totale (netto) per ordine:
da 175,00 € -> 10 % di sconto
da 275,00 € -> 20 % di sconto
da 375,00 € -> 30 % di sconto

Supplemento per acquisti di piccoli quantitativi:
-> 15,00 euro
per valore della merce inferiore a 25,00 €
-> 10,00 euro
per valore della merce da 25,00 a 50,00 €
Tutti i prezzi sono conformi al nostro listino prezzi n. 55, in vigore dal 1° settembre 2022, più IVA valida solo per la Germania.

Dati CAD

Altri formati di dati

Accesso rapido

Per ottenere i dati CAD, inserisci il tuo indirizzo e-mail. Preferiremmo comunque la registrazione completa.

Inserisci il codice presente nella figura.

Tutorial per il download CAD Informazioni sui download CAD
Salva tra i preferiti

Inserisci il codice presente nella figura.

Hai trovato il prodotto?

Il nostro team di assistenza è disponibile dal lunedì al venerdì dalle 7.00 alle 17.30: +49 7723 6507 - 0

Vai agli elementi personalizzati | Vai ai referenti

Anche questo potrebbe interessarti...