GN 822.12 Mini pistoncini di posizionamento a molla Acciaio INOX, con flangia per montaggio a filo, con e senza posizione di arresto

Mini pistoncini di posizionamento a molla GN 822.12: Acciaio INOX, con flangia per montaggio a filo, con e senza posizione di arresto
Tipo: BN - senza posizione di arresto, con manopola in acciaio INOX
Acciaio-inox-in-classe-di-qualita-4

Famiglia di prodotti Acciaio inox in classe di qualità 4

La gamma di prodotti Ganter comprende numerosi componenti standard realizzati in acciai inossidabili di alta qualità. Grazie alle loro proprietà straordinarie, questi materiali sono utilizzati in un'ampia gamma di settori. La loro resistenza alla corrosione e alla ruggine, in particolare, assicura lunga durata a macchine e attrezzature e ne mantiene inalterato il valore.

Per differenziarli facilmente, gli acciai inox utilizzati da Ganter sono suddivisi in classi di qualità:

Edelstahl Güteklasse 1 Acciaio inox in classe di qualità 1

Edelstahl Güteklasse 2 Acciaio inox in classe di qualità 2

Edelstahl Güteklasse 4 Acciaio inox in classe di qualità 4

Mostra informazioni dettagliate sulle classi di qualità dell'acciaio inossidabile

Mostra tutti i prodotti in acciaio inox

Descrizione del prodotto

I mini pistoncini di posizionamento a molla GN 822.12 sono caratterizzati dalle dimensioni ridotte.

Nei tipi C e CN, la manopola può essere ruotata di 30° dopo aver retratto il pistoncino, mantenendolo in posizione retratta per mezzo del blocco di posizionamento.

Specifiche

Guida / Puntale
Acciaio INOX AISI 316L


Manopola

  • Plastica, poliammide (PA) per tipo B / C
    Nero, finitura matt
  • Acciaio INOX AISI 316 per tipo BN / CN
    Finitura matt da sabbiatura
  • Non rimovibile

Molla di compressione
Acciaio INOX AISI 316 Ti


RoHS

Su richiesta

  • con manopola rosso
Nascondi disegno tecnico
GN 822.12 Mini pistoncini di posizionamento a molla, acciaio INOX, con flangia per montaggio a filo, con e senza posizione di arresto disegno

Opzioni articolo / Tabella

Tipo

Bsenza posizione di arresto, con manopola in plastica
BNsenza posizione di arresto, con manopola in acciaio INOX
Ccon posizione di arresto, con manopola in plastica
CNcon posizione di arresto, con manopola in acciaio INOX
Mostra / Nascondi colonne
d1
Perno h9
Foro alesato +0,03/+0,08
l1b1b2d2 -0,05/-0,1d3d4kl2l3l4l5
Corsa
Carico molla in N ≈
Iniziale

finale
451035158214,32520,5225411
5612401810254,33025,52,526614
6612401810254,33025,52,526614
81020502314335,338352,53101132
101020502314335,338352,53101132

Selezione e configurazione articolo

Diametro d1
Lunghezza l1
Tipo




Diametro d1
Lunghezza l1
Tipo




Parte selezionata (Come ordinare)

Totale (netto)
14,14
più IVA 2,69 €
lordo 16,83 €
Peso: 0,024 kg
Se l'articolo è nuovo nella nostra gamma di prodotti è possibile che manchino ancora alcuni dettagli relativi al peso.
Per informazioni sul peso contatta il nostro Ufficio Vendite.
Telefono +49 7723 6507 - 0
RoHS: Sì
Questo articolo è conforme alle linee guida RoHS in applicazione dell'Allegato III; questo significa che è conforme alla direttiva 2011/65/UE, compresa l'estensione (2015/863/UE), per limitare l'uso di determinate sostanze pericolose nei dispositivi elettrici ed elettronici. La direttiva regolamenta l'impiego di sostanze pericolose in dispositivi e componenti. L'implementazione nella legislazione nazionale viene comunemente chiamata con la sigla RoHS(in inglese: Restriction of (the use of certain) hazardous substances; in italiano: "Limitazione all'uso di determinate sostanze pericolose").
Numero di tariffa doganale
73181900
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
  • 6 pezzi consegnabili in 1-2 giorni
  • 147 pezzi consegnabili in 5-9 giorni
  • Per ordini di 148 pezzi o più, vi preghiamo di contattarci brevemente per conoscere i tempi di consegna.

Dati CAD

Altri formati di dati

Accesso rapido

Per ottenere i dati CAD, inserisci il tuo indirizzo e-mail. Preferiremmo comunque la registrazione completa.

Tutorial per il download CAD Informazioni sui download CAD

Hai trovato il prodotto?

Il nostro team di assistenza è disponibile dal lunedì al venerdì dalle 7.30 alle 17.00: +49 7723 6507 - 0

Vai agli elementi personalizzati | Vai ai referenti

GN 822.12-4-5-BGN 822.12-4-5-BNGN 822.12-4-5-CGN 822.12-4-5-CNGN 822.12-4-10-BGN 822.12-4-10-BNGN 822.12-4-10-CGN 822.12-4-10-CNGN 822.12-5-6-BGN 822.12-5-6-BNGN 822.12-5-6-CGN 822.12-5-6-CNGN 822.12-5-12-BGN 822.12-5-12-BNGN 822.12-5-12-CGN 822.12-5-12-CNGN 822.12-6-6-BGN 822.12-6-6-BNGN 822.12-6-6-CGN 822.12-6-6-CNGN 822.12-6-12-BGN 822.12-6-12-BNGN 822.12-6-12-CGN 822.12-6-12-CNGN 822.12-8-10-BGN 822.12-8-10-BNGN 822.12-8-10-CGN 822.12-8-10-CNGN 822.12-8-20-BGN 822.12-8-20-BNGN 822.12-8-20-CGN 822.12-8-20-CNGN 822.12-10-10-BGN 822.12-10-10-BNGN 822.12-10-10-CGN 822.12-10-10-CNGN 822.12-10-20-BGN 822.12-10-20-BNGN 822.12-10-20-CGN 822.12-10-20-CN

Il tuo referente

Cerchi un rappresentante Ganter vicino a te? Seleziona il paese desiderato.

Telefono del centro di assistenza

Il nostro team di assistenza è disponibile dal lunedì al venerdì dalle 07:30 alle 17:00 al numero:

Richiedi contatto telefonico