JW Winco

Our customers in the USA are managed by JW Winco. Please, use the website of JW Winco: jwwinco.com

GN 71i Profilati di copertura Alluminio, per profilati di alluminio (sistema modulare i)

Foto

GN 71i Profilati di copertura, alluminio, per profilati di alluminio (sistema modulare i)
sistema-modulare-i

sistema modulare i (compatibile con Item)

Descrizione del prodotto

Informazioni

I profilati di copertura GN 71i sono prodotti per estrusione e vengono inseriti nella scanalatura dei profilati di alluminio.

Proteggono la scanalatura da polvere e sporco, coprono i cavi e i tubi nella scanalatura e conferiscono un aspetto gradevole.

I profilati di copertura sono forniti confezionati. La tabella indica le quantità di ciascuna confezione.

Specifiche

Alluminio
Anodizzato, colore naturaleAN


RoHS

Disegno tecnico

3D
Nascondi disegno tecnico
GN 71i Profilati di copertura, alluminio, per profilati di alluminio (sistema modulare i) disegno

Opzioni articolo / Tabella

Mostra / Nascondi colonne
nLunghezza l
in metri
Confezione
Unità
b ≈h ≈
8249,74

Selezione e configurazione articolo

Apri configuratore 3D
Larghezza scanalatura n
Finitura
Lunghezza l
Bundle (Pieces)

Parte selezionata (Come ordinare)

Totale (netto)
44,40
più IVA 8,44 €
lordo 52,84 €
In magazzino
Peso: 0,220 kg
Se l'articolo è nuovo nella nostra gamma di prodotti è possibile che manchino ancora alcuni dettagli relativi al peso.
Per informazioni sul peso contatta il nostro Ufficio Vendite.
Telefono +49 7723 6507 - 0
RoHS: Sì
Questo articolo è conforme alle linee guida RoHS in applicazione dell'Allegato III; questo significa che è conforme alla direttiva 2011/65/UE, compresa l'estensione (2015/863/UE), per limitare l'uso di determinate sostanze pericolose nei dispositivi elettrici ed elettronici. La direttiva regolamenta l'impiego di sostanze pericolose in dispositivi e componenti. L'implementazione nella legislazione nazionale viene comunemente chiamata con la sigla RoHS(in inglese: Restriction of (the use of certain) hazardous substances; in italiano: "Limitazione all'uso di determinate sostanze pericolose").
Notare gli sconti sugli ordini.
Con un valore totale (netto) per ordine:
da 175,00 € -> 10 % di sconto
da 275,00 € -> 20 % di sconto
da 375,00 € -> 30 % di sconto

Supplemento per acquisti di piccoli quantitativi:
-> 15,00 euro
per valore della merce inferiore a 25,00 €
-> 10,00 euro
per valore della merce da 25,00 a 50,00 €
Tutti i prezzi sono conformi al nostro listino prezzi n. 55, in vigore dal 1° settembre 2022, più IVA valida solo per la Germania.

Dati CAD

Altri formati di dati

Accesso rapido

Per ottenere i dati CAD, inserisci il tuo indirizzo e-mail. Preferiremmo comunque la registrazione completa.

Inserisci il codice presente nella figura.

Tutorial per il download CAD Informazioni sui download CAD
Salva tra i preferiti

Inserisci il codice presente nella figura.

Hai trovato il prodotto?

Il nostro team di assistenza è disponibile dal lunedì al venerdì dalle 7.00 alle 17.30: +49 7723 6507 - 0

Vai agli elementi personalizzati | Vai ai referenti

Anche questo potrebbe interessarti...

Il tuo referente

Cerchi un rappresentante Ganter vicino a te? Seleziona il paese desiderato.

Telefono del centro di assistenza

Il nostro team di assistenza è disponibile dal lunedì al venerdì dalle 07:00 alle 17:30 al numero:

Richiedi contatto telefonico
Si è verificato un errore.
Richiesta di contatto confermata. Ci metteremo in contatto.