GN 449.4 Chiusure a scatto con distanziale di regolazione Plastica, con maniglia da incasso

Chiusure a scatto con distanziale di regolazione GN 449.4: Plastica, con maniglia da incasso
Original design
code: CMS / CMS-CLEAN
Colore: WS - bianco
Utilizzabile-con-profilati

Famiglia di prodotti Utilizzabile con profilati

Normelemente dieser Produktfamilie sind kompatibel mit Aluprofilen des i- und b-Baukastens, sowie mit den gängigsten Aluminium-Profilsystemen anderer Hersteller. Über Nutensteine bzw. Hammerkopfschrauben oder -muttern lassen sich die Ganter-Normelemente einfach in der Nut der Profile montieren.

Alle kompatiblen Produkte anzeigen

Descrizione del prodotto

Il blocca porta a scatto GN 449.4 combina la funzione di una maniglia da incasso con quella di un meccanismo a scatto per garantire la chiusura di porte e coperture.

Il foro di montaggio deve rispettare le dimensioni specificate nella scheda di installazione. Per il montaggio, inserire prima il corpo frontale nel foro della porta, quindi spingere la cassa dal lato opposto. Per unire la cassa al corpo frontale utilizzare le due viti autofilettanti in dotazione.

Infine, orientare il meccanismo a scatto seguendo le tacche di riferimento e montarlo sul profilo o sul telaio.

Specifiche

Corpo frontale
Plastica, Resina acetalica (POM)

  • neroSWSW , simile a RAL 9005, matt
    Resistente ai raggi UV
  • biancoWSWS , simile a RAL 9002, matt

Cassa / Meccanismo a scatto
Plastica, Poliammidica (PA)

  • Glass fiber reinforced
  • nero, simile a RAL 9005, matt per SW
    Resistente ai raggi UV
  • bianco, simile a RAL 9002, matt per WS

Temperatura di esercizio -20 °C a +60 °C


Viti autofilettanti ISO 7049-ST3.5x19
Acciaio inox


RoHS

Nascondi disegno tecnico
GN 449.4 Chiusure a scatto in plastica con maniglia da incasso disegno

Opzioni articolo / Tabella

Mostra / Nascondi colonne
d1l1Spessore della parete
Misura nominale

s
a
Sezione profilo
bd2d3d4h1h2h3h4l2l3l4l5l6m1m2
5915A 11...10304457505,133253,52328534819,5306,3
5920A 11...10404457505,133253,52328534819,5306,3

Selezione e configurazione articolo

Diametro d1
Lunghezza l1
Misura nominale
Colore
nero
bianco
Diametro d1
Lunghezza l1
Misura nominale
Colore
nero
bianco

Parte selezionata (Come ordinare)

Totale (netto)
12,78
più IVA 2,43 €
lordo 15,21 €
Consegna in 3-7 giorni
Peso: 0,059 kg
Se l'articolo è nuovo nella nostra gamma di prodotti è possibile che manchino ancora alcuni dettagli relativi al peso.
Per informazioni sul peso contatta il nostro Ufficio Vendite.
Telefono +49 7723 6507 - 0
RoHS: Sì
Questo articolo è conforme alle linee guida RoHS in applicazione dell'Allegato III; questo significa che è conforme alla direttiva 2011/65/UE, compresa l'estensione (2015/863/UE), per limitare l'uso di determinate sostanze pericolose nei dispositivi elettrici ed elettronici. La direttiva regolamenta l'impiego di sostanze pericolose in dispositivi e componenti. L'implementazione nella legislazione nazionale viene comunemente chiamata con la sigla RoHS(in inglese: Restriction of (the use of certain) hazardous substances; in italiano: "Limitazione all'uso di determinate sostanze pericolose").
Numero di tariffa doganale
39263000
Notare gli sconti sugli ordini.
Con un valore totale (netto) per ordine:
da 175,00 € -> 10 % di sconto
da 275,00 € -> 20 % di sconto
da 375,00 € -> 30 % di sconto

Supplemento per acquisti di piccoli quantitativi:
-> 15,00 euro
per valore della merce inferiore a 25,00 €
-> 10,00 euro
per valore della merce da 25,00 a 49,99 €
Salva tra i preferiti
Raccomanda un prodotto

Dati CAD

Tutorial per il download CAD

Hai trovato il prodotto?

Il nostro team di assistenza è disponibile dal lunedì al venerdì dalle 7.30 alle 17.00: +49 7723 6507 - 0

Vai agli elementi personalizzati | Vai ai referenti

GN 449.4-59-15-A1-SWGN 449.4-59-15-A1-WSGN 449.4-59-20-A1-SWGN 449.4-59-20-A1-WS

Il tuo referente

Cerchi un rappresentante Ganter vicino a te? Seleziona il paese desiderato.

Telefono del centro di assistenza

Il nostro team di assistenza è disponibile dal lunedì al venerdì dalle 07:30 alle 17:00 al numero:

Richiedi contatto telefonico