GN 445.9 Piedini di livellamento Plastica, con filettatura interna, con 2 fori di montaggio

Piedini di livellamento GN 445.9: Plastica, con filettatura interna, con 2 fori di montaggio
Original design LV.FO+SJF / LV.FO-AS+SJF
Tipo: A - Senza disco antiscivolo

Descrizione del prodotto

I piedini di livellamento GN 445.9 sono realizzati in plastica; questo materiale li rende leggeri, resistenti alla corrosione ed elettroisolanti. Si utilizzano per installare e mettere in piano macchine, dispositivi e apparecchiature. La filettatura interna può essere utilizzata direttamente per un fissaggio salvaspazio o per alloggiare perni filettati specifici per un'applicazione, ad esempio distanziatori o mandrini filettati.

La geometria della piastra di base distribuisce il carico su un'ampia superficie e, in combinazione con la plastica di alta qualità, determina un'elevata portata statica.

I piedini di livellamento vengono forniti montati, ma all’occorrenza si possono smontare. Alla consegna, i fori di montaggio nella piastra di base sono sigillati con un sottile strato di plastica che si può perforare facilmente a mano o con una punta da trapano.

I valori di portata statica specificati nella tabella sono indicazioni non vincolanti; superandoli è possibile deformare o danneggiare i componenti. Le forze devono essere applicate attraverso la superficie piana dell’esagono esterno.

Specifiche

Base
Plastica, poliammide (PA)

  • Rinforzo in fibra di vetro
  • Colore nero, finitura matt

Snodo sferico
Plastica, poliammide (PA-HP)

  • Rinforzo in fibra di vetro
  • Colore nero, finitura matt

Disco antiscivolo per il tipo AG
Gomma butadiene acrilonitrile (NBR)
Durezza 70 Shore A, colore nero


Temperatura di esercizio da -30 °C a +100 °C


RoHS

Nascondi disegno tecnico
GN 445.9 Piedini di livellamento, con filettatura interna, con 2 fori di montaggio disegno

Opzioni articolo / Tabella

Tipo

ASenza disco antiscivolo
AGCon disco antiscivolo
Mostra / Nascondi colonne
d1d2bd3k1k2l2l3l4A/FtØ sferaMax coppia di serraggio in kNCarico statico in kN
(vedere informazioni)
60M 696,58,5501831,5142116101445,8
60M 896,58,5501831,5142116101466,9
80M 613010,5702533142216101446,9
80M 813010,5702533142216101468,2

Selezione e configurazione articolo

Diametro d1
Filettatura d2
Tipo


Specifiche

Diametro d1
Filettatura d2
Tipo


Parte selezionata (Come ordinare)

Totale (netto)
15,44
più IVA 2,93 €
lordo 18,37 €
Peso: 0,085 kg
Se l'articolo è nuovo nella nostra gamma di prodotti è possibile che manchino ancora alcuni dettagli relativi al peso.
Per informazioni sul peso contatta il nostro Ufficio Vendite.
Telefono +49 7723 6507 - 0
RoHS: Sì
Questo articolo è conforme alle linee guida RoHS in applicazione dell'Allegato III; questo significa che è conforme alla direttiva 2011/65/UE, compresa l'estensione (2015/863/UE), per limitare l'uso di determinate sostanze pericolose nei dispositivi elettrici ed elettronici. La direttiva regolamenta l'impiego di sostanze pericolose in dispositivi e componenti. L'implementazione nella legislazione nazionale viene comunemente chiamata con la sigla RoHS(in inglese: Restriction of (the use of certain) hazardous substances; in italiano: "Limitazione all'uso di determinate sostanze pericolose").
Numero di tariffa doganale
39269097
Notare gli sconti sugli ordini.
Con un valore totale (netto) per ordine:
da 200,00 € -> 10 % di sconto
da 300,00 € -> 20 % di sconto
da 400,00 € -> 30 % di sconto

Supplemento per acquisti di piccoli quantitativi:
-> 15,00 euro
per valore della merce inferiore a 25,00 €
-> 10,00 euro
per valore della merce da 25,00 a 49,99 €
Salva tra i preferiti
Raccomanda un prodotto

Disponibilità delle scorte

  • 164 pezzi consegnabili in 1-2 giorni
  • Per ordini di 165 pezzi o più, vi preghiamo di contattarci brevemente per conoscere i tempi di consegna.

Dati CAD

Altri formati di dati

Accesso rapido

Per ottenere i dati CAD, inserisci il tuo indirizzo e-mail. Preferiremmo comunque la registrazione completa.

Tutorial per il download CAD Informazioni sui download CAD

Hai trovato il prodotto?

Il nostro team di assistenza è disponibile dal lunedì al venerdì dalle 7.30 alle 17.00: +49 7723 6507 - 0

Vai agli elementi personalizzati | Vai ai referenti

GN 445.9-60-M6-AGN 445.9-60-M6-AGGN 445.9-60-M8-AGN 445.9-60-M8-AGGN 445.9-80-M6-AGN 445.9-80-M6-AGGN 445.9-80-M8-AGN 445.9-80-M8-AG

Il tuo referente

Cerchi un rappresentante Ganter vicino a te? Seleziona il paese desiderato.

Telefono del centro di assistenza

Il nostro team di assistenza è disponibile dal lunedì al venerdì dalle 07:30 alle 17:00 al numero:

Richiedi contatto telefonico