JW Winco

Our customers in the USA are managed by JW Winco. Please, use the website of JW Winco: jwwinco.com

GN 30b Staffe angolari Alluminio, per profilati di alluminio (sistema modulare b), con accessorio

Foto

GN 30b Staffe angolari, alluminio, per profilati di alluminio (sistema modulare b), con accessorio Tipo: C - Con kit di fissaggio e calotta di protezione
Finitura (staffa angolare): AW - Verniciate, alluminio bianco
Misura: 30x30/40x40/45x45
Tipo: C - Con kit di fissaggio e calotta di protezione
Finitura (staffa angolare): AW - Verniciate, alluminio bianco
Misura: 30x30/40x40/45x45
GN 30b Staffe angolari, alluminio, per profilati di alluminio (sistema modulare b), con accessorio Tipo: C - Con kit di fissaggio e calotta di protezione
Finitura (staffa angolare): AW - Verniciate, alluminio bianco
Misura: 30x30/40x40/45x45 GN 30b Staffe angolari, alluminio, per profilati di alluminio (sistema modulare b), con accessorio Tipo: C - Con kit di fissaggio e calotta di protezione
Finitura (staffa angolare): AB - Finitura liscia
Misura: 30x30/40x40/45x45 GN 30b Staffe angolari, alluminio, per profilati di alluminio (sistema modulare b), con accessorio Tipo: C - Con kit di fissaggio e calotta di protezione
Finitura (staffa angolare): AB - Finitura liscia
Misura: 30x60/40x80/45x90 GN 30b Staffe angolari, alluminio, per profilati di alluminio (sistema modulare b), con accessorio Tipo: C - Con kit di fissaggio e calotta di protezione
Finitura (staffa angolare): AB - Finitura liscia
Misura: 60x60/80x80/90x90 GN 30b Staffe angolari, alluminio, per profilati di alluminio (sistema modulare b), con accessorio Tipo: C - Con kit di fissaggio e calotta di protezione
Finitura (staffa angolare): AW - Verniciate, alluminio bianco
Misura: 30x60/40x80/45x90 GN 30b Staffe angolari, alluminio, per profilati di alluminio (sistema modulare b), con accessorio Tipo: C - Con kit di fissaggio e calotta di protezione
Finitura (staffa angolare): AW - Verniciate, alluminio bianco
Misura: 60x60/80x80/90x90
sistema-modulare-b

sistema modulare b (compatibile con Bosch)

Descrizione del prodotto

Informazioni

Le staffe angolari GN 30b fissano i profilati di alluminio a oggetti come tavoli e pannelli o ad angolo retto tra loro. La lavorazione del profilato non è necessaria.

Il collegamento può essere posizionato liberamente e fatto scorrere lungo la scanalatura. Per fissare le staffe angolari a un pannello o trasversalmente a un profilato di alluminio, i gradini di guida devono essere interrotti.

Le calotte di protezione assicurano un aspetto esteticamente gradevole e semplificano la pulizia.

Specifiche

Staffa angolare
Alluminio

  • Verniciate, alluminio biancoAW
  • Finitura lisciaAB

Kit di fissaggio

  • Tasselli per cave a T e
    vite a testa cilindrica (per n = 8)
  • Tassello per cava a T e
    dado con collare (per n = 10)

Acciaio, zincatoSZ
Blu / giallo passivato


Calottina
Plastica (poliammide PA)
neroSS


RoHS

Disegno tecnico

Nascondi disegno tecnico
GN 30b Staffe angolari, alluminio, per profilati di alluminio (sistema modulare b), con accessorio disegno

Opzioni articolo / Tabella

Tipo

CCon kit di fissaggio e calotta di protezione
Mostra / Nascondi colonne
s
Dimensione nominale

Dimensione effettiva
Lunghezza l
Dimensione nominale

Dimensione effettiva
nb1
Per vite
b2*
Per vite
dh1h2k
302830278M 6-M 65,56-
302860578**M 6-M 663,5-
4038403610M 8-M 85,56-
4036808010**M 8-M 893,5-
4542454110M 8-M 896-
4542908710**M 8-M 89,53,5-
605660578**M 6M 8M 666,530
8074807610**M 8-M 886,540
9088908610**M 8-M 89,56,545
* Fori asolati solo su 60608

** Protezione antitorsione aggiuntiva per n=8 / n=10

Selezione e configurazione articolo

Specifiche

Larghezza s
Lunghezza l
Larghezza fessura n
Tipo

Finitura (staffa angolare)
Materiale (kit di fissaggio)

Colore (calottina di protezione)
S

Opzioni di montaggio / Esempi di applicazione

MD30b_MT-49675-0

Parte selezionata (Come ordinare)

Totale (netto)
5,59
più IVA 1,06 €
lordo 6,65 €
In magazzino
Peso: 0,048 kg
Se l'articolo è nuovo nella nostra gamma di prodotti è possibile che manchino ancora alcuni dettagli relativi al peso.
Per informazioni sul peso contatta il nostro Ufficio Vendite.
Telefono +49 7723 6507 - 0
RoHS: Sì
Questo articolo è conforme alle linee guida RoHS in applicazione dell'Allegato III; questo significa che è conforme alla direttiva 2011/65/UE, compresa l'estensione (2015/863/UE), per limitare l'uso di determinate sostanze pericolose nei dispositivi elettrici ed elettronici. La direttiva regolamenta l'impiego di sostanze pericolose in dispositivi e componenti. L'implementazione nella legislazione nazionale viene comunemente chiamata con la sigla RoHS(in inglese: Restriction of (the use of certain) hazardous substances; in italiano: "Limitazione all'uso di determinate sostanze pericolose").
Notare gli sconti sugli ordini.
Con un valore totale (netto) per ordine:
da 175,00 € -> 10 % di sconto
da 275,00 € -> 20 % di sconto
da 375,00 € -> 30 % di sconto

Supplemento per acquisti di piccoli quantitativi:
-> 15,00 euro
per valore della merce inferiore a 25,00 €
-> 10,00 euro
per valore della merce da 25,00 a 50,00 €
Tutti i prezzi sono conformi al nostro listino prezzi n. 55, in vigore dal 1° settembre 2022, più IVA valida solo per la Germania.

Dati CAD

Al momento non è possibile scaricare direttamente i dati CAD 3D o i dati 2D per questa parte. Inviaci direttamente la tua richiesta via e-mail. Appena possibile ti invieremo i dati CAD desiderati.

Aggiungi qui il tuo indirizzo e-mail.


Tutorial per il download CAD
Salva tra i preferiti

Inserisci il codice presente nella figura.

Hai trovato il prodotto?

Il nostro team di assistenza è disponibile dal lunedì al venerdì dalle 7.00 alle 17.30: +49 7723 6507 - 0

Vai agli elementi personalizzati | Vai ai referenti

Anche questo potrebbe interessarti...

Il tuo referente

Cerchi un rappresentante Ganter vicino a te? Seleziona il paese desiderato.

Telefono del centro di assistenza

Il nostro team di assistenza è disponibile dal lunedì al venerdì dalle 07:00 alle 17:30 al numero:

Richiedi contatto telefonico
Si è verificato un errore.
Richiesta di contatto confermata. Ci metteremo in contatto.