JW Winco

Our customers in the USA are managed by JW Winco. Please, use the website of JW Winco: jwwinco.com

GN 22i Connettori universali Lega di zinco pressofusa, per profilati di alluminio (sistema modulare i)

Foto

GN 22i Connettori universali, lega di zinco pressofusa, per profilati di alluminio (sistema modulare i)
sistema-modulare-i

sistema modulare i (compatibile con Item)

Descrizione del prodotto

Informazioni

I connettori universali GN 22i permettono di fissare tra loro i profilati di alluminio ad angolo retto e, se usati in coppia, li proteggono contro la torsione. È sufficiente lavorare un solo profilato.

Il collegamento può essere posizionato liberamente e fatto scorrere lungo la scanalatura. La protezione antitorsione può essere facilmente rimossa agendo sul punto di rottura predefinito, consentendo l'installazione con qualsiasi angolo rispetto alla scanalatura del profilato. Gli eventuali pannelli utilizzati nella scanalatura devono essere adeguatamente predisposti.

I connettori universali sono forniti confezionati. La tabella indica le quantità di ciascuna confezione.

Specifiche

Corpo di contenimento
Lega di zinco pressofusa, zincataZZ


Vite e tassello per cave a T
Acciaio, zincato, passivato bluSZ


RoHS

Disegno tecnico

3D
Nascondi disegno tecnico
GN 22i Connettori universali, lega di zinco pressofusa, per profilati di alluminio (sistema modulare i) disegno

Opzioni articolo / Tabella

Tipo

VCon protezione antitorsione

Codifica

CCon vite e tassello per cave a T
Mostra / Nascondi colonne
nConfezione
Unità
d1d2l1l2+0,5A/F+0,5Coppia di serraggio
in Nm
6416M 625,511,515412,78
8420M 833,515,52051625

Selezione e configurazione articolo

Apri configuratore 3D
Larghezza scanalatura n
Tipo

Codifica

Materiale/finitura (corpo di contenimento)

Materiale/finitura (vite e tassello per cave a T)

Confezione (Unità)

Istruzioni per il montaggio / lavorazione dei profilati

MD22i_MT-50291-0

Parte selezionata (Come ordinare)

Totale (netto)
11,72
più IVA 2,23 €
lordo 13,95 €
In magazzino
Peso: 0,072 kg
Se l'articolo è nuovo nella nostra gamma di prodotti è possibile che manchino ancora alcuni dettagli relativi al peso.
Per informazioni sul peso contatta il nostro Ufficio Vendite.
Telefono +49 7723 6507 - 0
RoHS: Sì
Questo articolo è conforme alle linee guida RoHS in applicazione dell'Allegato III; questo significa che è conforme alla direttiva 2011/65/UE, compresa l'estensione (2015/863/UE), per limitare l'uso di determinate sostanze pericolose nei dispositivi elettrici ed elettronici. La direttiva regolamenta l'impiego di sostanze pericolose in dispositivi e componenti. L'implementazione nella legislazione nazionale viene comunemente chiamata con la sigla RoHS(in inglese: Restriction of (the use of certain) hazardous substances; in italiano: "Limitazione all'uso di determinate sostanze pericolose").
Notare gli sconti sugli ordini.
Con un valore totale (netto) per ordine:
da 175,00 € -> 10 % di sconto
da 275,00 € -> 20 % di sconto
da 375,00 € -> 30 % di sconto

Supplemento per acquisti di piccoli quantitativi:
-> 15,00 euro
per valore della merce inferiore a 25,00 €
-> 10,00 euro
per valore della merce da 25,00 a 50,00 €
Tutti i prezzi sono conformi al nostro listino prezzi n. 55, in vigore dal 1° settembre 2022, più IVA valida solo per la Germania.

Dati CAD

Altri formati di dati

Accesso rapido

Per ottenere i dati CAD, inserisci il tuo indirizzo e-mail. Preferiremmo comunque la registrazione completa.

Inserisci il codice presente nella figura.

Tutorial per il download CAD Informazioni sui download CAD
Salva tra i preferiti

Inserisci il codice presente nella figura.

Hai trovato il prodotto?

Il nostro team di assistenza è disponibile dal lunedì al venerdì dalle 7.00 alle 17.30: +49 7723 6507 - 0

Vai agli elementi personalizzati | Vai ai referenti

Anche questo potrebbe interessarti...

Il tuo referente

Cerchi un rappresentante Ganter vicino a te? Seleziona il paese desiderato.

Telefono del centro di assistenza

Il nostro team di assistenza è disponibile dal lunedì al venerdì dalle 07:00 alle 17:30 al numero:

Richiedi contatto telefonico
Si è verificato un errore.
Richiesta di contatto confermata. Ci metteremo in contatto.