JW Winco

Our customers in the USA are managed by JW Winco. Please, use the website of JW Winco: jwwinco.com

GN 2184 Profilati per la protezione degli spigoli Materiale PVC

Foto

GN 2184 Profilati per la protezione degli spigoli

Descrizione del prodotto

Informazioni

I profilati per la protezione degli spigoli GN 2184 si applicano sul bordo anteriore di lamiere e piastre metalliche. Proteggono le superfici dai danni causati dagli spigoli vivi. La finitura degli spigoli consente inoltre di ottenere un buon risultato estetico, mentre la necessità di eventuali ulteriori trattamenti, come la sbavatura e la smussatura delle lamiere tranciate o tagliate al laser, è ridotta al minimo.

Per garantire il posizionamento del profilato e facilitare il montaggio si raccomanda di attenersi ai raggi di posizionamento (r1... r3) indicati nelle linee guida. Il montaggio può essere eseguito manualmente o, in alternativa, con un martello di gomma. L'inserto integrato impedisce il distacco. Non sono necessari colla o altri adesivi.

Specifiche

Profilato
Cloruro di polivinile (PVC)

  • nero, RAL 9005, finitura testurizzataSWSW
  • Durezza 70±5 Shore A
  • Resistente a temperature da -40 °C a 90 °C
  • Esposizione agli agenti atmosferici

Inserto di bloccaggio
Nastro di bloccaggio in acciaio


RoHS

Su richiesta

Colore bianco / grigio

Disegno tecnico

3D
Nascondi disegno tecnico
GN 2184 Profilati per la protezione degli spigoli disegno

Opzioni articolo / Tabella

Mostra / Nascondi colonne
h1Lunghezza l
in metri
a
Zona di bloccaggio
bh2r1r2r3
9,520501 - 26,58151010
1420501 - 410,512252525
1520506 - 81312,75153020
17,520504 - 612,2515,5304515

Selezione e configurazione articolo

Apri configuratore 3D
h1
Colore
SW
Lunghezza l

Esempi di applicazione

Disegno applicativo protezione spigoli Disegno applicativo protezione spigoli 2
Canalizzazione per cavi / Canalizzazione per prese Canalizzazione per cavi
Vaschetta porta-attrezzi Nastro trasportatore

Esempi di applicazione
Grazie alla loro versatilità, i profilati e i profilati di tenuta per la protezione degli spigoli sono adatti a una vasta gamma di applicazioni che prevedono l’uso di altri prodotti Ganter. Questo consente di combinare prodotti diversi per ottenere la soluzione desiderata, in particolare insieme ai gruppi di prodotti 3.3 e 2.4.

Esempio di progettazione

MD2180_AN-5011-2

Esempio di montaggio
La struttura raffigurata mostra un'applicazione standard dei profilati e dei profilati di tenuta per la protezione degli spigoli. I profilati di tenuta si montano sulla porta e sul telaio fisso. Per sicurezza, l'apertura dietro la porta è dotata di un profilato di protezione sui bordi di taglio.

Parte selezionata (Come ordinare)

Totale (netto)
53,75
più IVA 10,21 €
lordo 63,96 €
In magazzino
Peso: 1,400 kg
Se l'articolo è nuovo nella nostra gamma di prodotti è possibile che manchino ancora alcuni dettagli relativi al peso.
Per informazioni sul peso contatta il nostro Ufficio Vendite.
Telefono +49 7723 6507 - 0
RoHS: Sì
Questo articolo è conforme alle linee guida RoHS in applicazione dell'Allegato III; questo significa che è conforme alla direttiva 2011/65/UE, compresa l'estensione (2015/863/UE), per limitare l'uso di determinate sostanze pericolose nei dispositivi elettrici ed elettronici. La direttiva regolamenta l'impiego di sostanze pericolose in dispositivi e componenti. L'implementazione nella legislazione nazionale viene comunemente chiamata con la sigla RoHS(in inglese: Restriction of (the use of certain) hazardous substances; in italiano: "Limitazione all'uso di determinate sostanze pericolose").
Notare gli sconti sugli ordini.
Con un valore totale (netto) per ordine:
da 175,00 € -> 10 % di sconto
da 275,00 € -> 20 % di sconto
da 375,00 € -> 30 % di sconto

Supplemento per acquisti di piccoli quantitativi:
-> 15,00 euro
per valore della merce inferiore a 25,00 €
-> 10,00 euro
per valore della merce da 25,00 a 50,00 €
Tutti i prezzi sono conformi al nostro listino prezzi n. 55, in vigore dal 1° settembre 2022, più IVA valida solo per la Germania.

Dati CAD

Altri formati di dati

Accesso rapido

Per ottenere i dati CAD, inserisci il tuo indirizzo e-mail. Preferiremmo comunque la registrazione completa.

Inserisci il codice presente nella figura.

Tutorial per il download CAD Informazioni sui download CAD
Salva tra i preferiti

Inserisci il codice presente nella figura.

Hai trovato il prodotto?

Il nostro team di assistenza è disponibile dal lunedì al venerdì dalle 7.00 alle 17.30: +49 7723 6507 - 0

Vai agli elementi personalizzati | Vai ai referenti

GN 2184-9,5-SW-20GN 2184-9,5-SW-50GN 2184-14-SW-20GN 2184-14-SW-50GN 2184-15-SW-20GN 2184-15-SW-50GN 2184-17,5-SW-20GN 2184-17,5-SW-50

Anche questo potrebbe interessarti...