JW Winco

Our customers in the USA are managed by JW Winco. Please, use the website of JW Winco: jwwinco.com

DIN 6325 Perni di riferimento Acciaio

Foto

DIN 6325 Perni di riferimento, acciaio

Descrizione del prodotto

Informazioni

I perni di riferimento DIN 6325 collegano, fissano e posizionano le parti della macchina.

Vengono generalmente utilizzati in combinazione con i fori passanti. Il gradino di centraggio aiuta a pressare il pezzo.

Le dimensioni non sono conformi alla norma ISO 8734, ma possono in parte sostituirla. In combinazione con un foro di posizionamento H7 è possibile ottenere un accoppiamento di transizione.

Specifiche

AcciaioST

  • Temprato (HRC 60 ±2)
  • Dimensione di montaggio d finitura rettificata, liscia

RoHS

Su richiesta

Acciaio inox

Disegno tecnico

3D
Nascondi disegno tecnico
DIN 6325 Perni di riferimento, acciaio disegno

Opzioni articolo / Tabella

Classe di tolleranza

M6Secondo DIN ISO 286-2
Mostra / Nascondi colonne
m6l1 js14l2l3rUnità d'imballaggio
2568101214161820-------0,780,3225
2,5681012141618202428------0,950,42,525
368101214161820242832-----1,10,45325
4681012141618202428323640---1,40,6425
5810121416182024283236404550--1,70,75510
6101214161820242832364045505560-2,10,9610
8121416182024283236404550556070802,61,2810
101620242832364045505560708090100-31,5105
1216202428323640455055607080901001203,81,8125
14323640506080----------3,82161
164050607080-----------4,72,5161
20323640506080100---------63201

Selezione e configurazione articolo

Apri configuratore 3D
Diametro d
Classe di tolleranza

Lunghezza l1
Materiale

Parte selezionata (Come ordinare)

Totale (netto)
0,08
più IVA 0,02 €
lordo 0,10 €
In magazzino
Unità di imballaggio: 25 qtà.
Questo articolo può essere ordinato solo come multiplo dell'unità di imballaggio.
Peso: -
Se l'articolo è nuovo nella nostra gamma di prodotti è possibile che manchino ancora alcuni dettagli relativi al peso.
Per informazioni sul peso contatta il nostro Ufficio Vendite.
Telefono +49 7723 6507 - 0
RoHS: Sì
Questo articolo è conforme alle linee guida RoHS in applicazione dell'Allegato III; questo significa che è conforme alla direttiva 2011/65/UE, compresa l'estensione (2015/863/UE), per limitare l'uso di determinate sostanze pericolose nei dispositivi elettrici ed elettronici. La direttiva regolamenta l'impiego di sostanze pericolose in dispositivi e componenti. L'implementazione nella legislazione nazionale viene comunemente chiamata con la sigla RoHS(in inglese: Restriction of (the use of certain) hazardous substances; in italiano: "Limitazione all'uso di determinate sostanze pericolose").
Notare gli sconti sugli ordini.
Con un valore totale (netto) per ordine:
da 175,00 € -> 10 % di sconto
da 275,00 € -> 20 % di sconto
da 375,00 € -> 30 % di sconto

Supplemento per acquisti di piccoli quantitativi:
-> 15,00 euro
per valore della merce inferiore a 25,00 €
-> 10,00 euro
per valore della merce da 25,00 a 50,00 €
Tutti i prezzi sono conformi al nostro listino prezzi n. 55, in vigore dal 1° settembre 2022, più IVA valida solo per la Germania.

Dati CAD

Altri formati di dati

Accesso rapido

Per ottenere i dati CAD, inserisci il tuo indirizzo e-mail. Preferiremmo comunque la registrazione completa.

Inserisci il codice presente nella figura.

Tutorial per il download CAD Informazioni sui download CAD
Salva tra i preferiti

Inserisci il codice presente nella figura.

Hai trovato il prodotto?

Il nostro team di assistenza è disponibile dal lunedì al venerdì dalle 7.00 alle 17.30: +49 7723 6507 - 0

Vai agli elementi personalizzati | Vai ai referenti

Anche questo potrebbe interessarti...