Die Positionierelemente, Pendelelemente und Bohrbuchsen dienen der präzisen Ausrichtung, Fixierung und Führung von Bauteilen im Maschinen- und Vorrichtungsbau. Während Positionierelemente eine exakte Lagebestimmung ermöglichen, gleichen Pendelelemente Unebenheiten und Toleranzen aus.
Bohrbuchsen sorgen für eine sichere und verschleißarme Führung von Werkzeugen, insbesondere bei wiederholten Bohrvorgängen. Alle Komponenten sind auf hohe Genauigkeit, Belastbarkeit und eine lange Lebensdauer ausgelegt.
Im Standardsortiment von Ganter finden Sie eine breite Auswahl an Positionierelementen, Pendelelementen und Bohrbuchsen. Diese Komponenten dienen der präzisen Führung, exakten Fixierung und sicheren Positionierung von Werkzeugen, Werkstücken oder Baugruppen – ideal für Maschinenbau, Vorrichtungsbau, Automatisierung und Werkzeugbau. Damit sichern Sie prozesssichere Abläufe und eine verschleißarme Führung in der Serienfertigung.
Bohrbuchsen und Positionierelemente sind ideal für Anwendungen, bei denen eine präzise und wiederholgenaue Führung sowie exaktes Positionieren von Werkzeugen, Bohrern oder Rastbolzen unerlässlich ist. Sie kommen insbesondere im Maschinenbau, Vorrichtungsbau, in der Serienfertigung, Metallverarbeitung und im Werkzeugbau zum Einsatz. Dadurch lässt sich eine hohe Prozesssicherheit erreichen und der Verschleiß der eingesetzten Werkzeuge spürbar reduzieren.
Das sorgt dafür, dass Bohrungen stets entgratet und maßhaltig bleiben, was die Nacharbeit minimiert und durch die gehärtete Ausführung der Buchsen gleichzeitig den Werkzeugverschleiß senkt.
In der Praxis bedeutet das: Sie können mit Bohrbuchsen und Positionierelementen komplexe Fertigungs- und Montageprozesse deutlich effizienter und prozesssicherer gestalten. Die Bauteile lassen sich komfortabel und mit minimalem Justageaufwand platzieren, was die Rüstzeiten reduziert und fehleranfällige Zwischenmessungen überflüssig macht. Ideal überall dort, wo Flexibilität, Präzision und nachhaltige Qualität gefordert sind.
Bei Bohrbuchsen und Positionierelementen von Ganter kommen je nach Ausführung verschiedene Werkstoffe und Oberflächenbehandlungen zum Einsatz. Für den überwiegenden Teil der Bohr- und Positionierbuchsen wird gehärteter und geschliffener Stahl sowie Edelstahl verwendet. So können Sie zuverlässige, verschleißarme Führungen auch bei sehr hohen Anforderungen im Maschinenbau, Vorrichtungsbau und der Metallverarbeitung realisieren.
Positionierelemente, Pendelelemente und Bohrbuchsen unterscheiden sich in ihrer Bauform, Geometrie und funktionalen Ausrichtung. Diese klare Unterscheidung sorgt dafür, dass Sie gezielt das passende Normelement für Ihre Anwendung auswählen und zuverlässig einsetzen können.
Dadurch führen Bohrbuchsen Werkzeuge, Bohrer oder Rastbolzen exakt, verhindern Verschleiß an Werkstücken und ermöglichen eine prozesssichere, reproduzierbare Bearbeitung.
So können Sie Prüf- oder Montagevorrichtungen flexibel und effizient einrichten, Bauteile schnell austauschen oder wiederholgenau positionieren, ohne erneut Ausrichtarbeiten vorzunehmen.
Da sich die Lagerfläche dem anzuliegenden Bauteil selbstständig anpasst, lassen sich Werkstücke unabhängig von deren Oberflächenwinkel schonend und sicher aufnehmen oder abstützen. Ideal bei Anwendungen, bei denen Toleranzen im Werkstück auftreten oder das Setup variabel bleiben soll.
Bundbohrbuchsen verfügen über einen überstehenden Bund, der verhindert, dass die Buchse bei der Montage durch die Aufnahme gedrückt wird. Sie sind nach DIN 172 gefertigt und bieten eine sichere Fixierung. Im Gegensatz dazu sind zylindrische Bohrbuchsen nach DIN 179 ohne Bund und werden bündig in die Aufnahme eingepresst.
Um die passende Größe und Ausführung einer Bohrbuchse für Ihren Anwendungsfall auszuwählen, ist das wichtigste Kriterium der zu führende Bohrerdurchmesser oder das exakte Werkzeug, das in der Vorrichtung oder Maschine geführt werden soll. Bohrbuchsen wie die DIN 172 (mit Bund, Stahl oder Edelstahl) oder DIN 179 (ohne Bund, Stahl oder Edelstahl) bieten präzise Führungsbohrungen in vielen metrischen Standardgrößen. Die Ausführung mit Bund erleichtert das axiale Positionieren und Fixieren in der Bohrung, während zylindrische Buchsen ohne Bund besonders für Platzverhältnisse mit geringem Einbauraum geeignet sind. So können Sie je nach Montagesituation und Platzbedarf flexibel reagieren und die Bohrbuchsen optimal einpassen.
Positionierelemente, Pendelelemente und Bohrbuchsen von Ganter lassen sich in der Regel problemlos in bestehende Maschinensysteme nachrüsten. Die Produkte aus dieser Familie sind nach internationalen oder eigenen Ganter-Normen gefertigt, was eine hohe Kompatibilität und Austauschbarkeit garantiert. Dadurch können Sie vorhandene Vorrichtungen oder Maschinen flexibel anpassen, etwa um Positioniergenauigkeit, Prozesssicherheit oder Verschleißfestigkeit gezielt zu verbessern.
Dadurch lässt sich die Lebensdauer Ihrer Maschinen deutlich verlängern und der Wartungsaufwand verringern. Ein weiterer Vorteil ist die Steigerung der Prozesssicherheit durch präzise, verschleißfeste Führung und Positionierung. So können Sie mit geringem Aufwand flexibel und wirtschaftlich auf veränderte Produktionsanforderungen reagieren.
Ganter Bohr- und Positionierbuchsen bieten im Maschinenbau deutliche Vorteile durch ihre hohe Fertigungspräzision, breite Materialauswahl und normgerechte Ausführung. Die Auswahl umfasst präzisionsgeschliffene Buchsen aus Stahl oder Edelstahl gemäß DIN- und Ganter-Normen, etwa DIN 172 (mit Bund), DIN 179 (ohne Bund) oder die konischen Varianten GN 172.1 und GN 179.1. Diese Normelemente sind exakt gefertigt und gewährleisten durch enge Toleranzen eine zuverlässige, verschleißarme Führung für Bohrer, Werkzeuge oder Rastbolzen. Dadurch lässt sich die Wiederholgenauigkeit in Fertigungsprozessen einfach erhöhen und die Qualität von Bohr- und Positionieranwendungen dauerhaft absichern.
Positionierelemente und Bohrbuchsen aus dem Ganter Sortiment lassen sich grundsätzlich an kundenspezifische Anforderungen anpassen. Für Ihre Anwendung bedeutet das: Sie können zum Beispiel bei den Positionierbuchsen nach DIN 172 oder DIN 179 sowie bei Pendelelementen oder Abstandshaltern sowohl Sonderabmessungen, spezifische Toleranzen als auch besondere Ausführungen (Material, Oberflächenbehandlung, Modifikationen an Bund, Bohrung oder Länge) realisieren lassen.
Ideal ist die kundenspezifische Fertigung überall dort, wo Standardabmessungen nicht ausreichen – etwa bei der Umrüstung von Bestandsanlagen, bei der Entwicklung neuer Werkzeugkonzepte oder der automatisierten Serienfertigung mit erhöhtem Anspruch an Genauigkeit. So können Sie gewährleisten, dass Ihre Lösung nahtlos in bestehende und neue Prozesse integriert wird.