Tipologie costruttive

Cerniere, regolabili
Le cerniere regolabili hanno la funzione di supportare e fissare porte e sportelli in corrispondenza di meccanismi e azionamenti, consentendone la rotazione. A seconda della forma, le cerniere possono essere regolate longitudinalmente e/o trasversalmente al loro asse lungo i rispettivi fori di fissaggio, ad es. per adattarle alle dimensioni della luce della porta.

Cerniere, rimovibili
Le cerniere rimovibili hanno la funzione di supportare e fissare porte e sportelli in corrispondenza di meccanismi e azionamenti, consentendone la rotazione. Sono costituite da due metà, ma a seconda della forma hanno un perno di rotazione fisso o uno mobile e possono quindi essere sganciate. Il montaggio risulta così facilitato ad esempio quando si devono posizionare più cerniere parallele tra loro o la porta è molto pesante.

Cerniere a frizione regolabile
Le cerniere a frizione regolabile hanno la funzione di supportare e fissare porte e sportelli in corrispondenza di meccanismi e azionamenti, consentendone la rotazione. Gli elementi normalizzati noti come cerniere a frizione dispongono grazie allo speciale asse di un momento frenante regolabile, che inibisce notevolmente la mobilità uniforme della cerniera sull'intero intervallo di rotazione e contrasta perciò un movimento automatico.

Cerniere, bloccaggio a frizione
Le cerniere con bloccaggio a frizione hanno la funzione di supportare e fissare porte e sportelli in corrispondenza di meccanismi e azionamenti, consentendone la rotazione. Lo speciale asse consente una funzione di serraggio tramite la leva e la cerniera può quindi essere bloccata in qualsiasi posizione desiderata.

Cerniere con posizioni a scatto
Le cerniere con posizioni a scatto hanno la funzione di supportare e fissare porte e sportelli in corrispondenza di meccanismi e azionamenti, consentendone la rotazione. Lo speciale supporto consente la configurazione di posizioni a scatto, con le quali la cerniera viene chiusa elasticamente e mantenuta con determinati angoli di apertura.

Cerniere a molla
Le cerniere a molla hanno la funzione di supportare e fissare porte e sportelli in corrispondenza di meccanismi e azionamenti, consentendone la rotazione. Gli elementi normalizzati noti come cerniere a molla sono dotate di richiamo automatico grazie allo speciale asse. In questo modo la cerniera e perciò lo sportello o la porta montati su di essa ritornano automaticamente nella posizione di partenza non appena la cerniera viene rilasciata.

Cerniere con funzione di commutazione elettrica
Le cerniere con funzione di commutazione elettrica hanno la funzione di supportare e fissare porte e sportelli in corrispondenza di meccanismi e azionamenti, consentendone la rotazione, oltre a consentire il monitoraggio dello stato grazie agli interruttori elettrici di sicurezza integrati. All'apertura della porta vengono azionati diversi contatti di commutazione che interrompono poi ad es. un circuito di protezione e segnalano al contempo l'apertura.
Mostra tutti cerniere con funzione di commutazione elettrica