Search result: 1804 (5 Hits)
You are here:
All Products
3.2 Mounting, Positioning, Leveling with Retaining Cables, Screws, Clamping and Supporting Elements
Nuts
DIN 1804 Slotted Locknuts
next product
DIN 1804
Slotted Locknuts Steel
Hide technical drawing
Article options / Table
Type
W Steel, not hardened
H Steel, hardened
Show / Hide columns
d1 d2 h11 d3 b h h14 C-Spanner
M 8 x 1
M 10 x 1
M 12 x 1,5
M 14 x 1,5
M 16 x 1,5
M 18 x 1,5
M 20 x 1,5
M 22 x 1,5
M 24 x 1,5
M 26 x 1,5
M 28 x 1,5
M 30 x 1,5
M 32 x 1,5
M 35 x 1,5
M 38 x 1,5
M 40 x 1,5
M 42 x 1,5
M 45 x 1,5
M 48 x 1,5
M 50 x 1,5
M 52 x 1,5
M 55 x 1,5
M 58 x 1,5
M 60 x 1,5
20
25
28
30
32
34
36
40
42
45
50
52
55
58
62
68
75
80
90
16
20
23
25
27
28
30
34
36
38
43
45
48
50
54
60
67
70
80
4
5
6
7
8
10
5
6
7
8
9
10
11
12
13
DIN 1810-A16-20
DIN 1810-A25-28
DIN 1810-A30-32
DIN 1810-A34-36
DIN 1810-A40-42
DIN 1810-A45-50
DIN 1810-A52-55
DIN 1810-A58-62
DIN 1810-A68-75
DIN 1810-A80-90
M 8 x 1 20 16 4 5 DIN 1810-A16-20
M 10 x 1 25 20 5 6 DIN 1810-A25-28
M 12 x 1,5 28 23 5 6 DIN 1810-A25-28
M 14 x 1,5 30 25 5 7 DIN 1810-A30-32
M 16 x 1,5 32 27 5 7 DIN 1810-A30-32
M 18 x 1,5 34 28 6 8 DIN 1810-A34-36
M 20 x 1,5 36 30 6 8 DIN 1810-A34-36
M 22 x 1,5 40 34 6 9 DIN 1810-A40-42
M 24 x 1,5 42 36 6 9 DIN 1810-A40-42
M 26 x 1,5 45 38 7 10 DIN 1810-A45-50
M 28 x 1,5 50 43 7 10 DIN 1810-A45-50
M 30 x 1,5 50 43 7 10 DIN 1810-A45-50
M 32 x 1,5 52 45 7 11 DIN 1810-A52-55
M 35 x 1,5 55 48 7 11 DIN 1810-A52-55
M 38 x 1,5 58 50 8 11 DIN 1810-A58-62
M 40 x 1,5 62 54 8 12 DIN 1810-A58-62
M 42 x 1,5 62 54 8 12 DIN 1810-A58-62
M 45 x 1,5 68 60 8 12 DIN 1810-A68-75
M 48 x 1,5 75 67 8 13 DIN 1810-A68-75
M 50 x 1,5 75 67 8 13 DIN 1810-A68-75
M 52 x 1,5 80 70 10 13 DIN 1810-A80-90
M 55 x 1,5 80 70 10 13 DIN 1810-A80-90
M 58 x 1,5 90 80 10 13 DIN 1810-A80-90
M 60 x 1,5 90 80 10 13 DIN 1810-A80-90
Filter combination produces no result.
Build & Price
Open 3D configurator
Thread d1
M 8 x 1
M 10 x 1
M 12 x 1,5
M 14 x 1,5
M 16 x 1,5
M 18 x 1,5
M 20 x 1,5
M 22 x 1,5
M 24 x 1,5
M 26 x 1,5
M 28 x 1,5
M 30 x 1,5
M 32 x 1,5
M 35 x 1,5
M 38 x 1,5
M 40 x 1,5
M 42 x 1,5
M 45 x 1,5
M 48 x 1,5
M 50 x 1,5
M 52 x 1,5
M 55 x 1,5
M 58 x 1,5
M 60 x 1,5
Type
Specifications
Thread d1
M 8 x 1
M 10 x 1
M 12 x 1,5
M 14 x 1,5
M 16 x 1,5
M 18 x 1,5
M 20 x 1,5
M 22 x 1,5
M 24 x 1,5
M 26 x 1,5
M 28 x 1,5
M 30 x 1,5
M 32 x 1,5
M 35 x 1,5
M 38 x 1,5
M 40 x 1,5
M 42 x 1,5
M 45 x 1,5
M 48 x 1,5
M 50 x 1,5
M 52 x 1,5
M 55 x 1,5
M 58 x 1,5
M 60 x 1,5
Type
Selected Part (How to order)
Part number
Total (net)
6,86
€
plus VAT 1,30 €
gross 8,16 €
Weight: 0,010 kg
If this article is new in our product range, it may happen that details concerning weight are as yet not listed.
If you do need weight details, please contact our Sales Department!
Phone +49 7723 6507 - 0
RoHS: Yes
This article is RoHS-compliant in application of Annex III., which means it complies with EU Directive 2011/65/EU, including extension (2015/863/EU), for restricting the use of certain hazardous substances in electrical and electronic devices. The Directive regulates the use of hazardous substances in devices and components. The implementation in national law is summarily described with RoHS (R estriction o f (the use of certain) h azardous s ubstances).
Customs tariff number
73181692
Please note our order discounts.
With a total value (net) per order: from 200,00 € -> 10 % discount from 300,00 € -> 20 % discount from 400,00 € -> 30 % discount Surcharge for small volume purchases: -> 15,00 Euro for value of goods less than 25,00 € -> 10,00 Euro for value of goods from 25,00 to 49,99 €
Quantity
Save as favourite
Recommend a product
Stock availability
16 pcs. deliverable in 1-2 days
For orders of 17 pcs. or more, please contact us regarding delivery time.
DIN 1804-M8x1-W DIN 1804-M8x1-H DIN 1804-M10x1-W DIN 1804-M10x1-H DIN 1804-M12x1,5-W DIN 1804-M12x1,5-H DIN 1804-M14x1,5-W DIN 1804-M14x1,5-H DIN 1804-M16x1,5-W DIN 1804-M16x1,5-H DIN 1804-M18x1,5-W DIN 1804-M18x1,5-H DIN 1804-M20x1,5-W DIN 1804-M20x1,5-H DIN 1804-M22x1,5-W DIN 1804-M22x1,5-H DIN 1804-M24x1,5-W DIN 1804-M24x1,5-H DIN 1804-M26x1,5-W DIN 1804-M26x1,5-H DIN 1804-M28x1,5-W DIN 1804-M28x1,5-H DIN 1804-M30x1,5-W DIN 1804-M30x1,5-H DIN 1804-M32x1,5-W DIN 1804-M32x1,5-H DIN 1804-M35x1,5-W DIN 1804-M35x1,5-H DIN 1804-M38x1,5-W DIN 1804-M38x1,5-H DIN 1804-M40x1,5-W DIN 1804-M40x1,5-H DIN 1804-M42x1,5-W DIN 1804-M42x1,5-H DIN 1804-M45x1,5-W DIN 1804-M45x1,5-H DIN 1804-M48x1,5-W DIN 1804-M48x1,5-H DIN 1804-M50x1,5-W DIN 1804-M50x1,5-H DIN 1804-M52x1,5-W DIN 1804-M52x1,5-H DIN 1804-M55x1,5-W DIN 1804-M55x1,5-H DIN 1804-M58x1,5-W DIN 1804-M58x1,5-H DIN 1804-M60x1,5-W DIN 1804-M60x1,5-H