Polyamidista valmistetut hammaspyörät ja hammastangot
Polyamidista valmistetut hammaspyörät ja hammastangot ovat suositeltavia mekanismeissa, joiden tulee välittää suuria momentteja alhaisilla nopeuksilla. Tällaisia ovat muun muassa pakkauskoneet ja kemian- ja lääkealan valmistajat sekä elintarviketuotanto. Komponentit yhdistetään, jotta ne muuntavat pyörivän liikkeen lineaariseksi liikkeeksi, ja päinvastoin. Niillä voidaan helposti suorittaa synkronoituja, symmetrisiä ja jopa suhteutettuja liikkeitä, kun niitä käytetään kiinnitysleuoissa, pitimissä tai komponenttikokoonpanoissa.
Standardiosiin erikoistunut Ganter on tutkinut näitä hammasvälityksen perusperiaatteita ja esittelee nyt GN 7802 hammaspyörät ja GN 7822 hammastangot, jotka on valmistettu vahvasta ja pitkään kestävästä polyamidista. Niiden alhaisen kitkakertoimen johdosta ne eivät tarvitse voitelua, ja ne on valmistettu FDA-määräysten mukaisesta lasikuituvahvisteisesta muovista, joka sopii käytettäväksi elintarviketeollisuuden käyttösovelluksissa. Komponentit ovat saatavissa myös harmaana tai sinisenä visuaalisen havainnoitavuuden parantamiseksi.
Ganterin polyamidista valmistetut hammaspyörät ja -tangot on suunniteltu jopa 120 asteen lämpötiloille ja käytettäviksi aggressiivisissa ympäristöissä, kuten happojen, kaasujen ja suolaveden kanssa. Muoviset hammasvaihteet ovat kevyempiä ja edullisempia kuin metalliset ja siksi ne alentavat laitteiden, järjestelmien ja koneiden painoa ja kustannuksia.
Hammaspyörät ja hammastangot on suunniteltu evolventtihammastuksella 20º kulmassa. Suunniteltu rakenne helpottaa momentin vaihtelujen vähentämistä ja mahdollistaa joustavamman asennuksen. Ganter tarjoaa GN 7802 -hammaspyöriä, jotka on suunniteltu moduulikokoina välillä 0.5 - 3. Polyamidista valmistettuja GN 7822 hammastankoja voi tilata moduulkokoina 1-3 ja niissä on teräsydin vääntymisen estämiseksi.
Back