Fixation rapide des points de levage par simple pression d'un bouton
Les nouvelles broches de levage filetées GN 1133 et GN 1135 fonctionnent de la même manière que les broches de levage GN 1130 traditionnelles, qui figurent parmi les produits Ganter les plus appréciés depuis des années. Ces nouvelles broches sont immobilisées par quatre éléments filetés à ressort et non par des billes. Il suffit d'appuyer sur le bouton à ressort en aluminium pour rétracter les éléments à l'intérieur de la broche afin de pouvoir l'insérer dans un trou fileté. Dès que le bouton est relâché, les éléments s'engagent dans le filetage. Ceci permet aux broches de levage filetées de supporter des forces axiales nettement plus élevées que les broches à billes. Il suffit ensuite d'appuyer sur le bouton pour retirer les broches.
La manille permet de fixer des dispositifs de levage courants tels que des chaînes ou des élingues, et toutes les versions peuvent pivoter à 180 degrés. Sur le modèle standard GN 1135 de Ganter, la manille comporte en outre un palier rotatif qui lui permet de supporter des forces dans n'importe quelle direction sans déplacement de la broche à l'intérieur du filetage de soutien. La pièce standard GN 1135 est reconnaissable à son palier en forme d'anneau et à la forme ergonomique de sa tête. Toutes les versions comportent également un dispositif de sécurité qui empêche d'appuyer accidentellement sur le bouton à ressort.
Les broches de levage filetées en acier et en inox sont disponibles en cinq tailles de filetage allant de M8 à M20, chacune présentant une longueur unique comprise entre 12 et 22 mm.
Otto Ganter GmbH & Co. KG a été fondée en 1894 en tant qu'atelier mécanique à Furtwangen en Forêt Noire. Le premier catalogue de pièces standard Ganter a été publié en 1912, cinq ans avant la création du « Comité de normalisation de l'industrie allemande », prédécesseur du Deutsches Institut für Normung e. V., plus connu sous le nom de DIN. Ganter compte aujourd'hui 540 employés travaillant sur deux sites, qui développent, produisent et commercialisent des pièces standard pour tous les secteurs de l'industrie. Leurs stocks représentent environ 70 000 pièces prêtes à être livrées.
Back