News & Infos

Anschlagpunkte per Knopfdruck schnell fixiert
Neu im Programm hat Ganter selbstsichernde Gewindetragbolzen für Hebe-, Sicherungs- und Transportaufgaben. Überall, wo Werkstücke, Vorrichtungen oder…

Mit Effekt perfekt gespannt
Der Normteilspezialist Ganter erweitert sein bestehendes Spannelemente Portfolio um neue Niederzugspanner, die durch ihre universelle und spezifische…

Optimal verzahnt mit Polyamid
Zahnräder und Zahnstangen zur Übertragung von Drehmomenten und Kräften werden in Getrieben meist aus gehärtetem Stahl eingesetzt. Für viele andere…

Zwei Designawards für Ganter
Ergonomisch, höchst funktional und optisch vom Feinsten. Mit einer neuen Edelstahl-Designserie setzt Ganter Zeichen – und erhält den German Design…

Platzsparend auf den Punkt gespannt
Im Werkzeug- und Vorrichtungsbau sind rasche Wechsel von Werkstücken auch bei begrenzten Platzverhältnissen die Regel. Hierfür bietet Ganter mit dem…

Gut gesicherte Verbindung
Abschließbare Normelemente werden immer häufiger im Maschinen- und Anlagenbau, aber insbesondere in der Veranstaltungstechnik, zum Verbinden und…

High-End Präzisionslaufrollen
So unscheinbar sie sind, so enorm vielseitig ist das Nutzungsspektrum: kugelgelagerte Laufrollen sorgen für dynamische und leichte Laufbewegungen. Mit…

Eine saubere Sache: Normelemente in Hygienic Design
Ganter entwickelt weitere gedichtete Normelemente aus Edelstahl für sehr hohe Hygieneanforderungen.

Smarter Pneumatik-Rastbolzen
Ganter ergänzt sein Rastbolzen-Angebot mit einem technischen Leckerbissen. Der neueste Typ GN 817.7 wird pneumatisch betätigt und lässt sich dank…

Kegelradgetriebe und Schneckengetriebe
Ganter erweitert sein 70.000-teiliges Sortiment um Kegelradgetriebe und Schneckengetriebe!