Werkzeuglos fixieren in Sekunden – mit Schnellspannlösungen von Ganter

25.06.2025

Neu im Programm hat Ganter eine Schnellspann-Schraube mit Sterngriff. Sie ergänzt das Sortiment verschiedener Schnellspann-Muttern. Zusammen geben sie Konstrukteuren zahlreiche Möglichkeiten an die Hand, wo etwa Klappen oder Abdeckungen werkzeuglos schnell, aber auch sicher befestigen sein sollen. Abnehmbare Schnellspannschrauben und -muttern beschleunigen Rüstvorgänge und verkürzen Stillstandszeiten.

Die Schnellspannschraube GN 6336.9 sitzt mit höchstens einer ganzen Drehung fest im Aufnahmegewinde. Möglich machen das drei bewegliche Gewindesegmente, die bei Betätigen des Druckknopfs ins Innere des Schraubenschafts fallen. So lässt sie sich ohne Widerstand in die Gewindebohrung schieben. Wird der Druckknopf losgelassen, treten die Gewindesegmente aus und fassen in die nächstliegenden Gewindegänge. Dann genügt maximal eine Umdrehung, um die Schraube anzuziehen. Mit der umgekehrten Bewegungsfolge lässt sie sich ebenso schnell lösen und entnehmen.

Für höhere Schraubenlängskräfte eignet sich die Ausführung mit Spannkraftverstärker. Bei ihr sorgt eine kugelgelagerte Scheibe unter dem Schraubenkopf für die Wegnahme der Unterkopfreibung. Außerdem schont diese Ausführungsform die Auflagefläche. 

Die neue Schnellspannschraube ist in Stahl oder Edelstahl, mit M 8-, M 10- und M 12-Gewinde, sowie in acht Längen zwischen 24 und 69 mm lieferbar. 

Wo statt Innengewinden vorstehende Gewindezapfen vorgesehen sind, eignen sich Schnellspann-Sterngriffe GN 6336.3, Schnellspann-Rändelmuttern GN 6303.1 und Schnellspann-Knebelmuttern GN 6305.1 zur schnellen Befestigung. Sie gleichen von außen ihren herkömmlichen Vorbildern. Den Unterschied macht eine leicht schräg durch das Gewinde führende Bohrung. Sie ermöglicht, die Muttern über den senkrecht zur Spannfläche stehenden Gewindebolzen zu schieben. Erst am Anlagepunkt fasst das Innengewinde der Schnellspannmutter und sitzt ebenfalls mit maximal einer Umdrehung fest. Dabei sind die Gewinde so bemessen, dass die Muttern den herkömmlichen Varianten in Punkto Festigkeit so gut wie nichts nachstehen.

Ganter wurde im Jahr 1894 als mechanische Werkstätte in Furtwangen im Schwarzwald gegründet. Bereits 1912 veröffentlichte das Unternehmen seinen ersten Katalog für Normelemente – und das fünf Jahre, bevor der „Normenausschuss der deutschen Industrie“, der Vorläufer des heutigen Deutschen Instituts für Normung (DIN), ins Leben gerufen wurde. Heute beschäftigt Ganter rund 550 Mitarbeitende an zwei Standorten und entwickelt, produziert sowie vertreibt Normelemente für verschiedenste Industriebranchen. Etwa 80.000 Artikel sind direkt ab Lager verfügbar.

Zurück

Ganter Pressemeldungen

Sie suchen Pressemeldungen zu Produktneuheiten oder Sortimentserweiterungen?

Zu den Pressemitteilungen

Ihr Ansprechpartner

Sie suchen eine Ganter-Vertretung in Ihrer Nähe?

Service-Telefon

Unser Service Team ist von Montag bis Freitag von 07:30 bis 17:00 Uhr erreichbar unter:

Rückruf anfordern