Neue Profil-Lineareinheiten erleichtern den Maschinenbau

25.04.2025

Mit neu entwickelten Profil-Lineareinheiten aus Aluminiumprofilen mit 30mm- und 50mm-Quadratquerschnitt erleichtert Ganter den Bau von automatisierten Verpackungsanlagen, Transportbändern und Handlingssystemen. Überall wo es gilt, Höhen, Breiten und Formate zu positionieren, zu verstellen und zu justieren, spielen die robusten und spielarm gleitgelagerten Profil-Lineareinheiten ihre Stärken aus.

Die aus eloxiertem Aluminium gefertigten Schlitten lassen sich mit einer Genauigkeit von 0,2 Millimetern positionieren. Die Polyamid-Gleitlager stellen eine lange Lebensdauer bei minimalem Führungsspiel sicher, seitliche Keilprofile garantieren ihre unverrückbare Klemmung.

Ein durchgehendes Abdeckband schützt den Innenbereich der Lineareinheit zuverlässig vor Schmutz, Staub und anderen Verunreinigungen – und sorgt so für einen dauerhaft reibungslosen Betrieb auch unter anspruchsvollen Umgebungsbedingungen.

Je nach Platzsituation, Beanspruchung und Anforderung können Konstrukteure bei den Profil-Lineareinheiten zwischen mehreren Varianten wählen: den 30mm-Querschnitt für leichtere Einsätze und den 50mm-Querschnitt für alle schweren Fälle. Wählen lässt sich auch zwischen zwei Schlittenlängen und ob sich zwei Schlitten auf dem Trägerprofil-Querschnitt gegenläufig bewegen lassen.

Abgestimmtes Zubehör wie Handräder und mechanische oder elektronische Stellungsanzeiger ermöglichen, die Elemente schnell und punktgenau einzustellen. Bei aufwändigen und komplexen Verstellaufgaben lassen sich mehrere dieser Verstelleinheiten mittels Winkelgetrieben und Übertragungseinheiten kombinieren.

Wie bei Ganter üblich, lassen sich alle Optionen, unter Berücksichtigung des anbaubaren Zubehörs, aus übersichtlich gestalteten Katalogseiten zu einer sprechenden Artikelnummer zusammenführen und dann auf konventionellem Weg bestellen. Wer es bequemer mag und vorab Gewicht, Preis, Lieferzeit und etwa CAD-Daten für eine Lineareinheit benötigt, macht vom neuen Online-Konfigurator gebrauch. Das macht die individuelle Konfiguration von Lineareinheiten noch einfacher und zuverlässiger und bietet einen umfassenden Überblick über die konfigurierte Ausführung nebst den gewählten Zubehöroptionen. Final kann die Bestellung direkt aus dem Konfigurator heraus im Ganter-Webshop erfolgen.

 

Zum Webshop

Zurück

Ganter Pressemeldungen

Sie suchen Pressemeldungen zu Produktneuheiten oder Sortimentserweiterungen?

Zu den Pressemitteilungen

Ihr Ansprechpartner

Sie suchen eine Ganter-Vertretung in Ihrer Nähe?

Service-Telefon

Unser Service Team ist von Montag bis Freitag von 07:30 bis 17:00 Uhr erreichbar unter:

Rückruf anfordern