Kabelverschraubungen und Zubehör für jeden Einsatzbereich

19.05.2026

Dort, wo Kabel oder Leitungen durch eine Gehäusewand geführt werden, braucht es Zugentlastungen und Abdichtungen. Ganter liefert jetzt die passenden Kabelverschraubungen samt Zubehör in drei Gewindetypen.

Kabelverschraubungen sind bewährte, standardisierte Bauteile und jetzt auch bei Ganter in vielen verschiedenen Größen und mit unterschiedlichen Gewindearten erhältlich. Die mit GN 62444 bezeichneten Normelemente sind im Maschinen- oder Anlagenbau unverzichtbar und werden überall dort gebraucht, wo Kabel, Schläuche oder Leitungen durch ein Gehäuse oder eine Trennwand zu führen sind. Etwa bei Schaltschränken, Schweißmaschinen, Batteriespeichern oder E-Ladestationen, um nur einige Anwendungen zu nennen. In allen Fällen fixieren sie die Kabel an der Durchführungsebene, sorgen somit für effektive Zugentlastung sowie Abdichtung – in den Kabelverschraubungen von Ganternorm übernimmt dies ein langlebiger und zuverlässiger Dicht- und Klemmeinsatz aus Chloropren-Kautschuk.

Ganter bietet Kabelverschraubungen mit Klemmdurchmessern von 3 bis 44 mm und drei Gewindeformen an: metrische Typen in den Dimensionen M12 bis M63, sogenannte Panzergewinde PG 7 bis PG 48 sowie – speziell für den US-Markt – inchbasierte NPT-Gewinde mit 

konischer Ausformung. PG-Gewinde wurden zwar schon lange von metrischen Standardmaßen abgelöst, doch bei Reparatur, Retrofit oder Umbau alter Anlagen sind PG-Verschraubungen echte Problemlöser und nach wie vor unverzichtbar. Alle drei Formen bietet Ganter in grauem Polyamid an, daneben in Messing sowie auch (bis auf die NPT-Versionen) in Edelstahl für korrosive Umgebungen. Für die meisten Anwendungen ist die Kunststoff-Variante die erste Wahl und bietet das beste Kosten-Nutzen-Verhältnis. Dort, wo raue Bedingungen und höhere Belastungen zu erwarten sind, empfiehlt Ganter die hochwertigen Metall-Versionen.

Selbstverständlich lassen sich bei Ganter auch die passenden Ergänzungsteile ordern: 

Schmale Befestigungsmuttern GN 62444.1 aus Messing, Kunststoff oder Edelstahl kontern die Verschraubungen, wenn bei dünnwandigen Gehäusen oder Schottblechen lediglich gewindefreie Durchgangsbohrungen umsetzbar sind.

Verschlussschrauben GN 62444.2 aus Messing oder Kunststoff verschließen vorhandene, aber nicht benötigte Gehäusebohrungen sicher. 

Mehrfachdichteinsätze GN 62444.3 aus thermoplastischem Elastomer wiederum erlauben die gleichzeitige Durchleitung von bis zu acht einzelnen Kabeln durch eine Standard-Kabelverschraubung, was extrem platz-, zeit- und kostensparend ist. 

Zuletzt ermöglichen Reduzierungen GN 62444.4 die Verwendung kleinerer Kabelverschraubungen z. B. bei standardmäßig größer ausgeführten Gehäusebohrungen.

Zurück

Ganter Pressemeldungen

Sie suchen Pressemeldungen zu Produktneuheiten oder Sortimentserweiterungen?

Zu den Pressemitteilungen

Ihr Ansprechpartner

Sie suchen eine Ganter-Vertretung in Ihrer Nähe?

Service-Telefon

Unser Service Team ist von Montag bis Freitag von 07:30 bis 17:00 Uhr erreichbar unter:

Rückruf anfordern