Für alle, die lieber blättern

21.04.2026

Der neue Normelemente-Katalog 19.0 von Ganter.

Mit der Version 19.0 seines Normelemente-Katalogs legt Ganter erneut ein umfassendes Standardwerk für Konstruktion und Maschinenbau vor. Auf insgesamt 2.464 Seiten vereint das Kompendium mehr als 80.000 Normelemente – so viele wie nie zuvor. Bewährte Klassiker treffen dabei auf zahlreiche Produktneuheiten, die das Portfolio gezielt erweitern.

Der Katalog richtet sich an Konstrukteurinnen und Konstrukteure, Entwickler sowie das produzierende Gewerbe und versteht sich weit über ein reines Bestellverzeichnis hinaus. Vielmehr dient er als praxisnahes Nachschlagewerk, Inspirationsquelle und zuverlässiges Werkzeug im Arbeitsalltag. Die klare Systematik erleichtert die Orientierung: Alle Normelemente sind strukturiert nach Funktionen und Anwendungsbereichen gegliedert und in bewährter Form als detaillierte Normblätter dargestellt – inklusive Varianten, technischen Spezifikationen und Anwendungshinweisen.

Neben klassischen Bedienelementen, Spann- und Maschinenelementen umfasst der neue Katalog auch zahlreiche spezialisierte Lösungen. Dazu zählen unter anderem Normelemente im Hygienic Design, Räder und Rollen sowie Präzisions-Doppelrohr-Lineareinheiten. Damit trägt Ganter aktuellen Anforderungen verschiedenster Branchen Rechnung und baut seine Position als einer der Marktführer im bereich Normelemente weiter aus.

Im Zuge der Katalogüberarbeitung hat Ganter zudem sein gesamtes Edelstahlportfolio grundlegend weiterentwickelt und vereinheitlicht. Neue, klar definierte Edelstahl-Güteklassen sorgen für noch mehr Transparenz bei der Werkstoffauswahl und erleichtern die gezielte Abstimmung auf unterschiedliche Einsatzbedingungen – von Standardanwendungen bis hin zu besonders korrosiven oder hygienisch sensiblen Umgebungen.

Damit unterstützt Ganter Konstrukteurinnen und Konstrukteure noch gezielter bei der Auswahl langlebiger und zuverlässiger Lösungen, insbesondere in anspruchsvollen Branchen wie der Lebensmittel-, Pharma- oder Chemie industrie.

Trotz der stetig wachsenden digitalen Möglichkeiten bleibt der gedruckte Katalog ein zentrales Arbeitsmittel. Unter dem Motto „Für alle, die lieber blättern“ betont Ganter bewusst den Mehrwert des physischen Nachschlagewerks: unabhängig von Endgeräten, jederzeit griffbereit und ideal für die intuitive Produktauswahl. Gleichzeitig stehen sämtliche Inhalte auch digital zur Verfügung, inklusive aktueller 2D- und 3D-Daten für die direkte Integration in die Konstruktion.

Sollte sich unter den über 80.000 Standardlösungen kein passendes Element finden, bietet Ganter zudem individuelle, kundenspezifische Lösungen an. Der Normelemente-Katalog 19.0 ist kostenfrei erhältlich und kann direkt auf der Ganter-Website angefordert werden.

Zurück

Ganter Pressemeldungen

Sie suchen Pressemeldungen zu Produktneuheiten oder Sortimentserweiterungen?

Zu den Pressemitteilungen

Ihr Ansprechpartner

Sie suchen eine Ganter-Vertretung in Ihrer Nähe?

Service-Telefon

Unser Service Team ist von Montag bis Freitag von 07:30 bis 17:00 Uhr erreichbar unter:

Rückruf anfordern