Ergonomisch, formschön und für jeden Einsatz: Neue Schaltgriffe von Ganter
Die neuen Schaltgriffe GN 210 lassen sich aus allen Richtungen gut umfassen und fügen sich unaufdringlich in Bedienzonen ein. Für ihre elegante, zurückhaltende Gestaltung wurden sie mit dem „Red Dot Design Award“ sowie dem „IF Design Award“ prämiert.
Die Schaltgriffe sind in drei Grifflängen mit jeweils drei unterschiedlichen Welle-Nabe-Schnittstellen erhältlich: Entweder mit einer glatten Bohrung, mit einer Bohrung mit Passfedernut oder mit einem Doppel-Vierkant, der die Montage in acht 45 Grad-Schritten erlaubt.
Für die Sicherung der Nabenverbindung stehen wiederum zwei Optionen zur Auswahl: Eine radiale Ringklemmung, deren Schlitz gleichzeitig als Orientierung für die Griffstellung dient und die eine einstellbare und absolut spielfreie Befestigung ermöglicht. Die Vierkantaufnahme und die Passfederversion lassen sich zudem durch eine per Senkschraube fixierte Vorlegscheibe auf altbewährte Art axial sichern. Ein formschön eingepasster Deckel verbirgt die vertieft montierte Vorlegescheibe. Diese lässt sich dank flexibler Schnappnasen leicht demontieren und wiederverwenden.
Wo Schaltgriffe nur beschränkt schwenken sollen, lässt sich der Drehwinkel begrenzen. Zwei Bohrungen erlauben, ein federndes Druckstück einzusetzen, das beispielsweise entlang einer Verzahnung einrastet und den Nutzern ein haptisches Feedback gibt. Eine Ringnut nimmt ein oder zwei als Drehwinkel-Anschlag eingesetzte Zylinderstifte auf.
Die Schaltgriffe aus pulverbeschichtetem Zink-Druckguss kommen ab Lager in silberfarben und schwarz, auf Anfrage in jeder anderen RAL-Farbe. Die Kunststoff-abdeckung ist jeweils passend zur Grifffarbe hellgrau oder schwarz.
Ganter wurde 1894 als mechanische Werkstätte in Furtwangen im Schwarzwald gegründet. Der erste Ganter Normelemente-Katalog erschien 1912 – fünf Jahre vor der Gründung des „Normenausschuss der deutschen Industrie“, dem Vorläufer des Deutschen Instituts für Normung e. V., kurz DIN genannt. Heute entwickeln, produzieren und vertreiben 550 Mitarbeiter an zwei Standorten Normelemente für die gesamte Industrie. Ab Lager sind rund 85.000 Artikelcodes lieferbar.
Zurück