Bewegung in alle Richtungen

23.05.2025

Sie sind Klassiker der Fördertechnik: Kugelrollen. Immer wenn es darum geht, Werkstücke mit minimalem Kraftaufwand zu drehen, zu verschieben oder zu transportieren, sind sie erste Wahl. Daher gibt es jetzt bei Ganter neue Varianten.

Wie viele Normelemente fallen Kugelrollen im Alltag kaum auf – ihre Funktion ist jedoch essenziell: Sie ermöglichen das energieeffiziente, schnelle und sichere Bewegen von Werkstücken entlang komplexer Förder- oder Produktionslinien. Weil sich die Kugeln omnidirektional bewegen, lassen sich mit ihrer Hilfe sehr viele, auch spezifische Anwendungsbereiche abdecken.

Folgerichtig haben Kugelrollen einen festen Platz im Ganter-Portfolio – jetzt erweitert der Normelemente-Marktführer die Reihe GN 509 um weitere Varianten aus Stahl und Edelstahl.

Die Ausführung GN 509.5 lässt sich über einen Gewindezapfen an der Gehäuseunterseite einfach und sicher montieren – ideal für Anwendungen, bei denen die Kugelrollen gegen Verlust gesichert sein müssen. Das gedrehte Gehäuse ist in rein zylindrischer Form oder mit Bund verfügbar. Dagegen verfügt GN 509.6 über ein kurzes Innengewinde und ist mit seinem zylindrischen Gehäuse ideal nutzbar, beispielsweise für Seitenführungen.

Eine integrierte, vertikale Federung erweitert die Funktionalität von GN 509.7: So sorgt die Feder für eine gleichmäßigere Verteilung der Traglast auf benachbarte Kugelrollen, verringert den Verschleiß und schont die Komponenten – besonders bei unebenen Werkstück-unterseiten ein klarer Vorteil. Zugleich greift ein Überlastschutz: Wird die maximale Tragzahl überschritten, federt die Kugelrolle komplett ein. So wird das Fördergut am Weiterkommen gehindert und damit Schäden vermieden.

Weit einfacher aufgebaut ist GN 509.8, das Gehäuse besteht hier aus Stahlblech, das zugleich als Anschraubflansch dient. Diese Kugelrolle ist für geringere Tragzahlen ausgelegt und auch mit POM-Kugel erhältlich. 

Bei GN 509.10 bewegt sich die vergleichsweise kleine Edelstahl-Kugel in einem Kunststoff-Gleitlager.

Auf einem komplett anderen Gehäusekonzept basiert GN 509.11 – auf den ersten Blick ähnelt die Kugelrolle einem Druckstück mit Außengewinde, integriert aber an der Spitze eine Kugel im Kunststoff-Gleitlager. Über das Außengewinde lässt sich die Kugelrolle zugleich befestigen, wie auch exakt justieren.

Insgesamt umfasst die Norm GN 509 nun neun Kugelrollen-Typen, die sich hinsichtlich Abmessungen, Lagerarten, Befestigungsoptionen, Werkstoffen und Tragzahlen differenzieren. Zur Erleichterung der Auswahl und Dimensionierung stellt Ganter ein technisches Merkblatt bereit. Es enthält praxisrelevante Hinweise zur optimalen Anordnung der Kugelrollen bezogen auf die Förderrichtung sowie zur Wechselwirkung von Reibung, Temperaturbeständigkeit und Fördergeschwindigkeit.

Mit dem erweiterten Sortiment bietet Ganter Konstrukteurinnen und Konstrukteuren ein noch größeres Spektrum an Lösungen für effiziente, flexible und langlebige Fördertechnik.

Zurück

Ganter Pressemeldungen

Sie suchen Pressemeldungen zu Produktneuheiten oder Sortimentserweiterungen?

Zu den Pressemitteilungen

Ihr Ansprechpartner

Sie suchen eine Ganter-Vertretung in Ihrer Nähe?

Service-Telefon

Unser Service Team ist von Montag bis Freitag von 07:30 bis 17:00 Uhr erreichbar unter:

Rückruf anfordern