JW Winco

Our customers in the USA are managed by JW Winco. Please, use the website of JW Winco: jwwinco.com

GN 968 Montagesets für Profilsysteme 30 / 40 / 45 für Nutbreiten 8 / 10, Montage mit Hammerkopfmuttern GN 505

Produktbild

GN 968 Montagesets für Profilsysteme 30 / 40 / 45 Form: A - Zylinderschraube DIN 912
Form: A - Zylinderschraube DIN 912
GN 968 Montagesets für Profilsysteme 30 / 40 / 45 Form: A - Zylinderschraube DIN 912 GN 968 Montagesets für Profilsysteme 30 / 40 / 45 Form: B - Senkschraube DIN 7991 GN 968 Montagesets für Profilsysteme 30 / 40 / 45 Form: C - Linsenschraube ISO 7380 GN 968 Montagesets für Profilsysteme 30 / 40 / 45 Form: D - Zylinderschraube DIN 7984
Zubehoer-fuer-Profilsysteme

Zubehör für Profilsysteme

Normelemente dieser Produktfamilie sind kompatibel mit den gängigsten Aluminium-Profilsystemen. Über abgestimmte Montagesets lassen sich die Ganter-Normelemente einfach und kostensparend mit den Profilen verbinden. Das zeitaufwändige Zusammenstellen von Einzelteilen bei der Bestellung entfällt.

  • kompatibel mit den gängigen Profilsystemen
  • für Nutbreiten 6, 8 und 10 mm
  • für Raster 30, 40 und 45 mm

Weitere Informationen zu Produkten für Profilsysteme:

Produktbeschreibung

Hinweis

Mit Montagsets GN 968 können verschiedene Normelemente an gängige Profilsysteme angebaut werden. Ein Set besteht jeweils aus einer Hammerkopfmutter GN 505 und einer Schraube.

Ausführung

Hammerkopfmutter GN 505
mit Bremsmoment (Form MB)
Stahl
verzinkt, blau chromatiert


Zylinderschrauben DIN 912
Senkschrauben DIN 7991
Linsenschrauben ISO 7380
Zylinderschrauben DIN 7984

Stahl
verzinkt, blau passiviert


RoHS

Technische Zeichnung

3D
Technische Zeichnung ausblenden
GN 968 Montagesets für Profilsysteme 30 / 40 / 45 Skizze

Artikelvarianten / Tabelle

Form

AZylinderschraube DIN 912
BSenkschraube DIN 7991
CLinsenschraube ISO 7380
DZylinderschraube DIN 7984
Spalten ein-/ausblenden
bndl1
Form A

Form B

Form C

Form D
k ≈
Klemmlänge
l2  ± 0.5s ≈t ≈
308M 410---... 6162,27,2
308M 412---2 ... 8162,27,2
308M 416---6 ... 12162,27,2
308M 510---... 5162,27,2
308M 51212--2 ... 7162,27,2
308M 514---4 ... 9162,27,2
308M 518---8 ... 13162,27,2
308M 520---10 ... 15162,27,2
308M 522---12 ... 17162,27,2
308M 610--10... 4162,27,2
308M 61212--2 ... 6162,27,2
308M 6141414-4 ... 8162,27,2
308M 61616--6 ... 10162,27,2
308M 6-18--8 ... 12162,27,2
308M 620---10 ... 14162,27,2
308M 625---15 ... 19162,27,2
40 / 4510M 4-12--... 519611,8
40 / 4510M 414---... 819611,8
40 / 4510M 512---... 519611,8
40 / 4510M 51414--... 719611,8
40 / 4510M 516---3 ... 919611,8
40 / 4510M 518---5 ... 1119611,8
40 / 4510M 520---7 ... 1319611,8
40 / 4510M 525---12 ... 1819611,8
40 / 4510M 61414-14... 619611,8
40 / 4510M 616---3 ... 819611,8
40 / 4510M 6181818-5 ... 1019611,8
40 / 4510M 62020--7 ... 1219611,8
40 / 4510M 6222222-9 ... 1419611,8
40 / 4510M 814---... 519611,8
40 / 4510M 628---15 ... 2019611,8
40 / 4510M 8161616-3 ... 719611,8
40 / 4510M 818-18-5 ... 919611,8
40 / 4510M 820---7 ... 1119611,8
40 / 4510M 828---15 ... 1919611,8

Artikelauswahl und -konfiguration

3D-Konfigurator öffnen
Breite n
Gewinde d
Länge l1 (Form A)
Länge l1 (Form B)
Länge l1 (Form C)
Länge l1 (Form D)
Form




Ausgewählter Artikel (Bestellbeispiel)

Nettopreis
0,91
zzgl. ges. Mehrwertsteuer 0,17 €
brutto 1,08 €
Sofort lieferbar
Gewicht: 0,005 kg
Falls dieser Artikel neu in unserem Programm ist, kann es sein, dass hier noch keine Gewichtsangabe vorhanden ist.
Falls Sie die Gewichtsangabe benötigen, halten Sie bitte Rücksprache mit unserem Vertrieb!
Telefon +49 7723 6507 - 100
RoHS: Ja
Dieser Artikel ist RoHS-konform unter Inanspruchnahme des Anhang III. D.h. er entspricht der EU-Richtlinie 2011/65/EU, inklusive der Erweiterung (2015/863/EU), zur Beschränkung der Verwendung bestimmter gefährlicher Stoffe in Elektro- und Elektronikgeräten. Diese regelt die Verwendung von Gefahrstoffen in Geräten und Bauteilen. Die Umsetzung in nationales Recht, wird zusammenfassend mit dem Kürzel RoHS (engl.: Restriction of (the use of certain) hazardous substances; deutsch: "Beschränkung (der Verwendung bestimmter) gefährlicher Stoffe") bezeichnet.