JW Winco

Our customers in the USA are managed by JW Winco. Please, use the website of JW Winco: jwwinco.com

GN 954 Stellungsanzeiger 4-stellig, digitale Anzeige, mechanisches Zählwerk, Hohlwelle Stahl

Produktbild

GN 954 Stellungsanzeiger, 4-stellig, digitale Anzeige, mechanisches Zählwerk, Hohlwelle Stahl Einbaulage: AN - schräg, oben
Farbe: OR - orange, RAL 2004
ELESA original design
code: DD51
Einbaulage: AN - schräg, oben
Farbe: OR - orange, RAL 2004
GN 954 Stellungsanzeiger, 4-stellig, digitale Anzeige, mechanisches Zählwerk, Hohlwelle Stahl Einbaulage: AN - schräg, oben
Farbe: OR - orange, RAL 2004 GN 954 Stellungsanzeiger, 4-stellig, digitale Anzeige, mechanisches Zählwerk, Hohlwelle Stahl Einbaulage: AN - schräg, oben
Farbe: GR - grau, RAL 7035 GN 954 Stellungsanzeiger, 4-stellig, digitale Anzeige, mechanisches Zählwerk, Hohlwelle Stahl Einbaulage: AR - schräg, unten
Farbe: GR - grau, RAL 7035 GN 954 Stellungsanzeiger, 4-stellig, digitale Anzeige, mechanisches Zählwerk, Hohlwelle Stahl Einbaulage: AR - schräg, unten
Farbe: OR - orange, RAL 2004 GN 954 Stellungsanzeiger, 4-stellig, digitale Anzeige, mechanisches Zählwerk, Hohlwelle Stahl Einbaulage: FN - gerade, oben
Farbe: GR - grau, RAL 7035 GN 954 Stellungsanzeiger, 4-stellig, digitale Anzeige, mechanisches Zählwerk, Hohlwelle Stahl Einbaulage: FN - gerade, oben
Farbe: OR - orange, RAL 2004 GN 954 Stellungsanzeiger, 4-stellig, digitale Anzeige, mechanisches Zählwerk, Hohlwelle Stahl Einbaulage: FR - gerade, unten
Farbe: GR - grau, RAL 7035 GN 954 Stellungsanzeiger, 4-stellig, digitale Anzeige, mechanisches Zählwerk, Hohlwelle Stahl Einbaulage: FR - gerade, unten
Farbe: OR - orange, RAL 2004

Produktbeschreibung

Hinweis

Stellungsanzeiger GN 954 haben ein direkt angetriebenes Zählwerk mit digitaler Positionsangabe. Die beiden Gehäuseelemente sind durch Ultraschall verschweißt; dadurch ist das Gehäuse besonders stabil und kompakt.

Die Moosgummidichtung verhindert die Übertragung von Vibrationen auf das Zählwerk und dient zur Abdichtung. Die Ziffern sind gut leserlich gestaltet, wobei sie durch einen Lupeneffekt der Sichtscheibe noch vergrößert werden.

Ausführung

Gehäuse
Kunststoff (Polyamid PA)

  • orange, RAL 2004OROR
  • grau, RAL 7035GRGR
  • schwarzgrau, RAL 7021SGSG
  • temperaturbeständig bis 80 °C
  • öl- und lösungsmittelbeständig

Ziffern weiß,
Zahlenräder für
Vorkommastellen schwarz,
Dezimalstellen rot
mit zusätzlicher Skala versehen


Hohlwelle
Stahl, brüniert


Gewindestift DIN 916 mit Innensechskant und Ringschneide


RoHS

Auf Anfrage

Stellungsanzeiger GN 954 mit Blockierhebel gegen unbeabsichtigtes verstellen

Technische Zeichnung

3D
Technische Zeichnung ausblenden
GN 954 Stellungsanzeiger, 4-stellig, digitale Anzeige, mechanisches Zählwerk, Hohlwelle Stahl Skizze

Artikelvarianten / Tabelle

Einbaulage (Blickrichtung)

ANschräg, oben
FNgerade, oben
ARschräg, unten
FRgerade, unten

Form

RZiffern steigend bei Rechtsdrehung
LZiffern steigend bei Linksdrehung
Spalten ein-/ausblenden
Zählwerk
Anzeige nach
1 Spindelumdrehung

entspricht
Gewindesteigung

max.
Drehzahl / min.
00.5000.500.5500
01.0001.001250
001.0001.011500
001.25001.2/31.251500
001.5001.51.51500
002.0002.021250
002.5002.52.51000
003.0*003.03830
004.0**004.04625
005.0005.05500
006.0006.06415
008.0008.08315
010.0010.010250
* Geeignet für Lineareinheiten GN 291 und GN 292 Ø 18. ** Geeignet für Lineareinheiten GN 291, GN 292 und GN 293 Ø 30.

Artikelauswahl und -konfiguration

3D-Konfigurator öffnen
Zählwerk
Einbaulage




Form


Farbe
GR
OR
SG

Montagehinweise

29dac7f4-cccb-4c91-8cfb-d2005d6430ea

Vor der Montage des Stellungsanzeigers ist für die Drehmomentabstützung maschinenseitig eine Aufnahmebohrung nach nebenstehender Zeichnung anzubringen.

Mittels Reduzierbuchsen GN 952.1 kann die Hohlwelle (mit Bohrung 14 H7) des Stellungsanzeigers an den Spindel-Durchmesser angepasst werden.

Soll reduziert und gleichzeitig ein Drehknopf angebaut werden, stehen Drehknöpfe GN 957 zur Auswahl, die beide Funktionen in einem Element vereinen.
Die Befestigung des Stellungsanzeigers erfolgt über die Drehmomentabstützung und die Druckschraube in der Hohlwelle.

Mit Klemmplatten GN 954.7 können Spindeln nach dem Verstellen geklemmt und damit gesichert werden.

Funktionsprinzip

Der Stellungsanzeiger ist mit einer Hohlwelle versehen, die direkt auf die Spindel gesteckt und über eine Druckschraube mit der Spindel verbunden wird. Die Spindeldrehungen werden direkt über ein Zahnradgetriebe auf ein Zählwerk übertragen. Zur Drehmomentabstützung ragt ein Stift des Gehäuses in eine maschinenseitig angebrachte Bohrung und stellt so die Position zur Anbauumgebung her.

Drawing Operating principle GN 953 GN 954 GN 955

Die Übersetzung und Zählrichtung des Zählwerkes richtet sich nach der Steigung der Verstellspindel. Als Kenngröße dient der Anzeigewert nach einer Umdrehung ausgehend von der 0-Position. Nachkommastellen sind rot gekennzeichnet.
Stellungsanzeiger eignen sich bis zu einer max. Drehzahl auch für motorisch angetriebene Spindeln.

Ausgewählter Artikel (Bestellbeispiel)

Nettopreis
48,03
zzgl. ges. Mehrwertsteuer 9,13 €
brutto 57,16 €
Sofort lieferbar
ELESA Code: CE.84103
Beschreibung: DD51-AN-00.50-D-C2
Gewicht: 0,043 kg
Falls dieser Artikel neu in unserem Programm ist, kann es sein, dass hier noch keine Gewichtsangabe vorhanden ist.
Falls Sie die Gewichtsangabe benötigen, halten Sie bitte Rücksprache mit unserem Vertrieb!
Telefon +49 7723 6507 - 100
RoHS: Ja
Dieser Artikel ist RoHS-konform unter Inanspruchnahme des Anhang III. D.h. er entspricht der EU-Richtlinie 2011/65/EU, inklusive der Erweiterung (2015/863/EU), zur Beschränkung der Verwendung bestimmter gefährlicher Stoffe in Elektro- und Elektronikgeräten. Diese regelt die Verwendung von Gefahrstoffen in Geräten und Bauteilen. Die Umsetzung in nationales Recht, wird zusammenfassend mit dem Kürzel RoHS (engl.: Restriction of (the use of certain) hazardous substances; deutsch: "Beschränkung (der Verwendung bestimmter) gefährlicher Stoffe") bezeichnet.
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
GN 954-00.50-AN-R-ORGN 954-00.50-AN-L-ORGN 954-00.50-FN-R-ORGN 954-00.50-FN-L-ORGN 954-00.50-AR-R-ORGN 954-00.50-AR-L-ORGN 954-00.50-FR-R-ORGN 954-00.50-FR-L-ORGN 954-00.50-AN-R-GRGN 954-00.50-AN-L-GRGN 954-00.50-FN-R-GRGN 954-00.50-FN-L-GRGN 954-00.50-AR-R-GRGN 954-00.50-AR-L-GRGN 954-00.50-FR-R-GRGN 954-00.50-FR-L-GRGN 954-00.50-AN-R-SGGN 954-00.50-AN-L-SGGN 954-00.50-FN-R-SGGN 954-00.50-FN-L-SGGN 954-00.50-AR-R-SGGN 954-00.50-AR-L-SGGN 954-00.50-FR-R-SGGN 954-00.50-FR-L-SGGN 954-01.00-AN-R-ORGN 954-01.00-AN-L-ORGN 954-01.00-FN-R-ORGN 954-01.00-FN-L-ORGN 954-01.00-AR-R-ORGN 954-01.00-AR-L-ORGN 954-01.00-FR-R-ORGN 954-01.00-FR-L-ORGN 954-01.00-AN-R-GRGN 954-01.00-AN-L-GRGN 954-01.00-FN-R-GRGN 954-01.00-FN-L-GRGN 954-01.00-AR-R-GRGN 954-01.00-AR-L-GRGN 954-01.00-FR-R-GRGN 954-01.00-FR-L-GRGN 954-01.00-AN-R-SGGN 954-01.00-AN-L-SGGN 954-01.00-FN-R-SGGN 954-01.00-FN-L-SGGN 954-01.00-AR-R-SGGN 954-01.00-AR-L-SGGN 954-01.00-FR-R-SGGN 954-01.00-FR-L-SGGN 954-001.0-AN-R-ORGN 954-001.0-AN-L-ORGN 954-001.0-FN-R-ORGN 954-001.0-FN-L-ORGN 954-001.0-AR-R-ORGN 954-001.0-AR-L-ORGN 954-001.0-FR-R-ORGN 954-001.0-FR-L-ORGN 954-001.0-AN-R-GRGN 954-001.0-AN-L-GRGN 954-001.0-FN-R-GRGN 954-001.0-FN-L-GRGN 954-001.0-AR-R-GRGN 954-001.0-AR-L-GRGN 954-001.0-FR-R-GRGN 954-001.0-FR-L-GRGN 954-001.0-AN-R-SGGN 954-001.0-AN-L-SGGN 954-001.0-FN-R-SGGN 954-001.0-FN-L-SGGN 954-001.0-AR-R-SGGN 954-001.0-AR-L-SGGN 954-001.0-FR-R-SGGN 954-001.0-FR-L-SGGN 954-001.25-AN-R-ORGN 954-001.25-AN-L-ORGN 954-001.25-FN-R-ORGN 954-001.25-FN-L-ORGN 954-001.25-AR-R-ORGN 954-001.25-AR-L-ORGN 954-001.25-FR-R-ORGN 954-001.25-FR-L-ORGN 954-001.25-AN-R-GRGN 954-001.25-AN-L-GRGN 954-001.25-FN-R-GRGN 954-001.25-FN-L-GRGN 954-001.25-AR-R-GRGN 954-001.25-AR-L-GRGN 954-001.25-FR-R-GRGN 954-001.25-FR-L-GRGN 954-001.25-AN-R-SGGN 954-001.25-AN-L-SGGN 954-001.25-FN-R-SGGN 954-001.25-FN-L-SGGN 954-001.25-AR-R-SGGN 954-001.25-AR-L-SGGN 954-001.25-FR-R-SGGN 954-001.25-FR-L-SGGN 954-001.5-AN-R-ORGN 954-001.5-AN-L-ORGN 954-001.5-FN-R-ORGN 954-001.5-FN-L-ORGN 954-001.5-AR-R-ORGN 954-001.5-AR-L-ORGN 954-001.5-FR-R-ORGN 954-001.5-FR-L-ORGN 954-001.5-AN-R-GRGN 954-001.5-AN-L-GRGN 954-001.5-FN-R-GRGN 954-001.5-FN-L-GRGN 954-001.5-AR-R-GRGN 954-001.5-AR-L-GRGN 954-001.5-FR-R-GRGN 954-001.5-FR-L-GRGN 954-001.5-AN-R-SGGN 954-001.5-AN-L-SGGN 954-001.5-FN-R-SGGN 954-001.5-FN-L-SGGN 954-001.5-AR-R-SGGN 954-001.5-AR-L-SGGN 954-001.5-FR-R-SGGN 954-001.5-FR-L-SGGN 954-002.0-AN-R-ORGN 954-002.0-AN-L-ORGN 954-002.0-FN-R-ORGN 954-002.0-FN-L-ORGN 954-002.0-AR-R-ORGN 954-002.0-AR-L-ORGN 954-002.0-FR-R-ORGN 954-002.0-FR-L-ORGN 954-002.0-AN-R-GRGN 954-002.0-AN-L-GRGN 954-002.0-FN-R-GRGN 954-002.0-FN-L-GRGN 954-002.0-AR-R-GRGN 954-002.0-AR-L-GRGN 954-002.0-FR-R-GRGN 954-002.0-FR-L-GRGN 954-002.0-AN-R-SGGN 954-002.0-AN-L-SGGN 954-002.0-FN-R-SGGN 954-002.0-FN-L-SGGN 954-002.0-AR-R-SGGN 954-002.0-AR-L-SGGN 954-002.0-FR-R-SGGN 954-002.0-FR-L-SGGN 954-002.5-AN-R-ORGN 954-002.5-AN-L-ORGN 954-002.5-FN-R-ORGN 954-002.5-FN-L-ORGN 954-002.5-AR-R-ORGN 954-002.5-AR-L-ORGN 954-002.5-FR-R-ORGN 954-002.5-FR-L-ORGN 954-002.5-AN-R-GRGN 954-002.5-AN-L-GRGN 954-002.5-FN-R-GRGN 954-002.5-FN-L-GRGN 954-002.5-AR-R-GRGN 954-002.5-AR-L-GRGN 954-002.5-FR-R-GRGN 954-002.5-FR-L-GRGN 954-002.5-AN-R-SGGN 954-002.5-AN-L-SGGN 954-002.5-FN-R-SGGN 954-002.5-FN-L-SGGN 954-002.5-AR-R-SGGN 954-002.5-AR-L-SGGN 954-002.5-FR-R-SGGN 954-002.5-FR-L-SGGN 954-003.0-AN-R-ORGN 954-003.0-AN-L-ORGN 954-003.0-FN-R-ORGN 954-003.0-FN-L-ORGN 954-003.0-AR-R-ORGN 954-003.0-AR-L-ORGN 954-003.0-FR-R-ORGN 954-003.0-FR-L-ORGN 954-003.0-AN-R-GRGN 954-003.0-AN-L-GRGN 954-003.0-FN-R-GRGN 954-003.0-FN-L-GRGN 954-003.0-AR-R-GRGN 954-003.0-AR-L-GRGN 954-003.0-FR-R-GRGN 954-003.0-FR-L-GRGN 954-003.0-AN-R-SGGN 954-003.0-AN-L-SGGN 954-003.0-FN-R-SGGN 954-003.0-FN-L-SGGN 954-003.0-AR-R-SGGN 954-003.0-AR-L-SGGN 954-003.0-FR-R-SGGN 954-003.0-FR-L-SGGN 954-004.0-AN-R-ORGN 954-004.0-AN-L-ORGN 954-004.0-FN-R-ORGN 954-004.0-FN-L-ORGN 954-004.0-AR-R-ORGN 954-004.0-AR-L-ORGN 954-004.0-FR-R-ORGN 954-004.0-FR-L-ORGN 954-004.0-AN-R-GRGN 954-004.0-AN-L-GRGN 954-004.0-FN-R-GRGN 954-004.0-FN-L-GRGN 954-004.0-AR-R-GRGN 954-004.0-AR-L-GRGN 954-004.0-FR-R-GRGN 954-004.0-FR-L-GRGN 954-004.0-AN-R-SGGN 954-004.0-AN-L-SGGN 954-004.0-FN-R-SGGN 954-004.0-FN-L-SGGN 954-004.0-AR-R-SGGN 954-004.0-AR-L-SGGN 954-004.0-FR-R-SGGN 954-004.0-FR-L-SGGN 954-005.0-AN-R-ORGN 954-005.0-AN-L-ORGN 954-005.0-FN-R-ORGN 954-005.0-FN-L-ORGN 954-005.0-AR-R-ORGN 954-005.0-AR-L-ORGN 954-005.0-FR-R-ORGN 954-005.0-FR-L-ORGN 954-005.0-AN-R-GRGN 954-005.0-AN-L-GRGN 954-005.0-FN-R-GRGN 954-005.0-FN-L-GRGN 954-005.0-AR-R-GRGN 954-005.0-AR-L-GRGN 954-005.0-FR-R-GRGN 954-005.0-FR-L-GRGN 954-005.0-AN-R-SGGN 954-005.0-AN-L-SGGN 954-005.0-FN-R-SGGN 954-005.0-FN-L-SGGN 954-005.0-AR-R-SGGN 954-005.0-AR-L-SGGN 954-005.0-FR-R-SGGN 954-005.0-FR-L-SGGN 954-006.0-AN-R-ORGN 954-006.0-AN-L-ORGN 954-006.0-FN-R-ORGN 954-006.0-FN-L-ORGN 954-006.0-AR-R-ORGN 954-006.0-AR-L-ORGN 954-006.0-FR-R-ORGN 954-006.0-FR-L-ORGN 954-006.0-AN-R-GRGN 954-006.0-AN-L-GRGN 954-006.0-FN-R-GRGN 954-006.0-FN-L-GRGN 954-006.0-AR-R-GRGN 954-006.0-AR-L-GRGN 954-006.0-FR-R-GRGN 954-006.0-FR-L-GRGN 954-006.0-AN-R-SGGN 954-006.0-AN-L-SGGN 954-006.0-FN-R-SGGN 954-006.0-FN-L-SGGN 954-006.0-AR-R-SGGN 954-006.0-AR-L-SGGN 954-006.0-FR-R-SGGN 954-006.0-FR-L-SGGN 954-008.0-AN-R-ORGN 954-008.0-AN-L-ORGN 954-008.0-FN-R-ORGN 954-008.0-FN-L-ORGN 954-008.0-AR-R-ORGN 954-008.0-AR-L-ORGN 954-008.0-FR-R-ORGN 954-008.0-FR-L-ORGN 954-008.0-AN-R-GRGN 954-008.0-AN-L-GRGN 954-008.0-FN-R-GRGN 954-008.0-FN-L-GRGN 954-008.0-AR-R-GRGN 954-008.0-AR-L-GRGN 954-008.0-FR-R-GRGN 954-008.0-FR-L-GRGN 954-008.0-AN-R-SGGN 954-008.0-AN-L-SGGN 954-008.0-FN-R-SGGN 954-008.0-FN-L-SGGN 954-008.0-AR-R-SGGN 954-008.0-AR-L-SGGN 954-008.0-FR-R-SGGN 954-008.0-FR-L-SGGN 954-010.0-AN-R-ORGN 954-010.0-AN-L-ORGN 954-010.0-FN-R-ORGN 954-010.0-FN-L-ORGN 954-010.0-AR-R-ORGN 954-010.0-AR-L-ORGN 954-010.0-FR-R-ORGN 954-010.0-FR-L-ORGN 954-010.0-AN-R-GRGN 954-010.0-AN-L-GRGN 954-010.0-FN-R-GRGN 954-010.0-FN-L-GRGN 954-010.0-AR-R-GRGN 954-010.0-AR-L-GRGN 954-010.0-FR-R-GRGN 954-010.0-FR-L-GRGN 954-010.0-AN-R-SGGN 954-010.0-AN-L-SGGN 954-010.0-FN-R-SGGN 954-010.0-FN-L-SGGN 954-010.0-AR-R-SGGN 954-010.0-AR-L-SGGN 954-010.0-FR-R-SGGN 954-010.0-FR-L-SG