JW Winco

Our customers in the USA are managed by JW Winco. Please, use the website of JW Winco: jwwinco.com

GN 936 Fallenverschlüsse mit und ohne Schloss

Produktbild

GN 936 Fallenverschlüsse, mit und ohne Schloss Form: SCL - mit Schlüssel (Schließung einheitlich)
Farbe: SW - schwarz, RAL 9005, strukturmatt
Form: SCL - mit Schlüssel (Schließung einheitlich)
Farbe: SW - schwarz, RAL 9005, strukturmatt
GN 936 Fallenverschlüsse, mit und ohne Schloss Form: SCL - mit Schlüssel (Schließung einheitlich)
Farbe: SW - schwarz, RAL 9005, strukturmatt GN 936 Fallenverschlüsse, mit und ohne Schloss Form: SCL - mit Schlüssel (Schließung einheitlich)
Farbe: SR - silber, RAL 9006, strukturmatt GN 936 Fallenverschlüsse, mit und ohne Schloss Form: SL - nicht abschließbar
Farbe: SR - silber, RAL 9006, strukturmatt GN 936 Fallenverschlüsse, mit und ohne Schloss Form: SL - nicht abschließbar
Farbe: SW - schwarz, RAL 9005, strukturmatt
Zubehoer-fuer-Profilsysteme

Zubehör für Profilsysteme

Normelemente dieser Produktfamilie sind kompatibel mit den gängigsten Aluminium-Profilsystemen. Über abgestimmte Montagesets lassen sich die Ganter-Normelemente einfach und kostensparend mit den Profilen verbinden. Das zeitaufwändige Zusammenstellen von Einzelteilen bei der Bestellung entfällt.

  • kompatibel mit den gängigen Profilsystemen
  • für Nutbreiten 6, 8 und 10 mm
  • für Raster 30, 40 und 45 mm

Weitere Informationen zu Produkten für Profilsysteme:

Produktbeschreibung

Hinweis

Fallenverschlüsse GN 936 ermöglichen auf einfache Weise die Zuhaltung sowie das Verschließen von Türen und Klappen. Beim Schließen der Tür schnappt die Falle selbstständig ein und verhindert ein unbeabsichtiges Öffnen.

Durch die Langlöcher lassen sich die Fallenverschlüsse auch auf Profilsystemen unterschiedlicher Querschnitte montieren.

Bei der Form mit einheitlicher Schließung kann jedes Schloss mit demselben Schlüssel geöffnet werden. Bei der Form mit unterschiedlicher Schließung gibt es 200 verschiedene Schlossvarianten.

Fallenverschlüsse mit Schloss (Form SCL und Form SUL) werden jeweils mit 2 Schlüsseln geliefert. Der Schlüssel kann in beiden Endstellungen abgezogen werden.

Ausführung

Gehäuse
Zink-Druckguss
kunststoffbeschichtet
schwarz, RAL 9005, strukturmattSWSW
silber, RAL 9006, strukturmattSRSR


Abdeckungen mit Falle
Kunststoff

  • schwarzgrau bei SW
  • lichtgrau bei SR

Schlossmechanik
Zink-Druckguss


Schlüssel
Stahl, vernickelt


Sonstige Teile
Stahl verzinkt, blau passiviert


RoHS

Technische Zeichnung

3D
Technische Zeichnung ausblenden
GN 936 Fallenverschlüsse, mit und ohne Schloss Skizze

Artikelvarianten / Tabelle

Form

SLnicht abschließbar
SCLmit Schlüssel (Schließung einheitlich)
SULmit Schlüssel (Schließung unterschiedlich)
Spalten ein-/ausblenden
l1b1b2b3dh1h2l2l3l4l5l6m1m2
7210,321156,53324104454014,512,55623

Artikelauswahl und -konfiguration

3D-Konfigurator öffnen
l1
Form



Farbe
SR
SW

Montagehinweis

Montagehinweis GN 936

Vor der Montage müssen die Abdeckungen des Fallenverschlusses gemäß der Skizze demontiert werden.

Montagehinweis GN 936{St:_}2

Zur Befestigung können z. B. Zylinderschrauben DIN 912, Sechskantschrauben DIN 933 sowie Sechskantmuttern ISO 4032 jeweils in der Gewindegröße M 6 verwendet werden.
Nach der Montage werden die Abdeckungen in umgekehrter Reihenfolge wieder montiert. Im geschlossenen Zustand lassen sich diese nicht entfernen und schützen dadurch vor Vandalismus.

Montagehinweis GN 936{St:_}3

Durch die Langlöcher kann die Montage der Fallenverschlüsse am Türrahmen bzw. auf Profilsystemen sowohl von der Bedienungsseite, als auch von der Rückseite erfolgen. Zusätzlich kann der Montageabstand von 1 mm einfach justiert werden.

Anwendungsbeispiel

Example of application GN 936

Ausgewählter Artikel (Bestellbeispiel)

Nettopreis
31,34
zzgl. ges. Mehrwertsteuer 5,95 €
brutto 37,29 €
Sofort lieferbar
inkl. Materialzuschlag: 0,68 €
Der Materialzuschlag ist im angezeigten Preis schon enthalten.
Gewicht: 0,420 kg
Falls dieser Artikel neu in unserem Programm ist, kann es sein, dass hier noch keine Gewichtsangabe vorhanden ist.
Falls Sie die Gewichtsangabe benötigen, halten Sie bitte Rücksprache mit unserem Vertrieb!
Telefon +49 7723 6507 - 100
RoHS: Ja
Dieser Artikel ist RoHS-konform unter Inanspruchnahme des Anhang III. D.h. er entspricht der EU-Richtlinie 2011/65/EU, inklusive der Erweiterung (2015/863/EU), zur Beschränkung der Verwendung bestimmter gefährlicher Stoffe in Elektro- und Elektronikgeräten. Diese regelt die Verwendung von Gefahrstoffen in Geräten und Bauteilen. Die Umsetzung in nationales Recht, wird zusammenfassend mit dem Kürzel RoHS (engl.: Restriction of (the use of certain) hazardous substances; deutsch: "Beschränkung (der Verwendung bestimmter) gefährlicher Stoffe") bezeichnet.