JW Winco

Our customers in the USA are managed by JW Winco. Please, use the website of JW Winco: jwwinco.com

Durch eine Artikelnummer-Änderung ist Ihre eingegebene Artikelnummer nicht mehr gültig. Ihre Suche wurde automatisch auf die neue Artikelnummer geändert.

GN 866 Kraftspanner Stahl, pneumatisch, zum zentrischen Spannen

Produktbild

GN 866 Kraftspanner, pneumatisch, zum zentrischen Spannen

Technische Zeichnung

3D
Technische Zeichnung ausblenden
GN 866 Kraftspanner, pneumatisch, zum zentrischen Spannen Skizze

Artikelvarianten / Tabelle

Form

BC2 Spannarme vertikal zum zentrischen Spannen
Spalten ein-/ausblenden
Größe
(Kolben-Ø)
max
Spannmoment
in Nm bei 6 bar
FS in N
Spannkraft
bei r
bei 6 bar
FH in N
Haltekraft
bei r
bei 6 bar
a-0,2d1 h8d2d3 H8d4d5l1 -0,5l2 -0,5l3
20606301150211028M 574,1M 513816057,5
3215011101520311240M 695G 1/820623791
4030018002000371650M 8116,8G 1/8244282104
Spalten ein-/ausblenden
Größe
(Kolben-Ø)
l4l5l6m1
±0,01
m2m3
±0,01
m4m5
±0,01
m6rs1s2tw
Winkel in °
2024,5589127,517-22134832381366°
3231672,518102551302267,542421514°
40387,589,522133062372582,552521814°

Artikelauswahl und -konfiguration

3D-Konfigurator öffnen
Größe
Form

Oberfläche

Ausgewählter Artikel (Bestellbeispiel)

Nettopreis
506,07
zzgl. ges. Mehrwertsteuer 96,15 €
brutto 602,22 €
Sofort lieferbar
Gewicht: 0,650 kg
Falls dieser Artikel neu in unserem Programm ist, kann es sein, dass hier noch keine Gewichtsangabe vorhanden ist.
Falls Sie die Gewichtsangabe benötigen, halten Sie bitte Rücksprache mit unserem Vertrieb!
Telefon +49 7723 6507 - 100
RoHS: Ja
Dieser Artikel ist RoHS-konform unter Inanspruchnahme des Anhang III. D.h. er entspricht der EU-Richtlinie 2011/65/EU, inklusive der Erweiterung (2015/863/EU), zur Beschränkung der Verwendung bestimmter gefährlicher Stoffe in Elektro- und Elektronikgeräten. Diese regelt die Verwendung von Gefahrstoffen in Geräten und Bauteilen. Die Umsetzung in nationales Recht, wird zusammenfassend mit dem Kürzel RoHS (engl.: Restriction of (the use of certain) hazardous substances; deutsch: "Beschränkung (der Verwendung bestimmter) gefährlicher Stoffe") bezeichnet.