JW Winco

Our customers in the USA are managed by JW Winco. Please, use the website of JW Winco: jwwinco.com

GN 839 Stellfüße Fuß Kunststoff / Verstellspindel Stahl, starr

Produktbild

GN 839 Stellfüße, Verstellspindel Stahl
ELESA original design
code: LX-S

Produktbeschreibung

Hinweis

Stellfüße GN 839 werden bei Geräten eingesetzt, bei denen für die Justierung zwischen Fuß und Schraube keine Gelenkverbindung erforderlich ist. Der Kreuzschlitzantrieb an der Unterseite dient zur schnellen Vormontage.

Bei den in der Tabelle angegebenen Belastbarkeitswerten kann es je nach Einsatzbedingung zum Bruch des Kunststoff-Fußes kommen. Ein entsprechender Sicherheitsfaktor ist zu berücksichtigen.

Ausführung

Fuß
Kunststoff
Thermoplast (Polyamid PA)

  • schwarz, matt
  • temperaturbeständig bis 100 °C

Verstellspindel
Stahl
verzinkt, blau passiviert


RoHS

Technische Zeichnung

3D
Technische Zeichnung ausblenden
GN 839 Stellfüße, Verstellspindel Stahl Skizze

Artikelvarianten / Tabelle

Spalten ein-/ausblenden
d1d2l1l2swStatische Belastbarkeit in kN
(Hinweis beachten)
25M 626365664---11131,5
25M 81924345474--11132,5
30M 6243454----12171,5
30M 81823335373--12172,5
30M 101823334353637312173
40M 81422325272--13,5172,5
40M 1022324252627210213,5173
40M 125272102----13,5175
50M 10486898----17193
50M 12486898----17195
60M 12466696----19245
60M 1666106146----19247,5

Artikelauswahl und -konfiguration

3D-Konfigurator öffnen
Fußdurchmesser d1
Gewinde d2
Gewindelänge l1

Ausgewählter Artikel (Bestellbeispiel)

Nettopreis
0,35
zzgl. ges. Mehrwertsteuer 0,07 €
brutto 0,42 €
Sofort lieferbar
ELESA Code: 431001-S
Beschreibung: LX.25-SW13-M6x26-S
Gewicht: 0,009 kg
Falls dieser Artikel neu in unserem Programm ist, kann es sein, dass hier noch keine Gewichtsangabe vorhanden ist.
Falls Sie die Gewichtsangabe benötigen, halten Sie bitte Rücksprache mit unserem Vertrieb!
Telefon +49 7723 6507 - 100
RoHS: Ja
Dieser Artikel ist RoHS-konform unter Inanspruchnahme des Anhang III. D.h. er entspricht der EU-Richtlinie 2011/65/EU, inklusive der Erweiterung (2015/863/EU), zur Beschränkung der Verwendung bestimmter gefährlicher Stoffe in Elektro- und Elektronikgeräten. Diese regelt die Verwendung von Gefahrstoffen in Geräten und Bauteilen. Die Umsetzung in nationales Recht, wird zusammenfassend mit dem Kürzel RoHS (engl.: Restriction of (the use of certain) hazardous substances; deutsch: "Beschränkung (der Verwendung bestimmter) gefährlicher Stoffe") bezeichnet.