JW Winco

Our customers in the USA are managed by JW Winco. Please, use the website of JW Winco: jwwinco.com

GN 825.1 Klappgriffe mit Federrückstellung

Produktbild

GN 825.1 Klappgriffe, Kunststoff Farbe: SW - schwarz, RAL 9005, matt
ELESA original design
code: MPE.
Farbe: SW - schwarz, RAL 9005, matt
GN 825.1 Klappgriffe, Kunststoff Farbe: SW - schwarz, RAL 9005, matt GN 825.1 Klappgriffe, Kunststoff Farbe: GR - grau, RAL 7035, matt GN 825.1 Klappgriffe, Kunststoff Farbe: WS - weiß, RAL 9002, matt

Produktbeschreibung

Hinweis

Die Klappgriffe GN 825.1 werden eingesetzt, wenn der Griff in der Regel nicht vorstehen soll.

Nach dem „Loslassen“ geht der Griff mittels Federrückstellung in die Ausgangsstellung zurück.

Ausführung

Kunststoff
Polyamid PA

  • glasfaserverstärkt
  • temperaturbeständig bis 100 °C

Farben:
schwarz, RAL 9005, mattSWSW
grau, RAL 7035, mattGRGR
weiß, RAL 9002, mattWSWS


Stift
Edelstahl
nichtrostend 1.4305


Torsionsfedern
Edelstahl
nichtrostend 1.4319


RoHS

Technische Zeichnung

3D
Technische Zeichnung ausblenden
GN 825.1 Klappgriffe, Kunststoff Skizze

Artikelvarianten / Tabelle

Spalten ein-/ausblenden
l1h1h2h3h4l2l3l4m1 ±0,1m2
902916,563201357441808

Artikelauswahl und -konfiguration

3D-Konfigurator öffnen
Länge l1
Farbe
GR
SW
WS

Ausgewählter Artikel (Bestellbeispiel)

Nettopreis
17,31
zzgl. ges. Mehrwertsteuer 3,29 €
brutto 20,60 €
Lieferzeit 3-7 Tage
ELESA Code: 43801
Beschreibung: MPE.135
Gewicht: 0,128 kg
Falls dieser Artikel neu in unserem Programm ist, kann es sein, dass hier noch keine Gewichtsangabe vorhanden ist.
Falls Sie die Gewichtsangabe benötigen, halten Sie bitte Rücksprache mit unserem Vertrieb!
Telefon +49 7723 6507 - 100
RoHS: Ja
Dieser Artikel ist RoHS-konform unter Inanspruchnahme des Anhang III. D.h. er entspricht der EU-Richtlinie 2011/65/EU, inklusive der Erweiterung (2015/863/EU), zur Beschränkung der Verwendung bestimmter gefährlicher Stoffe in Elektro- und Elektronikgeräten. Diese regelt die Verwendung von Gefahrstoffen in Geräten und Bauteilen. Die Umsetzung in nationales Recht, wird zusammenfassend mit dem Kürzel RoHS (engl.: Restriction of (the use of certain) hazardous substances; deutsch: "Beschränkung (der Verwendung bestimmter) gefährlicher Stoffe") bezeichnet.