JW Winco

Our customers in the USA are managed by JW Winco. Please, use the website of JW Winco: jwwinco.com

GN 821 Spannverschlüsse Stahl / Edelstahl

Produktbild

GN 821 Spannverschlüsse, Stahl / Edelstahl Form: S - mit Sicherung
Werkstoff: ST - Stahl
Kennziffer: 1 - lange Ausführung
Form: S - mit Sicherung
Werkstoff: ST - Stahl
Kennziffer: 1 - lange Ausführung
GN 821 Spannverschlüsse, Stahl / Edelstahl Form: S - mit Sicherung
Werkstoff: ST - Stahl
Kennziffer: 1 - lange Ausführung GN 821 Spannverschlüsse, Stahl / Edelstahl Form: A - ohne Sicherung
Werkstoff: NI - Edelstahl
Kennziffer: 1 - lange Ausführung GN 821 Spannverschlüsse, Stahl / Edelstahl Form: A - ohne Sicherung
Werkstoff: ST - Stahl
Kennziffer: 1 - lange Ausführung GN 821 Spannverschlüsse, Stahl / Edelstahl Form: A - ohne Sicherung
Werkstoff: ST - Stahl
Kennziffer: 2 - kurze Ausführung GN 821 Spannverschlüsse, Stahl / Edelstahl Form: S - mit Sicherung
Werkstoff: NI - Edelstahl
Kennziffer: 2 - kurze Ausführung GN 821 Spannverschlüsse, Stahl / Edelstahl Form: SV - für Sicherung mit Vorhängeschloss
Werkstoff: NI - Edelstahl
Kennziffer: 1 - lange Ausführung GN 821 Spannverschlüsse, Stahl / Edelstahl Form: SV - für Sicherung mit Vorhängeschloss
Werkstoff: NI - Edelstahl
Kennziffer: 2 - kurze Ausführung
Edelstahl

Produktfamilie Edelstahl

Normelemente aus nichtrostenden Edelstählen sind konzipiert für den Einsatz im Lebensmittelbereich, in der chemischen Industrie oder in aggressiven Umgebungen oder im Außenbereich.

  • korrosionsbeständig
  • passgenau
  • umweltfreundlich
Alle Edelstahl-Produkte anzeigen

Produktbeschreibung

Hinweis

Spannverschlüsse GN 821 werden u. a.eingesetzt zum sicheren Halten von Klappen, Behälterdeckeln und dergleichen. Durch die Totpunktüberschreitung halten sie vibrationsfest.

Über den Hubweg w1 des Spannhakens können die zu verbindenden Teile beim Spannen bis zu 6 mm zusammengezogen werden. Der Verstellbereich w2 wird über eine Spindel M6 des Spannhakens erzielt.

Die Formen S, SV und SS verhindern ein unbeabsichtigtes Lösen des Spannverschlusses.

In der Standardausführung haben die Spannverschlüsse der Formen SS dasselbe Schloss bzw. denselben Schlüssel.

Die in der Tabelle angegebene Haltekraft ist ein Richtwert für die mögliche statische Zugbeanspruchung des Spannverschlusses. Je nach Einsatzbedingung, z.B. durch Vibrationen oder schlagartige Beanspruchung, kann die Haltekraft beeinträchtigt sein.

Der Gegenhaken gehört zum Lieferumfang.

Ausführung

StahlST
verzinkt, blau passiviert


EdelstahlNI
nur Form A, S und SV

  • Blechteile
    nichtrostend, 1.4301
  • Spannhaken / Bolzen
    nichtrostend, 1.4305

RoHS

Technische Zeichnung

3D
Technische Zeichnung ausblenden
GN 821 Spannverschlüsse, Stahl / Edelstahl Skizze

Artikelvarianten / Tabelle

Form

Aohne Sicherung
Smit Sicherung
SVfür Sicherung mit Vorhängeschloss
SSmit Schloss

Kennziffer

1lange Ausführung
2kurze Ausführung
Spalten ein-/ausblenden
GrößeFH in N
Haltekraft
b1b2b3b4h1h2h3h4l1 min.
Kennziffer 1
Form A
Form SV


Form S
Form SS
l2 min.
Kennziffer 1
Form A
Form SV


Form S
Form SS
400400046,5453827221228,532,5144147120,5123,5
Spalten ein-/ausblenden
Größel3l4 min.
Kennziffer 2
Form A
Form SV


Form S
Form SS
l5 min.
Kennziffer 2
Form A
Form SV


Form S
Form SS
dm1m2m3rw1 ≈
Hub
w2
Verstellweg
Form A
Form SV


Form S
Form SS
4003280,583,51181216,3201211,5107,56,5158

Artikelauswahl und -konfiguration

3D-Konfigurator öffnen
Größe
Form




Werkstoff


Kennziffer


Ausgewählter Artikel (Bestellbeispiel)

Nettopreis
17,92
zzgl. ges. Mehrwertsteuer 3,40 €
brutto 21,32 €
Sofort lieferbar
Gewicht: 0,220 kg
Falls dieser Artikel neu in unserem Programm ist, kann es sein, dass hier noch keine Gewichtsangabe vorhanden ist.
Falls Sie die Gewichtsangabe benötigen, halten Sie bitte Rücksprache mit unserem Vertrieb!
Telefon +49 7723 6507 - 100
RoHS: Ja
Dieser Artikel ist RoHS-konform unter Inanspruchnahme des Anhang III. D.h. er entspricht der EU-Richtlinie 2011/65/EU, inklusive der Erweiterung (2015/863/EU), zur Beschränkung der Verwendung bestimmter gefährlicher Stoffe in Elektro- und Elektronikgeräten. Diese regelt die Verwendung von Gefahrstoffen in Geräten und Bauteilen. Die Umsetzung in nationales Recht, wird zusammenfassend mit dem Kürzel RoHS (engl.: Restriction of (the use of certain) hazardous substances; deutsch: "Beschränkung (der Verwendung bestimmter) gefährlicher Stoffe") bezeichnet.