JW Winco

Our customers in the USA are managed by JW Winco. Please, use the website of JW Winco: jwwinco.com

GN 817.2 Rastbolzen mit langem Kunststoff Knopf, mit und ohne Rastsperre

Produktbild

GN 817.2 Rastbolzen, Stahl mit langem Bedienungsknopf Form: B - ohne Rastsperre, ohne Kontermutter
Form: B - ohne Rastsperre, ohne Kontermutter
GN 817.2 Rastbolzen, Stahl mit langem Bedienungsknopf Form: B - ohne Rastsperre, ohne Kontermutter GN 817.2 Rastbolzen, Stahl mit langem Bedienungsknopf Form: BK - ohne Rastsperre, mit Kontermutter GN 817.2 Rastbolzen, Stahl mit langem Bedienungsknopf Form: C - mit Rastsperre, ohne Kontermutter GN 817.2 Rastbolzen, Stahl mit langem Bedienungsknopf Form: CK - mit Rastsperre, mit Kontermutter

Produktbeschreibung

Hinweis

Rastbolzen GN 817.2 entsprechen GN 817, jedoch haben sie einen längeren Bedienungsknopf.

Form C / CK wird eingesetzt, wenn der Raststift zeitweise nicht vorstehen soll. Hierzu wird der Knopf nach dem Einziehen des Stiftes um 90° gedreht. Durch eine Rastkerbe wird der Knopf in dieser Position gehalten.

Ausführung

Stahl

  • brüniert
  • Raststift gehärtet

Knopf Kunststoff (Polyamid PA)

  • schwarz, matt
  • nicht demontierbar

RoHS

Technische Zeichnung

3D
Technische Zeichnung ausblenden
GN 817.2 Rastbolzen, Stahl mit langem Bedienungsknopf Skizze

Artikelvarianten / Tabelle

Form

Bohne Rastsperre, ohne Kontermutter
BKohne Rastsperre, mit Kontermutter
Cmit Rastsperre, ohne Kontermutter
CKmit Rastsperre, mit Kontermutter
Spalten ein-/ausblenden
d1
Stift -0,02 / -0,05
Bohrung H7
l1
min.
d2d3kl2l3l4swFeder-
druck
in N ≈
Anfang



Ende
44M 8 x 1162142165104,512
46M 8 x 116214216510412,5
55M 10 x 119244818612515
58M 10 x 119244818612518
66M 12 x 1,5233058226146,519
69M 12 x 1,523305822614625
88M 16 x 1,5283670268178,526
812M 16 x 1,5283670268178,528
1012M 16 x 1,5283670268179,538
1215M 20 x 1,528367933102211,540

Artikelauswahl und -konfiguration

3D-Konfigurator öffnen
Ausführungen

Bolzendurchmesser d1
Rastweg l1
Form




Ausgewählter Artikel (Bestellbeispiel)

Nettopreis
6,69
zzgl. ges. Mehrwertsteuer 1,27 €
brutto 7,96 €
Sofort lieferbar
Gewicht: 0,014 kg
Falls dieser Artikel neu in unserem Programm ist, kann es sein, dass hier noch keine Gewichtsangabe vorhanden ist.
Falls Sie die Gewichtsangabe benötigen, halten Sie bitte Rücksprache mit unserem Vertrieb!
Telefon +49 7723 6507 - 100
RoHS: Ja
Dieser Artikel ist RoHS-konform unter Inanspruchnahme des Anhang III. D.h. er entspricht der EU-Richtlinie 2011/65/EU, inklusive der Erweiterung (2015/863/EU), zur Beschränkung der Verwendung bestimmter gefährlicher Stoffe in Elektro- und Elektronikgeräten. Diese regelt die Verwendung von Gefahrstoffen in Geräten und Bauteilen. Die Umsetzung in nationales Recht, wird zusammenfassend mit dem Kürzel RoHS (engl.: Restriction of (the use of certain) hazardous substances; deutsch: "Beschränkung (der Verwendung bestimmter) gefährlicher Stoffe") bezeichnet.